Direção Traseira Controlada Eletronicamente
Melhora a capacidade de manobra, facilitando a operação em áreas confinadas
Trem de Força Reforçado
O potente motor Cat 9.3 ACERT fornece uma potência ampla e confiável ao sistema de propulsão e ao sistema de comando do rotor
Controle Automático de Carga
O Controle Automático de Carga garante excelente desempenho de corte, até mesmo em cortes de êmbolo profundos
Três Velocidades de Corte
Três velocidades de corte podem ser selecionadas eletronicamente e proporcionam excelente desempenho para atender à necessidade da aplicação
Tensionamento Automático da Correia
As correias de comando do rotor são tensionadas automaticamente para garantir uma potência estável ao rotor e evitar patinagem
Coluna de Levantamento Traseira Direita Articulada
A coluna de levantamento traseira direita articulada pode ser posicionada na parte exterior para proporcionar estabilidade máxima ou na parte interior para melhorar a capacidade de corte rente
Controle de Tração
O sistema de controle de tração reduz a patinagem
Brocas de Diamante Cat
As Brocas de Diamante Cat opcionais duram até 80 vezes mais que as brocas de carboneto padrão e reduzem o desgaste da máquina e o consumo de combustível
Esteira de Carregamento
A esteira de carregamento oscila 60 graus para a direita ou para a esquerda a partir do centro para maximizar a flexibilidade de carregamento e pode ser dobrada durante o transporte