Aplainadoras a Frio Material Rodante com Roda PM312 Produtiva e precisa

Material Rodante com Roda PM312

Recursos em um Instante

Desempenho Eficiente
Capacidade de Manobra e Controle
Conforto no Ambiente de Trabalho
Sistema de Corte Durável
Aumento de Precisão com Tecnologia Cat Integrada
Rotores com Sistema K
Manutenção Simplificada

Especificações de Produto para Material Rodante com Roda PM312

Sistema de Corte

Trem de Força

Pesos

Dimensões

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Material Rodante com Roda PM312 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Compartimento do operador deslizante
  • Assento com suspensão
  • Teclado de controle no nível do solo
  • Tela única LCD sensível ao toque de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 V

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Recurso de Diagnóstico de Falhas Remoto
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

ESTEIRA

  • Recurso de reforço da remoção de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)

TREM DE FORÇA

  • Controle automático de marcha lenta do motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Controle automático de carga
  • Material rodante da roda

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Controle de tração

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Reservatório de água integrado de 1.260 l (333 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral
  • Sistema de borrifo de água

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Iluminação de trabalho halógena

Material Rodante com Roda PM312 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela LCD sensível ao toque de alta resolução adicional
  • Capota Elétrica
  • Para-brisas
  • Câmera remota com orientação da borda cortante

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Sensor sônico (médio ou em sequência)
  • Controles de nivelamento no nível do solo

ESTEIRA

  • Sistema de redução de poeira
  • Esteira hidráulica dobrável
  • Câmera remota (esteira de carregamento)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor com Sistema K - Curso (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Brocas de diamante
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas
  • Dispositivo de giro do rotor
  • Kit de lastro

TREM DE FORÇA

  • Material Rodante com Esteiras
  • Certificado CE

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Sistema de borrifo de água adicional
  • Flash Remoto

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Iluminação de trabalho LED (fixa, montada em poste, magnética)
  • Farol de Advertência (Fixo)
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Luzes Rodoviárias
  • Câmeras remotas (traseira, frontal, bordas cortantes)

Veja como Material Rodante com Roda PM312 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  Material Rodante com Roda PM312

Exibir Mais Ofertas