< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Pá-Carregadeira de Esteira Compacta Cat® 249D, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para trabalhar em uma grande variedade de aplicações e de condições de solo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C2.2 (turbo) Cat C2.2 (turbo) Less
Potência líquida 58.9 HP 44.0 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249)† 60.2 HP 44.9 kW Less
Potência Líquida SAE 1349 58.9 HP 44.0 kW Less
Cilindrada 134.3 pol³ 2.2 l Less
Diâmetro Interno 3.3 pol 84.0 mm Less
Acidente vascular encefálico 3.9 pol 100.0 mm Less
Net Power - ISO 9249 59.6 HP 44.4 kW Less

Pesos*

Peso Operacional 7685.0 lb 3486.0 kg Less

Operating Specifications

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 2300.0 lb 1044.0 kg Less

Especificação de Operação*

Capacidades Nominais de Operação: 35% da carga de inclinação 1610.0 lb 730.0 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 1373.0 pol2 0.89 m² Less
Carga de Tombamento 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 3963.0 lb 1798.0 kg Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 5.6 lb/pol² 38.6 kPa Less
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2500.0 lb 1134.0 kg Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 4.6 lb/pol² 31.7 kPa Less
Capacidade Nominal de Operação com 50% da Carga de Tombamento 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 1716.0 pol2 1.11 m² Less

Dimensões*

Alcance com Levantamento/Despejo Máx. 88.7 pol 2253.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 118.2 pol 3002.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 7.6 pol 194.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 127.3 pol 3233.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 8.6 pol 219.0 mm Less
Rádio de giro do centro - acoplador 45.7 pol 1160.0 mm Less
Ângulo Máximo de Despejo 48° 48° Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 28.6 pol 727.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 99.3 pol 2523.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Caçamba 81.1 pol 2060.0 mm Less
Comprimento Total da Esteira 71.2 pol 1808.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 80.3 pol 2039.0 mm Less
Alcance Máximo com Braços Paralelos ao Solo 51.8 pol 1317.0 mm Less
Largura do Veículo (esteiras de 320 mm/12,6 pol) 66.0 pol 1676.0 mm Less
Ângulo de Partida 34,5° 34,5° Less
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 57.4 pol 1458.0 mm Less
Altura Máxima Total 150.8 pol 3831.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máxima 87,5° 87,5° Less

Dimensões (Aproximadas)*

Comprimento da Esteira sobre o Solo 54.5 pol 1384.0 mm Less
Largura do Veículo (esteiras de 400 mm/15,7 pol) 69.1 pol 1756.0 mm Less
Alcance do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 12.2 pol 311.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Potência Hidráulica (calculada) 50.9 HP 38.0 kW Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Potência Hidráulica (calculada) 35.5 HP 26.5 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Nível II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso (Para a Frente ou em Marcha à Ré) 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Service Refill Capacities

Sistema de Arrefecimento 3.2 gal EUA 12.0 l Less
Cárter do motor 2.6 gal EUA 10.0 l Less
Fuel Tank 15.1 gal EUA 57.0 l Less
Hydraulic System 11.9 gal EUA 45.0 l Less
Reservatório Hidráulico 9.0 gal EUA 34.0 l Less

Visualização Avançada

Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hystat e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.

Alto Desempenho

O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque e de um acelerador manual e por pedal eletrônico com recurso de pedal de desaceleração. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica. Faixa de aplicações mais ampla com uma barra-banda de rodagem larga opcional que proporciona melhor tração em neve, mais flutuação e menos interferência no solo. O motor Cat C2.2 mecanicamente controlado proporciona alta potência e grande torque, o que permite a operação com aceleração parcial para reduzir os níveis de ruído e o consumo de combustível. O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho.

Material Rodante Suspenso

A suspensão do eixo de torção padrão totalmente independente, combinada com o opcional sistema de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade melhora a operação em terreno acidentado, possibilitando uma melhor retenção de carga, maior produtividade e maior conforto para o operador. Trabalhe em uma faixa de aplicações mais ampla com uma barra-banda de rodagem larga opcional que proporciona melhor tração em neve, mais flutuação e menos interferência no solo.

Excelente Versatilidade

A ampla variedade de Cat Work Tools de desempenho similar torna a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.

Fácil Manutenção

O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.

249D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Luzes Traseiras de Trabalho Halógenas, Duas Luzes Halógenas Ajustáveis Frontais, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 880 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA
  • Cat C2.2, Motor Turbo Diesel
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Amostragem S∙O∙SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, Tipo Cartucho, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática

Opções De Ferramentas De Trabalho

Prepare sua máquina para tarefas específicas com as opções de acessórios para Carregadeiras de Esteira Compacta e Minicarregadeiras Cat®.

Saiba Mais