< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 239D, com seu projeto de levantamento radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na tração. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para trabalhar em uma grande variedade de aplicações e de condições de solo.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat C2.2 Cat C2.2 Less
Net Power 58.9 HP 44.0 kW Less
Gross Power - SAE J1995 60.2 HP 44.9 kW Less
Cilindradas 134.3 pol³ 2.2 l Less
Furo 3.3 pol 84.0 mm Less
Stroke 3.9 pol 100.0 mm Less
Net Power - ISO 9249 59.6 HP 44.4 kW Less

Motor

Potência Líquida (ISO 9249)† 58.9 HP 44.0 kW Less
Potência Bruta 135.0 pé-lbf 183.0 Nm Less

Especificação de Operação

Capacidades Nominais de Operação: 50% da carga de inclinação 2.05 lb 930.0 kg Less

Especificação de Operação*

Capacidade Nominal de Operação com 50% da Carga de Tombamento 2.05 pol2 930.0 m² Less
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2.25 lb/pol² 1.021 kPa Less
Capacidades Nominais de Operação: 35% da carga de inclinação 1.435 lb 651.0 kg Less
Carga de Tombamento 4.1 lb 1.86 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 3.969 lb 1.801 kg Less
Observação *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 5.3 lb/pol² 36.6 kPa Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 4.4 lb 30.3 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 1.373 lb 0.89 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 1.716 pol2 1.11 m² Less

Dimensões (Aproximadas)*

Alcance Máximo com Braços Paralelos ao Solo 53.4 pol 1.356 mm Less
Alcance com Levantamento/Despejo Máx. 81.0 pol 2.057 mm Less
Alcance em Levantamento e Descarga Máximos 22.2 pol 563.0 mm Less
Altura Máxima Total 143.5 pol 3.645 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 80.1 pol 2.034 mm Less
Altura do Pino da Caçamba com Altura do 8.6 pol 218.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 111.2 pol 2.825 mm Less
Comprimento Total da Esteira 71.2 pol 1.808 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 127.3 pol 3.234 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 54.5 pol 1.384 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 99.3 pol 2.522 mm Less
Largura do Veículo (esteiras de 320 mm/12,6 pol) 66.0 pol 1.676 mm Less
Largura do Veículo (esteiras de 400 mm/15,7 pol) 69.1 pol 1.756 mm Less
Raio de Giro do Centro - Acoplador 45.6 pol 1.159 mm Less
Raio de Giro do Centro - Caçamba 81.5 pol 2.069 mm Less
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 57.4 pol 1.458 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 7.7 pol 195.0 mm Less
Ângulo Máximo de Despejo 50,3° 50,3° Less
Ângulo de Partida 34,5° 34,5° Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máxima 85,5° 85,5° Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Potência Hidráulica (calculada) 50.9 HP 38.0 kW Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3.336 lb/pol² 23.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Potência Hidráulica (calculada) 35.5 HP 26.5 kW Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3.336 lb/pol² 23.0 kPa Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Nível II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso (Para a Frente ou em Marcha à Ré) 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento de Serviço

Cooling System 3.2 gal EUA 12.0 l Less
Fuel Tank 15.1 gal EUA 57.0 l Less

Capacidades de reabastecimento

Cárter do motor 2.6 gal EUA 10.0 l Less
Sistema hidráulico 11.9 gal EUA 45.0 l Less

Service Refill Capacities

Hydraulic Tank 9.0 gal EUA 34.0 l Less

Pesos*

Observação *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). Less
Peso Operacional 7.289 lb 3.306 kg Less
Observação *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). Less

Dimensões*

Observação *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol), hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento estático), bateria de 880 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). Less

Nível de Ruído

Fora da Cabine*** 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
Interior da Cabine** 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) Less
Observação (1) **Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de som pode variar a diferentes velocidades de ventilador de arrefecimento do motor. **Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de som pode variar a diferentes velocidades de ventilador de arrefecimento do motor. Less
Observação (2) ***O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. ***O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. Less

Cabine Confortável

A opção de cabine vedada e pressurizada líder do setor proporciona um ambiente operacional mais limpo e silencioso com excelente visibilidade das ferramentas de trabalho. O assento com suspensão a ar, aquecido, com encosto alto disponível com controles de joystick ajustáveis montados no assento torna a Série D líder do setor em termos de conforto para o operador.

Visualização Avançada

Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hidrostática e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.

Alto Desempenho

O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque e de um acelerador manual e por pedal eletrônico com recurso de pedal de desaceleração. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica. Faixa de aplicações mais ampla com uma barra-banda de rodagem larga opcional que proporciona melhor tração em neve, mais flutuação e menos interferência no solo. O motor Cat C2.2 mecanicamente controlado proporciona alta potência e grande torque, o que permite a operação com aceleração parcial para reduzir os níveis de ruído e o consumo de combustível. O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho.

Material Rodante Suspenso

A suspensão do eixo de torção padrão totalmente independente, combinada com o opcional sistema de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade melhora a operação em terreno acidentado, possibilitando uma melhor retenção de carga, maior produtividade e maior conforto para o operador. Trabalhe em uma faixa de aplicações mais ampla com uma barra-banda de rodagem larga opcional que proporciona melhor tração em neve, mais flutuação e menos interferência no solo.

Excelente Versatilidade

A ampla variedade de Cat Work Tools de desempenho similar torna a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.

Fácil Manutenção

O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.

239D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Frontais e Traseiras, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 880 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA
  • Cat C2.2, Motor Turbo Diesel
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Amostragem S∙O∙SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, Tipo Cartucho, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática, Percurso de Uma Velocidade
  • Suspensão - Eixos de Torção Independentes (4)

OUTROS
  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
  • Hidráulica, Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - Banda Bloco de 320 mm (12,6 pol) ou Banda Barra de 400 mm (15,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    • Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    • Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    • Pacote Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES COMFORT:
    • ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    • ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    • ROPS Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    • ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

239D Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL
  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Product Link PL641, Celular
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Monitor Avançado: tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida de 5 pol, Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora
  • Monitor Avançado: Câmera Retrovisora Incluída
  • Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho e Posicionador da Ferramenta de Trabalho
  • Rádio Bluetooth com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Opções De Ferramentas De Trabalho

Prepare sua máquina para tarefas específicas com as opções de acessórios para Carregadeiras de Esteira Compacta e Minicarregadeiras Cat®.

Saiba Mais