Engine
Potência Bruta | 435 HP 324 kW |
Modelo do Motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Desenvolvido especificamente para operações de aterro sanitário, o Cat 826K oferece um nível de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, manutenção e eficiência possível somente com mais de 35 anos como líder do setor. Proteção comprovada e tecnologias integradas oferecem disponibilidade de pico e desempenho de aterro sanitário otimizado.
Potência Bruta | 435 HP 324 kW |
Modelo do Motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Potência Líquida | 405 HP 302 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137.2 mm |
Curso | 6.7 pol 171.4 mm |
Deslocamento | 927.6 in³ 15.2 l |
Marcha Lenta Alta | 2300 r/min 2300 r/min |
Potência Líquida – Acionamento do Conversor – Aumento do Torque | 8.5 % 8.5 % |
Potência Nominal (SAE J1349 Líquida) | 405 HP 302 kW |
Altitude Máxima – Sem Queda de Potência (Final do Tier 4/Estágio IV) | 9298 ft 2834 m |
Potência Líquida – Transmissão direta – Aumento do Torque | 33 % 33 % |
Emissões | Final do Tier 4/Estágio IV ou equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA Final do Tier 4/Estágio IV ou equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA |
Marcha Lenta Baixa | 800 r/min 800 r/min |
Potência Líquida – Transmissão direta – Potência Bruta | 412 HP 307 kW |
Potência Líquida – Acionamento do Conversor – Potência Bruta | 435 HP 324 kW |
Torque Líquido Máximo - 1.300 rpm | 1478.8 ft·lbf 2005 N·m |
Potência Nominal (ISO 9249 Líquida) | 405 HP 302 kW |
Altitude Máxima – Sem Queda de Potência (Tier 3/Estágio IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Velocidade de Percurso – Ré – 1ª Máxima | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Velocidades de Percurso – Ré – Modo de Economia Máxima | 4.6 mile/h 7.4 km/h |
Velocidade de Percurso – Avanço – 2ª Máxima | 6.6 mile/h 10.6 km/h |
Velocidade de Percurso – Ré – 2ª Máxima | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Velocidades de Percurso – Avanço – Modo de Economia Máxima | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Velocidade de Percurso – Avanço – 1ª Máxima | 3.7 mile/h 6 km/h |
Tipo de Transmissão | Planetária - Power Shift - ECPC Planetária - Power Shift - ECPC |
Pressão de Alívio Principal | 3495 psi 24100 kPa |
Vazão da Bomba a 1.950 rpm | 30.9 gal/min 117 l/min |
Diâmetro Interno | 4.7 pol 120 mm |
Curso | 42.1 pol 1070 mm |
Sistema de Levantamento | Cilindro de Duplo Efeito Cilindro de Duplo Efeito |
Pressão Máxima de Alimentação | 3495 psi 24100 kPa |
Frontal | Planetária - Fixa Planetária - Fixa |
Ângulo de Oscilação | ±5° ±5° |
Traseiro | Planetária - Oscilante Planetária - Oscilante |
Freio de Estacionamento | Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente |
Tanque de Combustível | 206.6 gal (US) 782 l |
Sistema de Arrefecimento | 30.6 gal (US) 116 l |
Transmissão | 17.4 gal (US) 66 l |
Diferencial - Comandos Finais - Frontal | 26.4 gal (US) 100 l |
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros | 29.1 gal (US) 110 l |
Tanque de Fluido de Escape Diesel (Final do Tier 4/Estágio IV) | 8.5 gal (US) 32 l |
Somente Reservatório Hidráulico | 35.4 gal (US) 134 l |
Cárter do Motor | 9 gal (US) 34 l |
Peso Operacional | 90207 lb 40917 kg |
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO 6396 | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO 6396 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Peso Operacional Máximo (Final do Tier 4/Estágio IV) – Várias Ofertas de Lâmina e de Roda | 90207 lb 40917 kg |
Peso Operacional Máximo (equivalente a Final do Tier 3/Estágio IIIA) Várias Ofertas de Lâmina e de Roda | 89186 lb 40454 kg |
Altura - Topo da Cabine com A/C | 14.99 ft 4568 mm |
Altura - Topo do Tubo de Escape | 14.56 ft 4439 mm |
Altura - Parte Superior do Capô | 10.87 ft 3312 mm |
Vão Livre Sobre o Solo - Para-choque | 3.15 ft 960 mm |
Engate até a Linha Central do Eixo Frontal | 6.07 ft 1850 mm |
Distância entre Eixos | 12.14 ft 3700 mm |
Largura - Sobre as Rodas | 12.47 ft 3800 mm |
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso – Incluindo Proteção Traseira do Radiador | 10.16 ft 3096 mm |
Altura – Topo da Cabine com Estroboscópica | 15.63 ft 4765 mm |
Altura - ROPS/Capota | 14.02 ft 4274 mm |
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso – Sem Proteção Traseira do Radiador | 9.38 ft 2860 mm |
Raio de Giro - Dentro das Rodas | 9.18 ft 2797 mm |
Comprimento – Com a Lâmina no Solo – Lâmina reta – Incluindo proteção traseira do radiador | 28.59 ft 8715 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 2.11 ft 642 mm |
Curso | 22.7 pol 576 mm |
Ângulo de Articulação do Veículo | 86 ° 86 ° |
Diâmetro Interno | 4.5 pol 114.3 mm |
Fluxo Máximo do Sistema | 170 l/min @ 1.950 rpm (44,9 gal/min @ 1.950 rpm) 170 l/min @ 1.950 rpm (44,9 gal/min @ 1.950 rpm) |
Pressão da Direção Limitada | 3481 psi 24000 kPa |
Sistema de Direção - Circuito | Duplo Efeito - Montado na Extremidade Duplo Efeito - Montado na Extremidade |
Sistema de Direção - Bomba | Pistão - Deslocamento Variável Pistão - Deslocamento Variável |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura do Tambor | 3.94 ft 1200 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro do Tambor | 5.28 ft 1610 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Peso | 22002 lb 9980 kg |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Pontas por Roda | 30 30 |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura do Tambor | 3.94 ft 1200 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro Externo | 6.47 ft 1971 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Peso | 21125 lb 9582 kg |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura sobre Tambores | 12.47 ft 3800 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Peso | 20540 lb 9317 kg |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro do Tambor | 5.28 ft 1610 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura sobre Tambores | 12.47 ft 3800 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro Externo | 6.47 ft 1971 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro Externo | 6.47 ft 1971 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura sobre Tambores | 12.47 ft 3800 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá de 1.200 mm (47,25 pol) – Diâmetro do Tambor | 5.28 ft 1610 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Largura do Tambor | 3.94 ft 1200 mm |
Acessórios – Rodas: Pontas de Pá e Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Pontas por Roda | 30 30 |
Acessórios – Rodas: Pontas Plus de 1.200 mm (47,25 pol) – Pontas por Roda | 30 30 |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.
Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.