Compactadores de Solo 815K Aumentando o Padrão em Compactação

Recursos em um Instante

EFICIÊNCIA PODEROSA
VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE
DESEMPENHO COM MENOS COMBUSTÍVEL
OTIMIZAR A COMPACTAÇÃO
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR
PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIA
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS
REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL
SERVIÇO E SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

Especificações de Produto para 815K

Motor

Rodas

Eixos

Lâminas

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Dimensões (Aproximadas)

Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico - Direção

Especificações de Operação

Transmissão

Cabine - Insonorização

Cabine - Padrão

Freios

815K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS)
  • Pós-resfriador ar-ar
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, freio de serviço de discos múltiplos em banho de óleo
  • Módulo de emissões limpas Cat (somente Final do Tier 4/Estágio IV)
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor, Cat C7.1 (configurado para duas opções de emissões): – Final do Tier 4/Estágio IV – Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Ventilador de arrefecimento do motor – sucção
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Arrefecedor combustível-ar
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Silenciador (embaixo do capô) (somente equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA)
  • Radiador, colmeia unitária
  • Auxílio de partida (éter)
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque
  • Transmissão, planetária, com controle da faixa de velocidade 3A/3R

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, sem necessidade de manutenção
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Interruptor geral principal bloqueável no nível do solo
  • Luzes, direcionais (traseiras)
  • Luz, com interruptor de advertência (estrobo de LED)
  • Sistema de iluminação, (frontal e traseiro)
  • Motor de partida, elétrico
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Mapeamento do AccuGrade™ (pronto)
  • Ar-condicionado
  • Cabine, pressurizada com supressão de ruídos
  • Porta da cabine, janela deslizante (Lado esquerdo)
  • Controle de Compactação Cat (pronto)
  • Cat Detect: Detecção de Objetos (pronto)
  • Ganchos para casaco e capacete de proteção
  • Controles de mudança na ponta dos dedos
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Controles hidráulicos – montados no assento
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Instrumentação, medidores: – Nível de fluido de DEF (somente Final do Tier 4/Estágio IV) – Temperatura do líquido arrefecedor do motor – Nível de combustível – Temperatura do fluido hidráulico – Velocímetro/tacômetro – Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: – Sistema de alerta de ação, três categorias – Pressão do óleo do freio – Sistema elétrico, baixa tensão – Alerta de falha/mau funcionamento do motor e luz indicadora de ação – Status do freio de estacionamento
  • Luz, cabine (teto)
  • Porta-marmita e porta-copos
  • Espelho, interno (panorâmico)
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Instalação para rádio de entretenimento: – Antena – Alto-falantes – Conversor (12 V, 10-15 A)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança com alarme sonoro, retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC com bloqueio
  • Quebra-sol, frontal
  • Vidros fumê
  • Velocidade da transmissão (indicador)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais): – Tela de informações gráficas – Porta de dados externa – Perfis de operador personalizáveis – Luz indicadora de eventos na grade traseira
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): – Limpadores intermitentes (frontal e traseiro)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Rodas, pé compactador

PROTETORES

  • Barras de limpeza com dentes
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Proteção, eixo de comando

FLUIDOS

  • Anticongelante, concentração pré-misturada de 50% com vida útil prolongada (-34 °C/-29 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Medidor de abastecimento do tanque de DEF
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, transmissão, reservatório hidráulico
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com óleo CJ-4
  • Saída de emergência da plataforma
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Tanque de combustível, 500 l (132,1 gal)
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Arrefecedores do sistema hidráulico, do motor, e do óleo da transmissão
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Direção, detecção de carga
  • Sistema de filtragem hidráulico total
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

ACESSÓRIOS PADRÃO - HIDRÁULICA

  • Hidráulica: – Padrão ou da União Europeia e do Canadá

ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS - COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro (janela): – Vidro soldado ou fixado com borracha padrão
  • Pré-purificador – cabine: – Padrão ou elétrico
  • Assento – cabine: – Padrão ou aquecido e ventilado
  • Espelhos – cabine: – Padrão ou aquecido

ACESSÓRIOS PADRÃO - TREM DE FORÇA

  • Eixos: – Traseiro padrão ou sem giro

ACESSÓRIOS PADRÃO - ORGANIZAÇÕES ESPECIAIS

  • Pré-purificadores do Motor: – Turbina ou estágio duplo

ACESSÓRIOS PADRÃO - ELÉTRICA

  • Luzes: – Padrão ou LED

ACESSÓRIOS PADRÃO - SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

  • Tanque de combustível: – Abastecimento rápido ou lento

ACESSÓRIOS PADRÃO - PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Product Link: – GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicações Móveis), satélite

ACESSÓRIOS PADRÃO - BARRAS DE LIMPEZA

  • Barras de limpeza: – Padrão ou abrasivo

ACESSÓRIOS PADRÃO - LÂMINAS

  • Lâminas: – Em linha reta ou inclinação em linha reta

815K Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Câmera, retrovisora
  • Rádio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Rádio, CB (instalação pronta)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Controle de compactação, básico

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Supressão de ruídos (obrigatória para o Brasil)

FLUIDOS

  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V

DIVERSOS

  • Película (ANSI) (somente Final do Tier 4/Estágio IV)
  • Certificação da UE (somente Final do Tier 4/Estágio IV)
  • Placa - ano de fabricação (somente equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA)

Veja como 815K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Potência de Comando da Máquina (MDP)

    Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  815K

Exibir Mais Ofertas