Motor
Modelo do Motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Potência Líquida | 405 HP 302 kW |
Potência Nominal (ISO 9249 Líquida) | 405 HP 302 kW |
Torque Líquido Máximo - 1.300 rpm | 1478.8 lb/pés 2005 Nm |
Altitude Máxima – Sem Queda de Potência (Final do Tier 4/Estágio IV) | 9298 pés 2834 m |
Potência Líquida – Acionamento do Conversor – Potência Bruta | 435 HP 324 kW |
Curso | 6.7 pol 171.4 mm |
Potência Líquida – Acionamento do Conversor – Aumento do Torque | 8.5% 8.5% |
Potência Bruta | 435 HP 324 kW |
Marcha Lenta Alta | 2300 r/min 2300 r/min |
Potência Nominal (SAE J1349 Líquida) | 405 HP 302 kW |
Emissões | Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE ou aos padrões de emissão equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE ou aos padrões de emissão equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE |
Marcha Lenta Baixa | 800 r/min 800 r/min |
Potência Líquida – Transmissão direta – Aumento do Torque | 33% 33% |
Altitude Máxima – Sem Queda de Potência (Equivalente ao Final do Tier 3/Estágio IIIA) | 9098 pés 2773 m |
Potência Líquida – Transmissão direta – Potência Bruta | 412 HP 307 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137.2 mm |
Deslocamento | 927.6 pol³ 15.2 l |