Weights
Peso Operacional Máximo | 6808 lb 3088 kg |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O CB2.7 é uma máquina com 2,7 a 3 toneladas métricas com tambores de 1.200 mm (47 pol). É uma máquina versátil que pode ser usada como o único rolete vibratório em trabalhos pequenos ou em trabalhos maiores como um rolete de suporte para roletes de alta produção. Sua alta amplitude e largura do tambor permitem atingir uma taxa de produção de toneladas por dia ideal para acostamentos, pequenos estacionamentos, adições de pistas e outros trabalhos pequenos semelhantes.
Peso Operacional Máximo | 6808 lb 3088 kg |
Largura de Compactação Padrão | 47 in 1200 mm |
Desvio do Tambor | 1.5 in 40 mm |
Carga Linear Estática | 70.6 lb/in 12.6 kg/cm |
Velocidade de Percurso - Máxima | 7.5 mile/h 12 km/h |
Potência Bruta | 30.7 HP 22.9 kW |
Modelo do Motor | C1.5 C1.5 |
Largura Total | 52 in 1312 mm |
Altura - ROPS | 106 in 2700 mm |
Comprimento Total | 101 in 2575 mm |
Distância entre Eixos | 71 in 1800 mm |
Frequência | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Força Centrífuga por Tambor - Mínima | 3305 lb 14.7 kN |
Amplitude Nominal - Alta | 0.022 in 0.56 mm |
Força Centrífuga por Tambor - Máxima | 6744 lb 30 kN |
Capacidade do Tanque de Combustível | 15.9 gal (US) 60 l |
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água | 52.8 gal (US) 200 l |
Peso Operacional | 5533 lb 2510 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.