Pesos
Padrão – Peso Operacional | 28440 lb 12900 kg |
Carga Linear Estática | 189 lb/in 34 kg/cm |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O CB13 é um compactador vibratório de 13 toneladas métricas com tambores de 2.000 mm (79 pol.). Esse modelo de alta produção oferece excelentes densidades de manta, boa visibilidade e conforto, eficiência de combustível com modo Econômico e um sistema de borrifo de água líder do setor. Esse modelo pode ser equipado com Controle de Compactação Cat, que fornece mapeamento de temperatura e mapeamento de contagem de passadas, bem como comunicação "Máquina a Máquina" para desempenho mais eficiente.
Padrão – Peso Operacional | 28440 lb 12900 kg |
Carga Linear Estática | 189 lb/in 34 kg/cm |
Peso Operacional Máximo | 29873 lb 13550 kg |
Largura de Compactação Padrão | 79 pol 2000 mm |
Folga do Meio-Fio | 28 pol 723 mm |
Largura Máxima de Compactação | 85 pol 2170 mm |
Desvio do Tambor | 6 pol 170 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 11.5 pol 292 mm |
Potência Bruta | 142 HP 106 kW |
Modelo do Motor | Cat C4.4 com Tecnologia ACERT Cat C4.4 com Tecnologia ACERT |
Baixo | 4.5 mile/h 7 km/h |
Alto | 8 mile/h 13 km/h |
Comprimento Total | 15.5 pé 4742 mm |
Altura com ROPS/FOPS | 10 pé 3068 mm |
Largura Total | 92 pol 2325 mm |
Distância entre Eixos | 11.25 pé 3450 mm |
Seleção de Vibração | Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos |
Amplitude Máxima | 0.038 pol 0.96 mm |
Força Centrífuga por Tambor - Mínima | 7800 lb 34.7 kN |
Frequência Máxima | 3800 V/m 63.3 Hz |
Amplitude Mínima | 0.01 pol 0.3 mm |
Força Centrífuga por Tambor - Máxima | 24728 lb 110 kN |
Frequência Mínima | 2520 V/m 42 Hz |
Capacidade do Tanque de Combustível | 66 gal (US) 250 l |
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água | 264 gal (US) 1000 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.