Roletes Vibratórios em Tandem CB15

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Padrão – Peso Operacional
28958 lb
13135 kg
Largura de Compactação Padrão
84 in
2130 mm
Potência Bruta
142 HP
106 kW

Visão Geral

O CB15 é um compactador vibratório de 15 toneladas métricas com tambores de 2.130 mm (84 pol.). Esse modelo de alta produção oferece excelentes densidades de manta, boa visibilidade e conforto, eficiência de combustível com modo Econômico e um sistema de borrifo de água líder do setor. Esse modelo pode ser equipado com Controle de Compactação Cat, que fornece mapeamento de temperatura e mapeamento de contagem de passadas, bem como comunicação "Máquina a Máquina" para desempenho mais eficiente.

Especificações de Produto para CB15

Padrão – Peso Operacional 28958 lb 13135 kg
Carga Linear Estática 181 lb/in 32 kg/cm
Peso Operacional Máximo 30391 lb 13785 kg
Largura de Compactação Padrão 84 in 2130 mm
Folga do Meio-Fio 28 in 723 mm
Largura Máxima de Compactação 90 in 2300 mm
Desvio do Tambor 6 in 170 mm
Vão Livre Sobre o Solo 11.5 in 292 mm
Potência Bruta 142 HP 106 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com Tecnologia ACERT Cat C4.4 com Tecnologia ACERT
Baixo 4.5 mile/h 7 km/h
Alto 8 mile/h 13 km/h
Comprimento Total 15.5 ft 4742 mm
Altura com ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
Largura Total 92 in 2325 mm
Distância entre Eixos 11.25 ft 3450 mm
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Amplitude Mínima 0.01 in 0.3 mm
Frequência Máxima 3800 V/m 63.3 Hz
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 31069 lb 138.2 kN
Amplitude Máxima 0.041 in 1.03 mm
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 12409 lb 55.2 kN
Frequência Mínima 2520 V/m 42 Hz
Capacidade do Tanque de Combustível 66 gal (US) 250 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 264 gal (US) 1000 l

CB15 Equipamento Opcional

Assento Giratório de 360º

Kit Pronto para Acelerômetro

Ar-condicionado

Assento com Suspensão a Ar com Calor

Óleo Biodegradável

Controle de Compactação Cat

Coberturas do Tambor

Cortador de Bordas

Kit de Proteção Contra Congelamento

Luzes de Halogênio com Iluminação da Extremidade do Tambor

Assento Aquecido

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Espelhos

Engate de Deslocamento

Sistema Vibratório Oscilante

Bicos de Borrifo de Água Premium

Product Link

Luzes Rodoviárias

Cabine com ROPS/FOPS

Sistema Vibratório de Duas Amplitudes/Duas Frequências

Sistema Vibratório Versa Vibe

Farol de Advertência

Tapetes de Distribuição de Água – Cacau/Borracha

Veja como CB15 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia