Compactador Utilitário CB1.7

CB1.7 Roletes Vibratórios em Tandem

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
3538 lb
1605 kg
Largura de Compactação Padrão
35 pol
900 mm
Potência do Motor (1)
24.7 hp
18.4 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Operação Simples

Operação Simples

  • Ambiente de operação ergonômico com proteção contra vandalismo
  • Assento espaçoso e de fácil acesso por causa das alças posicionadas logicamente e altura mais baixa da plataforma
  • Operação simples com propulsão mecânica e alavancas de controle de velocidade
Desempenho Eficiente

Desempenho Eficiente

  • Tamanho compacto tendo em vista capacidade de manobra excelente em espaços apertados
  • Visibilidade excelente da extremidade do tambor melhora o controle tendo em vista resultados melhores de cobertura e compactação
  • Força de compactação líder do setor proporciona resultados excelentes
  • Capacidade do reservatório de água líder do setor, com 145 l (38 gal) tendo em vista menos enchimentos ao longo do dia
  • Levantamento de Ponto Único para trabalho em valas e opções de transporte alternativas
Potência Otimizada

Potência Otimizada

  • Motor Cat® C1.1. potente; um só fornecedor para peças, serviço e suporte
  • Recurso do sistema de arrefecimento de até 49 °C (120 °F) para bom desempenho em ambientes adversos
  • Movimente-se rapidamente pelo local de trabalho a uma velocidade de percurso rápida de 8,6 km/h (5,3 mph) tendo em vista boa mobilidade
Confiáveis e de Fácil Manutenção

Confiáveis e de Fácil Manutenção

  • Intervalo de manutenção do tambor vibratório de 3 anos/3.000 horas
  • Projeto confiável de filtragem tripla para o sistema de borrifo de água
  • Acesso fácil a pontos de manutenção do motor
  • Projeto de engate robusto que possibilita facilmente a opção do ponto de levantamento único
  • Monitoramento remoto disponível com opção Product Link™

Especificações de Produto para CB1.7

Peso Operacional 3538 lb 1605 kg
Largura de Compactação Padrão 35 pol 900 mm
Folga do Meio-Fio 16 pol 403 mm
Vão Livre Sobre o Solo 10 pol 251 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 5.3 milha/h 8.6 km/h
Carga Linear Estática 72 lb/pol 9.4 kg/cm
Potência do Motor (1) 24.7 hp 18.4 kW
Modelo do motor Cat C1.1 Cat C1.1
Capacidade do tanque de combustível 7.9 gal (EUA) 30 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 38 gal (EUA) 145 l
Frequência 3420 V/m 57 Hz
Amplitude Nominal - Alta 0.019 pol 0.5 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 3057 lb 13.6 kN
Comprimento Total 80 pol 2040 mm
Largura Total 40 pol 1012 mm
Altura Máxima da Máquina 94.5 pol 2400 mm
Largura do Tambor 35 pol 900 mm
Diâmetro do Tambor 22.5 pol 575 mm

CB1.7 Equipamento Padrão

Compartimento do Operador

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Rebatível
  • Console do Operador com Parada de Emergência, Chaves Seletoras Simples e Luzes Indicadoras de Advertência da Máquina
  • Tomada de Energia de 12 V Dupla
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

Sistema de Compactação

  • Escrêiperes Rebatíveis
  • Seleção de Vibração - Dianteira, Traseira ou Ambas
  • Sistema de Borrifo de Filtragem Tripla Pressurizado

Trem de Força

  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Proteção da Correia do Motor

Tecnologia

  • ProductLinkTM

Sistema Elétrico

  • Luzes de Trabalho

Outros

  • Proteção Contra Vandalismo - Capô Travável e Tampa dos Controles
  • Vida Útil da Máquina e Fixações

CB1.7 Equipamento Opcional

Compartimento do Operador

  • Assento com Suspensão Ajustável com Interruptor de Presença do Operador
  • ROPS Fixa

Sistema Elétrico

  • Desligamento da Bateria
  • Luzes Rodoviárias
  • Farol Giratório na Cor Âmbar
  • Proteções das Luzes

Outros

  • Levantamento de Ponto Único

Veja como CB1.7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

CB1.7 - Rolete para Serviços Públicos com Tambor de 900 mm (35 pol)

CB1.7 - Rolete para Serviços Públicos com Tambor de 900 mm (35 pol)

Rolete para Serviços Públicos CB1.7

CB1.7 - Rolete para Serviços Públicos com Tambor de 900 mm (35 pol)
CB1.7 - Rolete para Serviços Públicos com Tambor de 900 mm (35 pol)
Rolete para Serviços Públicos CB1.7

Simples Confiável Acessível

Simples Confiável Acessível

360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia