Compactador de Solo Vibratório CP76B

Compactadores de Solo Vibratórios CP76B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
38971 lb
17677 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
173.7 HP
129.5 kW

Visão Geral

Confiáveis. Duráveis.

O CP76B oferece desempenho excepcional para aplicações de compactação de solo granular.

Especificações de Produto para CP76B

Peso Operacional - Com Cabine 38971 lb 17677 kg
Peso - Tambor com Cabine 26288 lb 11924 kg
Peso no Tambor com Plataforma Aberta 25781 lb 11694 kg
Peso no Tambor com Capota Solar de Aço 25869 lb 11734 kg
Peso Operacional - com Plataforma Aberta 37670 lb 17087 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 38266 lb 17357 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar de Aço 37879 lb 17182 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 26010 lb 11789 kg
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pé 3.68 m
Velocidade de Percurso - Máxima 7 milha/h 11.4 km/h
Vão Livre Sobre o Solo 17.5 pol 445 mm
Potência Bruta 173.7 HP 129.5 kW
Modelo do Motor Cat C6.6 com ACERT Cat C6.6 com ACERT
Comprimento Total 19.83 pé 6.05 m
Diâmetro do Tambor 51 pol 1295 mm
Largura Total 7.67 pé 2.33 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Distância entre Eixos 9.58 pé 2.9 m
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 61 pol 1549 mm
Força Centrífuga - Mínima 37300 lb 166 kN
Frequência de Vibração - Padrão 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm)
Força Centrífuga - Máxima 74600 lb 332 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm)
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 88 gal (US) 332 l

Veja como CP76B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Potência de Comando da Máquina (MDP)

    Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CP76B

Exibir Mais Ofertas