Compactador de Solo Vibratório CS54B

Compactadores de Solo Vibratórios CS54B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
23265 lb
10555 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
131 HP
98 kW

Visão Geral

Otimize o Desempenho

O CS54B oferece desempenho excepcional para aplicações de compactação de solo granular.

Especificações de Produto para CS54B

Peso Operacional - Com Cabine 23265 lb 10555 kg
Peso - Tambor com ROPS/FOPS 12754 lb 5785 kg
Peso Operacional - Com ROPS/FOPS 22822 lb 10355 kg
Peso - Tambor com Cabine 12959 lb 5880 kg
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 151.8 lb/pol 27.1 kg/cm
Carga Linear Estática com Cabine 154.3 lb/pol 27.6 kg/cm
Vão Livre Sobre o Solo 17.4 pol 442 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pé 3.68 m
Potência Bruta 131 HP 98 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com ACERT Cat C4.4 com ACERT
Distância entre Eixos 9.58 pé 2.9 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534 mm
Comprimento Total 19.17 pé 5.85 m
Largura Total 7.58 pé 2.3 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Baixa 0.037 pol 0.95 mm
Força Centrífuga - Máxima 52600 lb 234 kN
Força Centrífuga - Mínima 29900 lb 133 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.075 pol 1.9 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 64 gal (US) 242 l

CS54B Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Plataforma Aberta com Corrimãos/Grades de Proteção,
  • Tapete do Piso
  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Modo Econômico
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 75 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link™
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Programas de análise técnica e de óleo S•O•Válvulas de Amostragem S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CS54B Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine
  • Capota Solar de Aço

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina e/ou CMV
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Comunicação Máquina a Máquina

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível
  • Embarque em Contêineres

Veja como CS54B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  CS54B

Exibir Mais Ofertas