Compactador de Solo Vibratório CS68B

Compactadores de Solo Vibratórios CS68B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
31572 lb
14325 kg
Largura de Compactação
84 pol
2.134 mm
Potência Bruta
157 HP
117 kW

Visão Geral

Versátil e Produtivo

O Compactador de Solo Vibratório CS68B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.

Especificações de Produto para CS68B

Peso Operacional - Com Cabine 31572 lb 14325 kg
Peso - Tambor com Cabine 20164 lb 9150 kg
Largura de Compactação 84 pol 2.134 mm
Carga Linear Estática com Cabine 240.1 lb/pol 42.9 kg/cm
Vão Livre Sobre o Solo 17.2 pol 437 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7 mile/h 11.4 km/h
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pé 3.68 m
Potência Bruta 157 HP 117 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com ACERT Cat C4.4 com ACERT
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 21.5 pé 6.55 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1.534 mm
Largura Total - Com Opção de Lâmina 8.25 pé 2.5 m
Largura do Tambor 84 pol 2.134 mm
Distância entre Eixos 9.58 pé 2.9 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Largura Total 7.67 pé 2.33 m
Comprimento Total 19.83 pé 6.05 m
Força Centrífuga - Mínima 31670 lb 141 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Força Centrífuga - Máxima 67600 lb 301 kN
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 64 gal (US) 242 l

Veja como CS68B se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  CS68B

Exibir Mais Ofertas