Compactador de Solo Vibratório CP56B

Compactadores de Solo Vibratórios CP56B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
25849 lb
11.725 kg
Pneus
23,1 x 26
23,1 x 26
Velocidade de Percurso - Máxima
7 mile/h
11.4 km/h

Visão Geral

Produtiva e Eficiente

O Compactador de Solo Vibratório CP56B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.

Vantagens

Abaixamento Peso Custo

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Até 50% Mais Eficiente

A medição de compactação a bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Aprimorada Operador Conforto

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CP56B

Peso Operacional - Com Cabine 25849 lb 11.725 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar de Aço 24769 lb 11235 kg
Peso - Tambor com Cabine 14.231 lb 6.465 kg
Peso - Tambor com ROPS/FOPS 14.253 lb 6.365 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 13955 lb 6.33 kg
Peso no Tambor com Capota Solar de Aço 13834 lb 6.275 kg
Velocidade de Percurso - Máxima 7 mile/h 11.4 km/h
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Vão Livre Sobre o Solo 17.4 pol 442 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.07 pé 3.68 m
Potência Bruta 156 HP 116.5 kW
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Largura Total - Com Opção de Lâmina 8.25 pé 2.5 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.2 pé 3.11 m
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 19.2 pé 5.86 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Largura Total 7.53 pé 2.3 m
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 20.9 pé 6.4 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534 mm
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 61 pol 1.549 mm
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Força Centrífuga - Máxima 67600 lb 301 kN
Força Centrífuga - Mínima 31670 lb 141 kN
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Frequência de Vibração - Ecomode 27,7 Hz (1.664 vpm) 27,7 Hz (1.664 vpm)
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 64 gal (US) 242 l

Veja como CP56B se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Potência de Comando da Máquina (MDP)

    Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CP56B

Exibir Mais Ofertas