Compactador de Solo Vibratório CS64B

Compactadores de Solo Vibratórios CS64B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
26.569 lb
12.055 kg
Largura de Compactação
84 pol
2.134 mm
Potência Bruta
129.4 HP
96.5 kW

Visão Geral

Trem de Força Confiável

O Compactador de Solo Vibratório CS64B combina produtividade de categoria internacional com excelente conforto do operador, ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que empreiteiros do mundo todo esperam das máquinas da Cat®.

Vantagens

Abaixamento Peso Custo

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Até 50% Mais Eficiente

A medição de compactação a bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Aprimorada Operador Conforto

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CS64B

Peso Operacional - Com Cabine 26.569 lb 12.055 kg
Peso - Tambor com Cabine 15.69 lb 7.12 kg
Largura de Compactação 84 pol 2.134 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 mile/h 11 km/h
Vão Livre Sobre o Solo 17.4 pol 442 mm
Carga Linear Estática com Cabine 186.8 lb/pol 33.4 kg/cm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pé 3.68 m
Potência Bruta 129.4 HP 96.5 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Largura Total 7.53 pé 2.3 m
Comprimento Total 19.17 pé 5.85 m
Largura do Tambor 84 pol 2.134 mm
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1.534 mm
Distância entre Eixos 9.58 pé 2.9 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Força Centrífuga - Mínima 29.9 lb 133 kN
Amplitude Nominal - Alta 75 pol 1.9 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Força Centrífuga - Máxima 52.6 lb 234 kN
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Baixa 37 pol 0.95 mm
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 64 gal (US) 242 l

CS64B Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Plataforma Aberta com Corrimãos/Grades de Proteção,
  • Tapete do Piso
  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré
  • Tambor Liso
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Modo Econômico
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 75 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link™
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • S•O•Válvulas de Amostragem S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CS64B Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine
  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina e/ou CMV
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Comunicação Máquina a Máquina

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível

Veja como CS64B se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  CS64B

Exibir Mais Ofertas