Compactador de Solo Vibratório CS74B

Compactadores de Solo Vibratórios CS74B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
35.264 lb
16000 kg
Peso - Tambor com Cabine
23.435 lb
10.63 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS
15.735 kg
34.69 lb

Visão Geral

Trem de Força Confiável

O Compactador de Solo Vibratório CS74B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.

Vantagens

Abaixamento Peso Custo

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Até 50% Mais Eficiente

A medição de compactação a bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Aprimorada Operador Conforto

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CS74B

Peso Operacional - Com Cabine 35.264 lb 16000 kg
Peso - Tambor com Cabine 23.435 lb 10.63 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 15.735 kg 34.69 lb
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 15.735 kg 34.69 lb
Peso Operacional - Com Capota Solar de Aço 34.315 lb 15.565 kg
Peso no Tambor com Capota Solar de Aço 10.44 kg 23.016 lb
Peso no Tambor com Plataforma Aberta 15.47 kg 34.106 lb
Peso Operacional - com Plataforma Aberta 15.47 kg 34.106 lb
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Vão Livre Sobre o Solo 17.2 pol 437 mm
Carga Linear Estática com Cabine 278.7 lb/pol 49.7 kg/cm
Velocidade de Percurso - Máxima 7 mile/h 11.4 km/h
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.07 pé 3.68 m
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência Bruta 173.7 HP 129.5 kW
Potência Líquida - ISO 9249 145.5 HP 108.5 kW
Potência Líquida - SAE J1349 143.8 HP 107.2 kW
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534 mm
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Comprimento Total 19.9 pé 6.05 m
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 21.5 pé 6.55 m
Largura Total 7.64 pé 2.33 m
Largura Total - Com Opção de Lâmina 8.25 pé 2.5 m
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Frequência de Vibração - Padrão 28 28
Frequência de Vibração - Ecomode 25,5 25,5
Frequência de Vibração - Ecomode 1.527 1.527
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Força Centrífuga - Máxima 74.6 lb 332 kN
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Força Centrífuga - Mínima 37.3 lb 166 kN
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 88 gal (US) 332 l

CS74B Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO:

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Plataforma Aberta com Corrimãos/Grades de Proteção, Tapete
  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C7.1
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Três Velocidades, Modo Econômico e Controle Automático de Velocidade
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 100 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link™
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • S•O•Válvulas de Amostragem S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CS74B Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO:

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Lâmina de Nivelamento
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

TECNOLOGIA DE CONTROLE DE COMPACTAÇÃO CAT

  • Medição - Potência de Comando da Máquina e/ou CMV
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Comunicação Máquina a Máquina

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível

Veja como CS74B se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  CS74B

Exibir Mais Ofertas