Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE) Compactadores de Solo Vibratórios Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
23136 lb
10494 kg
Potência Bruta
120.7 hp
90 kW
Potência Líquida – ISO 9249
112.2 hp
83.7 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Cat

Compartimento do Operador Confortável e Ergonômico

  • O console de direção possui um display LCD. A tela fornece diagnósticos e dados adicionais para o operador. As máquinas equipadas com Controle de Compactação Cat enviam as medidas de compactação para o monitor, também.
  • Um volante de direção de várias posições se ajusta para oferecer conforto. Um assento de vinil ajustável com cinto de segurança é confortável e mantém os controles e as informações operacionais acessíveis. O adaptador de 12 V fornece energia para dispositivos eletrônicos pessoais. O tapete reduz as vibrações. Porta-copos são fornecidos na coluna de direção. Espelhos grandes fornecem uma excelente vista da parte traseira da máquina.
  • O operador possui excelente visibilidade para a frente, das extremidades do tambor, bordas traseiras dos pneus e traseira da máquina, aumentando a segurança e a produção. Espelhos opcionais fornecem maior visibilidade para a parte traseira.
Cat

Trem de Força

  • Os Compactadores de Solo Vibratórios GC apresentam um motor Cat que oferece maior eficiência, melhor capacidade de manutenção, ampla potência e menos ruído.
Cat

Tecnologias que Aprimoram a Qualidade e Produtividade

  • O Controle de Compactação Cat pode ser ampliado pela adição de uma antena de mapeamento opcional do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) e uma unidade de exibição dedicada, que oferece precisão no nível de SBAS e permite que o operador monitore visualmente os resultados, mapeie-os para locais e salve os dados para fins de análise ou de documentação. Também está disponível um recurso de mapeamento RTK GNSS que fornece maior precisão que SBAS.
  • Duas tecnologias de medida de compactação diferentes estão disponíveis: CMV ou MDP. Ambas as tecnologias exibem medições em tempo real na tela LCD.
  • O Valor do Medidor de Compactação (CMV) é um sistema de medição baseado em acelerômetro para solos granulares. Para uso com configurações de tambor liso. Funcionando enquanto o tambor vibra, ele atinge altas profundidades, 1 a 1,2 m (3-4 pés), oferecendo ao operador uma imagem do que está abaixo da superfície. O CMV pode revelar muitas coisas para um operador treinado, tais como a localização de anomalias ocultas (objetos enterrados, rochas, grânulos de argila etc.) ou áreas de compactação insuficiente. Pode até indicar a necessidade de mais umidade para ajudar a compactação.
  • MDP é uma tecnologia exclusiva disponível apenas pela Caterpillar. O MDP indica a rigidez do solo medindo a resistência ao rolamento. Ele pode ser usado por tambores lisos e por máquinas de tambor liso equipadas com kits de revestimento do tipo padfoot. É eficaz em todos os tipos de solo e pode funcionar quando o tambor está estático ou vibrando. O MDP mede mais próximo à profundidade das elevações dos materiais sendo compactados, cerca de 30 a 60 cm (1 a 2 pés) de profundidade. O MDP é mais flexível do que o CMV porque pode ser usado em todos os tipos de solo e porque mede mais fundo do que o CMV, que permite que os resultados sejam correlacionados com equipamento de medida portátil, como defletômetros de queda leve e medidores nucleares. Como não requer que o tambor vibre, há menos risco de descompactação quando usado para rolagem de prova.
Cat

Fácil Manutenção

  • O projeto fornece acesso no nível do solo a todos os pontos de serviço e manutenção.
  • Longos intervalos de serviço contribuem para maior produtividade e menores custos de operação e propriedade. O intervalo de troca de óleo programada do sistema vibratório é de 3 anos/3.000 horas. O intervalo de troca de fluido hidráulico é de 3.000 horas. O intervalo de manutenção do óleo do motor é a cada 500 horas.
Cat

Sistema Vibratório Confiável

  • Os compactadores de solo vibratórios GC proporcionam excelente desempenho de compactação devido à alta amplitude e carga linear estática.
  • A Série GC usa o comprovado sistema vibratório em forma de saco Cat. O projeto do sistema reduz significativamente o risco de contaminação comum para projetos convencionais que empregam pesos de metal. Oferecendo inigualável confiabilidade e desempenho, o sistema vibratório em forma de saco Cat é praticamente livre de manutenção, com o primeiro período de manutenção programada para 3 anos ou 3.000 horas.
  • Uma função de vibração automática fornece consistência para compactação mais uniforme. Quando a vibração estiver ativada, ela parará, pois o compactador reduz a velocidade abaixo de uma velocidade predeterminada. Quando a propulsão é reiniciada, a vibração recomeça em uma velocidade predeterminada. Este recurso contribui para o trabalho uniforme e de alta qualidade.
  • Os tambores lisos são ideais para compactação de materiais granulares e podem ser equipados com um kit opcional de revestimento do tipo padfoot para compactação de materiais coesos e semicoesos.
Cat

Sustentabilidade

  • O motor Cat® C3.6 atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE.
  • Os motores diesel Cat devem usar ULSD com 15 ppm de enxofre ou menos ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME** ou 100% de diesel renovável, HVO e GTL. Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes.
  • O desligamento automático de marcha lenta ajuda a reduzir a queima desnecessária de combustível e as emissões de gases de efeito estufa permitindo que o motor entre automaticamente em modo de marcha lenta quando a máquina não está funcionando.
  • Um operador bem treinado vale o investimento. Os operadores qualificados favorecem o resultado final maximizando a produtividade, evitando o tempo de inatividade caro e mantendo a segurança no local de trabalho – o que pode ajudar a aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também podem diminuir a quantidade de fluido e filtros trocados ao longo da vida útil da máquina. O fluido hidráulico pode ser trocado a cada 3.000 horas, o óleo de alojamento excêntrico pode ser substituído a cada 3.000 horas e as trocas de óleo do motor podem ser feitas a cada 500 horas.
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras padrão e opcionais vistas em telas dentro da cabine.
  • As tecnologias Compact Cat ajudam você a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas - o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material.
  • Os Serviços de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•S℠, Scheduled Oil Sampling) ajudam a revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados ou outros problemas "não vistos" capazes de encurtar a vida útil do componente. Em muitos casos,
    você pode prolongar os intervalos de troca de óleo e líquido arrefecedor usando monitoramento de fluidos. Consulte o revendedor Cat ou o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter mais informações.
  • O Remote Flash para motores ajuda a minimizar o tempo de inatividade e de manutenção, mantendo o ativo em funcionamento com eficiência máxima. Alertas para atualizações da máquina são enviados virtualmente do revendedor Cat, e as atualizações podem ser implantadas sem que um técnico do revendedor tenha que estar no local.
**Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel.

Especificações de Produto para CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE)

Peso Operacional - Com Cabine 23136 lb 10494 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 22,796 lb 10340 kg
Peso - Tambor com Cabine 12948 lb 5873 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 12853 lb 5830 kg
Potência Bruta 120.7 hp 90 kW
Potência Líquida – ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Modelo do motor Cat C3.6 Cat C3.6
Curso 4.7 pol 120 mm
Diâmetro interno 3.9 pol 98 mm
Vão Livre Sobre o Solo 20.4 pol 518 mm
Folga do Meio-Fio 19.4 pol 492 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.7 pé 3.9 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 154.1 lb/pol 27.5 kg/cm
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Capacidade do tanque de combustível 56.3 gal (EUA) 213 l
Comprimento Total 18.7 pé 5.7 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1535 mm
Distância entre Eixos 9.8 pé 3 m
Altura da Lâmina Opcional 688 pol 27.1 mm
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 9.8 pé 3 m
Amplitude Nominal - Alta 0.079 pol 2 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 1 mm
Força Centrífuga - Máxima 56202 lb 250 kN
Força Centrífuga - Mínima 33497 lb 149 kN
Frequência de Vibração - Ecomode 28.6-31.5 Hz 28.6-31.5 Hz
Frequência de Vibração - Padrão 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Frequência de Vibração - Ecomode 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm
Frequência de Vibração - Padrão 30-33 Hz 30-33 Hz
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE) Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos/Grades de Proteção, Tapete de Assoalho
  • Assento Ajustável de Vinil, Cinto de Segurança
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável
  • Tomada de Energia de 12 V

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Amplitude Dupla, Frequência Dupla
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Traseiro Ajustável
  • Tambor Liso

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C3.6, 4 cilindros
  • Bomba de Propulsão Única
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico/Radiador
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 150 ampères
  • Capacidade da Bateria de 900 A de Partida a Frio

PADRÃO

  • ProductLinkTM
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Enchimento de Óleo de Fábrica para Temperaturas Ambientes Altas

CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE) Equipamento Opcional

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura
  • Assento com Suspensão a Ar e Encosto Alto Deluxe (Cabine)
  • Protetores Solares/Contra Detritos (Capota)
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine (Cabine)
  • Câmera de Exibição Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Kit de Redução de Ruídos

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value)
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Conectividade da Máquina e Nuvem

OUTROS

  • Kit de Peso XT
  • Pacote Atualizado de Iluminação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Farol Giratório Âmbar
  • Pneus de Banda para Rocha ou Banda de Flutuação

Veja como CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório 10-15T

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC
Compactador de Solo Vibratório CS10 GC
Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório 10-15T

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CS10 GC (Tier 4F/Estágio V da UE)

Exibir Mais Ofertas