Pesos
| Peso Operacional - Com Cabine | 24775 lb 11238 kg |
| Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS | 24435 lb 11084 kg |
| Peso - Tambor com Cabine | 13549 lb 6146 kg |
| Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS | 13453 lb 6102 kg |
Especificações-chave
Os Compactadores de Solo Vibratórios GC oferecem produção econômica e confiável com desempenho que excede as expectativas.
O CS11 GC possui uma interface fácil de usar, excelente visibilidade e função de vibração automática, tornando-o simples de operar.
Até 10% de economia de combustível com o modo econômico, intervalos de manutenção estendidos e um engate sem manutenção com rolamentos vedados para toda a vida útil.
Maior amplitude e carga linear estática, kits de peso XT flexíveis e tecnologias de compactação escaláveis trazem compactação aprimorada ao seu local de trabalho.
| Peso Operacional - Com Cabine | 24775 lb 11238 kg |
| Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS | 24435 lb 11084 kg |
| Peso - Tambor com Cabine | 13549 lb 6146 kg |
| Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS | 13453 lb 6102 kg |
| Potência Bruta | 120.7 hp 90 kW |
| Potência Líquida – ISO 9249 | 112.2 hp 83.7 kW |
| Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 111.2 hp 82.9 kW |
| Modelo do motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Curso | 4.7 pol 120 mm |
| Diâmetro interno | 3.9 pol 98 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 20.4 pol 518 mm |
| Folga do Meio-Fio | 19.4 pol 492 mm |
| Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor | 12.7 pé 3.9 m |
| Velocidade de Percurso - Máxima | 6.8 milha/h 11 km/h |
| Largura de Compactação | 84 pol 2134 mm |
| Largura do Tambor | 84 pol 2134 mm |
| Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS | 161.3 lb/pol 28.8 kg/cm |
| Capacidade do tanque de combustível | 56.3 gal (EUA) 213 l |
| Comprimento Total | 18.7 pé 5.7 m |
| Largura Total | 7.5 pé 2.3 m |
| Diâmetro do Tambor | 60.4 pol 1535 mm |
| Distância entre Eixos | 9.8 pé 3 m |
| Altura com ROPS/FOPS ou Cabine | 9.8 pé 3 m |
| Altura da Lâmina Opcional | 27.1 pol 688 mm |
| Largura do Tambor | 84 pol 2134 mm |
| Amplitude Nominal - Alta | 0.079 pol 2 mm |
| Amplitude Nominal - Baixa | 0.039 pol 1 mm |
| Força Centrífuga - Máxima | 56202 lb 250 kN |
| Força Centrífuga - Mínima | 33497 lb 149 kN |
| Frequência de Vibração - Padrão | 30-33 Hz 30-33 Hz |
| Frequência de Vibração - Padrão | 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm |
| Frequência de Vibração - Ecomode | 28.6-31.5 Hz 28.6-31.5 Hz |
| Frequência de Vibração - Ecomode | 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm |
| Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSCompactador de Solo Vibratório CS11 GC
Compactador de Solo Vibratório CS11 GC
Compactador de Solo Vibratório CS11 GC
Compactador de Solo Vibratório CS11 GC
Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório 10-15T
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.
O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.
Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.
O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.