Pesos
| Peso Operacional - Com Cabine | 25109 lb 11389 kg |
| Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS | 24769 lb 11235 kg |
| Peso - Tambor com Cabine | 14084 lb 6388 kg |
| Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS | 13988 lb 6345 kg |
Especificações-chave
O Compactador de Solo Vibratório Cat® CP11 GC contém um tambor do tipo padfoot e é ideal para aplicações em solos coesos e semicoesos. Um sistema vibratório confiável, excepcional conforto do operador e facilidade de uso proporcionam produção econômica e confiável com desempenho que excede as expectativas.
Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.
A medição de compactação de bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.
A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.
| Peso Operacional - Com Cabine | 25109 lb 11389 kg |
| Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS | 24769 lb 11235 kg |
| Peso - Tambor com Cabine | 14084 lb 6388 kg |
| Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS | 13988 lb 6345 kg |
| Potência Bruta | 120.7 hp 90 kW |
| Potência Líquida – ISO 9249 | 112.2 hp 83.7 kW |
| Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 111.2 hp 82.9 kW |
| Modelo do motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Curso | 4.7 pol 120 mm |
| Diâmetro interno | 3.9 pol 98 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 20.4 pol 518 mm |
| Folga do Meio-Fio | 19.4 pol 492 mm |
| Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor | 12.7 pé 3.9 m |
| Velocidade de Percurso - Máxima | 6.8 milha/h 11 km/h |
| Largura de Compactação | 84 pol 2134 mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 56.3 gal (EUA) 213 l |
| Comprimento Total | 18.7 pé 5.7 m |
| Largura Total | 7.5 pé 2.3 m |
| Distância entre Eixos | 9.8 pé 3 m |
| Diâmetro do Tambor | 60.4 pol 1535 mm |
| Altura da Lâmina Opcional | 27.1 pol 688 mm |
| Largura do Tambor | 84 pol 2134 mm |
| Altura com ROPS/FOPS ou Cabine | 9.8 pé 3 m |
| Amplitude Nominal - Alta | 0.071 pol 1.8 mm |
| Amplitude Nominal - Baixa | 0.071 pol 1.8 mm |
| Força Centrífuga - Máxima | 55932 lb 249 kN |
| Força Centrífuga - Mínima | 33249 lb 148 kN |
| Frequência de Vibração - Padrão | 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm) |
| Intervalo de Opção de Frequência Variável | 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) |
| Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSCompactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.
Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.