Compactador de Solo Vibratório CP74B

Compactadores de Solo Vibratórios CP74B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
36048 lb
16355 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
173 HP
129 kW

Visão Geral

Trem de Força Confiável

O CP74B oferece desempenho excepcional para aplicações de compactação de solo granular.

Vantagens

Abaixamento Custo de Operação

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Até 50% Mais Eficiente

A medição de compactação de bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Aprimorada Operador Conforto

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CP74B

Peso Operacional - Com Cabine 36048 lb 16355 kg
Peso - Tambor com Cabine 23633 lb 10725 kg
Peso - Tambor com ROPS/FOPS 23656 lb 10730 kg
Peso no Tambor com Capota Solar de Aço 23237 lb 10540 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar de Aço 35109 lb 15925 kg
Peso Operacional - com Plataforma Aberta 34889 lb 15830 kg
Peso Operacional - Com ROPS/FOPS 36200 lb 16420 kg
Peso no Tambor com Plataforma Aberta 23149 lb 10500 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 35494 lb 16100 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 23358 lb 10595 kg
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Vão Livre Sobre o Solo 17.5 pol 445 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7 milha/h 11.4 km/h
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.07 pé 3.68 m
Potência Bruta 173 HP 129 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência Líquida – ISO 9249 145.5 HP 108.5 kW
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Potência Líquida - SAE J1349 143.8 HP 107.2 kW
Largura Total 7.64 pé 2.33 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Largura Total - Com Opção de Lâmina 8.25 pé 2.5 m
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 61 pol 1549 mm
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 21.5 pé 6.55 m
Comprimento Total 19.9 pé 6.05 m
Diâmetro do Tambor 60.9 pol 1549 mm
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.2 pé 3.11 m
Frequência de Vibração - Padrão 1680 VPM 28 Hz
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm)
Frequência de Vibração - Padrão 28 28
Força Centrífuga - Mínima 37300 lb 166 kN
Força Centrífuga - Máxima 74600 lb 332 kN
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidade do Tanque de Combustível 88 gal (US) 332 l

CP74B Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO:

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Plataforma Aberta com Corrimãos/Grades de Proteção, Tapete
  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C7.1
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Três Velocidades, Modo Econômico e Controle Automático de Velocidade
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 100 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link™
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Programas de análise técnica e de óleo S•O•Válvulas de Amostragem S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CP74B Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO:

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Lâmina de Nivelamento
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

TECNOLOGIA DE CONTROLE DE COMPACTAÇÃO CAT

  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Comunicação Máquina a Máquina

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível

Veja como CP74B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CP74B

Compactador de Solo Vibratório CP74B

Compactador de Solo Vibratório CP74B

Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório 16-20T

Compactador de Solo Vibratório CP74B
Compactador de Solo Vibratório CP74B
Compactador de Solo Vibratório CP74B
Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório 16-20T

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Potência de Comando da Máquina (MDP)

    Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CP74B

Exibir Mais Ofertas