Compactador de Solo Vibratório CP54B

Compactadores de Solo Vibratórios CP54B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Comprimento Total
19.21 pé
5.85 m
Largura Total
7.53 pé
2.3 m
Largura do Tambor
84 pol
2.134 mm

Visão Geral

Otimize o Desempenho

Alimentado com um motor de 96,5 kW (129,4 hp) Cat® C4.4, o CP54B oferece um desempenho excepcional para aplicações de compactação de solo coeso e semicoeso.

Vantagens

Abaixamento Peso Custo

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Até 50% Mais Eficiente

A medição de compactação a bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Aprimorada Operador Conforto

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CP54B

Comprimento Total 19.21 pé 5.85 m
Largura Total 7.53 pé 2.3 m
Largura do Tambor 84 pol 2.134 mm
Diâmetro do Tambor 60.9 pol 1.549 mm
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 60.9 pol 1.549 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pé 3.11 m
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Bruta 129.4 HP 96.5 kW
Potência Líquida - ISO 9249 114.4 HP 85.3 kW
Potência Líquida - SAE J1349 113 HP 84.3 kW
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Largura de Compactação 84 pol 2.134 mm
Vão Livre Sobre o Solo 17.7 pol 450 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7 mile/h 11.2 km/h
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.07 pé 3.68 m
Capacidade do Tanque de Combustível 64 gal (US) 242 l
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Força Centrífuga - Máxima 59.8 lb 266 kN
Força Centrífuga - Mínima 29.9 lb 133 kN
Amplitude Nominal - Alta 75 pol 1.9 mm
Amplitude Nominal - Baixa 35 pol 0.88 mm
Peso Operacional - com Plataforma Aberta 23.248 lb 10.545 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar de Aço 10.645 kg 23.468 lb
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 10.82 kg 23.854 lb
Peso no Tambor com Plataforma Aberta 6.17 kg 13.603 lb
Peso no Tambor com Capota Solar de Aço 13.669 lb 6.2 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 6.26 lb 13.801 kg
Peso - Tambor com ROPS/FOPS 14.092 lb 6.395 kg

CP54B Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor do Tipo "Padfoot"
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Três Velocidades, Modo Econômico e Controle Automático de Velocidade
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 100 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • S•O•Válvulas de Amostragem S: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CP54B Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Plataforma Aberta
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura, Assento de Tecido
  • Capota Solar de Aço
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos/Grades de Proteção, Tapete de Assoalho
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Lâmina de Nivelamento
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Conectividade da Máquina e Nuvem

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório Âmbar
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível

Veja como CP54B se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  CP54B

Exibir Mais Ofertas