Compactador de Solo Vibratório CP12 GC

Compactadores de Solo Vibratórios CP12 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
111.3 HP
83 kW
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS
27524 lb
12485 kg

Visão Geral

Produtiva e Eficiente

Os Compactadores de Solo Vibratórios CP12 GC oferecem produção econômica e confiável com desempenho que excede as expectativas.

Vantagens

Menos Custo de Operação

Até 15% de economia de combustível com o modo econômico, design vibratório exclusivo no estilo de cápsula, oferecendo intervalos de serviço de 3 anos/3000 horas e um engate sem manutenção com rolamentos selados para toda a vida útil.

Mais Eficiente

A medição de compactação de bordo ajuda a eliminar a suposição do processo com a exclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power, Força de Acionamento da Máquina), que fornece leituras de compactação; soluções escaláveis, incluindo mapeamento e comunicação máquina a máquina, mantêm o local de trabalho conectado.

Maior Conforto do Operador

A visibilidade é aprimorada pela nova câmera de visão traseira; a coluna de direção inclinável padrão oferece ao operador mais flexibilidade, e nosso console de exibição retroiluminado integrado gira com o assento.

Especificações de Produto para CP12 GC

Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 27524 lb 12485 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 27132 lb 12307 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 17030 lb 7725 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 16877 lb 7655 kg
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Folga do Meio-Fio 19.4 pol 492 mm
Vão Livre Sobre o Solo 20.4 pol 518 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.7 pé 3.86 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Potência Bruta 111.3 HP 83 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Líquida - ISO 9249 106.5 HP 79.4 kW
Potência Líquida - SAE J1349 105.3 HP 78.5 kW
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Comprimento Total 18.7 pé 5.7 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 9.8 pé 3 m
Altura Máxima 9.8 pé 3 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1549 mm
Distância entre Eixos 9.8 pé 3 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Amplitude Nominal - Alta 0.071 pol 1.8 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.35 pol 0.89 mm
Força Centrífuga - Máxima 55932 lbf 249 kN
Força Centrífuga - Mínima 33249 lbf 148 kN
Frequência de Vibração - Ecomode 28.6-31.5 Hz 28.6-31.5 Hz
Frequência de Vibração - Ecomode 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm
Frequência de Vibração - Padrão 1.890-1.980 vpm 1.890-1.980 vpm
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Frequência de Vibração - Padrão 30-33 Hz 30-33 Hz
Capacidade do Tanque de Combustível 65.5 gal (US) 248 l
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CP12 GC Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos/Grades de Proteção, Tapete de Assoalho
  • Assento de Vinil Articulado e Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor do Tipo "Padfoot"
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros Duplos de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel Cat C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Três Velocidades, Modo Econômico e Controle Automático de Velocidade
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 100 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product Link™
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Programas de análise técnica e de óleo S•O•Válvulas de Amostragem S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CP12 GC Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura, Assento de Tecido
  • Espelho Retrovisor Interno
  • Espelhos Retrovisores Externos
  • Quebra-sol
  • Para-sol Enrolável Interno da Cabine

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Lâmina de Nivelamento
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina
  • Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
  • Conexão - Conectividade da Máquina e Nuvem

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório Âmbar
  • Porta de Acesso de Enchimento de Combustível

Veja como CP12 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  CP12 GC

Exibir Mais Ofertas