Pesos
Peso Operacional - Com Cabine | 25474 lb 11555 kg |
Peso - Tambor com ROPS/FOPS | 13713 lb 6220 kg |
Peso - Tambor com Cabine | 14010 lb 6355 kg |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O Compactador de Solo Vibratório CS56B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.
Peso Operacional - Com Cabine | 25474 lb 11555 kg |
Peso - Tambor com ROPS/FOPS | 13713 lb 6220 kg |
Peso - Tambor com Cabine | 14010 lb 6355 kg |
Largura de Compactação | 84 pol 2134 mm |
Carga Linear Estática com Cabine | 166.8 lb/in 29.8 kg/cm |
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS | 163.3 lb/in 29.1 kg/cm |
Vão Livre Sobre o Solo | 17.4 pol 442 mm |
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor | 12.07 pé 3.68 m |
Velocidade de Percurso - Máxima | 7 mile/h 11.4 km/h |
Potência Bruta | 156 HP 116.5 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Curso | 5.31 pol 135 mm |
Diâmetro Interno | 4.1 pol 105 mm |
Comprimento Total | 19.25 pé 5.86 m |
Largura Total - Com Opção de Lâmina | 8.25 pé 2.5 m |
Altura da Lâmina Opcional | 27.1 pol 688 mm |
Distância entre Eixos | 9.58 pé 2.9 m |
Largura Total | 7.53 pé 2.3 m |
Largura do Tambor | 84 pol 2134 mm |
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina | 21 pé 6.4 m |
Diâmetro do Tambor | 60.4 pol 1534 mm |
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine | 10.25 pé 3.11 m |
Amplitude Nominal - Baixa | 0.039 pol 0.98 mm |
Amplitude Nominal - Alta | 0.083 pol 2.1 mm |
Força Centrífuga - Mínima | 31670 lb 141 kN |
Intervalo de Opção de Frequência Variável | 23,3-30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) |
Força Centrífuga - Máxima | 67600 lb 301 kN |
Frequência de Vibração - Padrão | 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm) |
Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Capacidade do Tanque de Combustível | 64 gal (US) 242 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS