Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Fotos (8)

CS7 Compactadores de Solo Vibratórios Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
15840 lb
7185 kg
Largura de Compactação
66 pol
1676 mm
Potência Bruta
101 hp
75.3 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Potência Eficiente

Potência Eficiente

        
  • O sistema de propulsão de bomba dupla com controle de tração integrado foi projetado a fim de proporcionar fluxo dedicado para o motor de comando do tambor e os motores de eixo traseiro para tração e nivelamento excelentes em marchas de avanço e à ré.
  •     
  • Alimentado por um motor Cat® C4.4 que atende ao MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalente aos padrões de emissão Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O modo Eco limita as RPMs do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • Aumente a versatilidade com uma lâmina de nivelamento opcional para aterramento, impacto e laminação leve.
Projetado para Desempenho de Compactação

Projetado para Desempenho de Compactação

        
  • Altas cargas e amplitudes lineares estáticas.
  •     
  • O sistema vibratório exclusivo de peso excêntrico foi projetado para proporcionar alta confiabilidade, desempenho suave e baixo ruído com intervalo de manutenção de 3 anos e 3.000 horas.
  •     
  • A vibração automática ajuda os operadores a manter facilmente uma compactação consistente e de alta qualidade.
  •     
  • A opção de Frequência Variável oferece uma ampla faixa de frequências para ajudar a maximizar o desempenho da compactação.
  •     
  • Amplie a versatilidade da máquina com a adição de um kit de revestimento para padfoot oval ou quadrado, permitindo que seu rolete com tambor liso compacte material semicoesos e coesos.
  •     
  • Uma configuração opcional de tambor MicroVibe™ oferece uma faixa de amplitude menor do que o tambor padrão para aplicações sensíveis à vibração.
  •     
  • O Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value) é um sistema de medição opcional baseado em acelerômetro para solos granulares, medindo somente quando o sistema vibratório estiver ativo. As tecnologias de compactação Cat ajudam os operadores a determinar quando os valores desejados são atendidos, reduzindo as passadas desnecessárias e o retrabalho.
Conforto no Ambiente de Trabalho

Conforto no Ambiente de Trabalho

        
  • O comportamento do operador montado em ISO e os tapetes de borracha ajudam a reduzir o ruído e a vibração para maior conforto durante a operação.
  •     
  • Os operadores têm uma visão nítida da área de trabalho tanto na frente quanto atrás da máquina.
  •     
  • O compartimento do operador ergonômico inclui um assento ajustável com o console de controle e a tela LCD multifunção integrados ao apoio de braço no lado direito.
  •     
  • Os controles fáceis de usar são agrupados por função, e um grande visor informa aos operadores sobre o desempenho da máquina. 
  •     
  • Os operadores são protegidos das intempéries por uma capota ROPS/FOPS equipada de série ou cabine ROPS/FOPS climatizada opcional com janelas de vidro articuladas.
  •     
  • Baixos níveis de ruído e vibração aprimoram o conforto e a produtividade.
Características de Segurança

Características de Segurança

        
  • A segurança e a visibilidade são aprimoradas com uma câmera de ré padrão exibida em uma tela sensível ao toque colorida grande. 
  •     
  • Uma visão desobstruída do tambor do assento do motorista permite ao operador ver a área de compactação à frente, monitorar a sobreposição e observar o desempenho do escrêiper.
  •     
  • O Sistema de Lembrete do Cinto de Segurança Cat® Detect ajuda a aumentar a segurança do operador monitorando o uso do cinto de segurança e alertando quando se detecta um comportamento indevido. Essa tecnologia promove hábitos de cinto de segurança consistentes, ajudando a proteger operadores e a apoiar um ambiente de trabalho mais seguro.A assinatura do VisionLink™ e a aparelhagem do Product Link™ compatível são obrigatórias.
        
  1. Alerta do Cinto de Segurança – Se um operador tenta acionar a máquina sem afivelar o cinto de segurança, como ao desengatar o freio de estacionamento ou ao iniciar a movimentação da máquina, alertas sonoros e visuais serão ativados para solicitar o uso devido do cinto de segurança.
  2.     
  3. Inibição de Cinto de Segurança – pode evitar o percurso da máquina caso o cinto de segurança não esteja afivelado corretamente e deve intervir antes que ocorra uma operação não segura.
        
  • Degraus largos, corrimãos e uma superfície antiderrapante ajudam a proporcionar estabilidade durante a entrada e saída do compartimento do operador.
  •     
  • Espelhos internos e externos proporcionam ao operador uma visão ampla do local de trabalho.
Baixo Custo de Operação

Baixo Custo de Operação

        
  • O engate articulado com rolamentos com vedação permanente não requer manutenção de rotina.
  •     
  • Acesso seguro ao compartimento do motor e ao módulo de resfriamento no nível do solo para fácil manutenção e amostragem de fluidos.
  •     
  • Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O VisionLink elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho. 

 

*A disponibilidade do campo de dados pode variar de acordo com o fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).

Sustentabilidade

Sustentabilidade

        
  • O Cat® C4.4 está disponível em configurações que atendem aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo* até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo) ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes.
* As emissões dos gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
        
  • Um operador bem treinado vale o investimento. Os operadores qualificados favorecem o resultado final maximizando a produtividade, evitando o tempo de inatividade caro e mantendo a segurança no local de trabalho – o que pode ajudar a aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também podem diminuir a quantidade de fluido e filtros trocados ao longo da vida útil da máquina. Prolonga os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com uma câmera padrão visualizada em uma tela dentro da cabine.
  •     
  • As tecnologias de compactação Cat ajudam você a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas, economizando combustível e reduzindo os custos de retrabalho e material.
  •     
  • Os Serviços de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•SSM, Scheduled Oil Sampling) ajudam a revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados ou outros problemas "não vistos" capazes de encurtar a vida útil do componente. Em muitos casos, você pode prolongar os intervalos de troca de óleo e líquido arrefecedor usando monitoramento de fluidos. Consulte o revendedor Cat ou o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter mais informações.

Especificações de Produto para CS7

Peso Operacional - Com Cabine 15840 lb 7185 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 15179 lb 6885 kg
Peso - Tambor com Cabine 7661 lb 3475 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 7463 lb 3385 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos, sistema vibratório padrão e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Configurações com tambor liso com pneus de flotação e com kit de revestimento padfoot com pneus de tração com sulcos. Os pesos do kit de revestimento listados incluem kit de revestimento e escrêiperes instalados. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos, sistema vibratório padrão e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Configurações com tambor liso com pneus de flotação e com kit de revestimento padfoot com pneus de tração com sulcos. Os pesos do kit de revestimento listados incluem kit de revestimento e escrêiperes instalados.
Largura de Compactação 66 pol 1676 mm
Comprimento Total 16.7 pé 5091 mm
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 18.4 pé 5609 mm
Largura Total 70.9 pol 1800 mm
Largura Total - Com Opção de Lâmina 83.5 pol 2121 mm
Altura máxima 9.4 pé 2852 mm
Diâmetro do Tambor 48.1 pol 1221 mm
Distância entre Eixos 8.5 pé 2601 mm
Altura da Lâmina Opcional 22.9 pol 582 mm
Potência Bruta 101 hp 75.3 kW
Potência do Motor – ISO 14396 99.9 hp 74.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 92.5 hp 69 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 92.5 hp 69 kW
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando equipado com ventilador de transmissão direta, filtro de ar e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando equipado com ventilador de transmissão direta, filtro de ar e alternador.
Modelo do motor Cat C4.4 Cat C4.4
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Número de Fabricação 03B 03B
Frequência de Vibração - Padrão 1915 VPM 31.9 Hz
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3-31,9 Hz (1.400-1.915 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.915 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.066 pol 1.68 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.033 pol 0.85 mm
Força Centrífuga - Máxima 29991 lb 133.4 kN
Força Centrífuga - Mínima 15057 lb 67 kN
Velocidade de Percurso - Máxima 7.1 milha/h 11.4 km/h
Vão Livre Sobre o Solo 15.4 pol 391 mm
Folga do Meio-Fio 14.5 pol 369 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 10 pé 3.05 m
Capacidade do tanque de combustível 37 gal (EUA) 140 l
Sistema de Arrefecimento 4.9 gal (EUA) 18.4 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 3.4 gal (EUA) 13 l
Eixo e Comandos Finais 3.9 gal (EUA) 14.6 l
Reservatório Hidráulico 6.9 gal (EUA) 26 l
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

CS7 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Corrimãos, Tapete
  • Assento com Sem Suspensão de Vinil Ajustável com Console Integrado (Capota)
  • Visor LCD com Proteção contra Vandalismo com Trava
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Traseiro Único

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Duas Velocidades incluindo Modo Eco
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 150 A
  • Capacidade da Bateria de 1000 A de Partida a Frio

TECNOLOGIA

  • VisionLink™

SEGURANÇA

  • Sistema de Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Alerta de Cinto de Segurança
  • Inibição de Cinto de Segurança

OUTROS

  • Cobertura do Motor com Trava, Tanques Hidráulicos e de Combustível
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠): Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Luzes de Trabalho LED (4)

CS7 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Espelhos Retrovisores Externos
  • Assento com Suspensão de Vinil Ajustável com Console Integrado (Capota)
  • Assento com Suspensão a Ar e Encosto Alto em Tecido Deluxe Ajustável com Console Integrado (Cabine)
  • Visor Solar (Cabine)
  • Para-sol Deslizante (Cabine)

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento Removível – Pés do Tipo Oval ou Quadrado
  • Frequência Variável
  • MicroVibe™
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis
  • Lâmina de Nivelamento

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

TECNOLOGIA

  • Valor do Medidor de Compactação (CMV)

OUTROS

  • Fluido Hidráulico Biodegradável Abastecido de Fábrica
  • Luzes de Trabalho LED (8)
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CS7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  CS7

Exibir Mais Ofertas