Compactador de Solo Vibratório CS11 GC

Compactadores de Solo Vibratórios CS12 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
27894 lb
12653 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
111.3 HP
83 kW

Visão Geral

Os Compactadores de Solo Vibratórios GC oferecem produção econômica e confiável com desempenho que excede as expectativas.

Vantagens

Simples de Operar

O CS12 GC possui uma interface fácil de usar, excelente visibilidade e função de vibração automática, tornando-o simples de operar.

Baixos Custos Operacionais

Até 18% de economia de combustível com o modo econômico, intervalos de manutenção estendidos e um engate sem manutenção com rolamentos vedados para toda a vida útil.

Até 17% Menos Passadas

Maior amplitude e carga linear estática, kits de peso XT flexíveis e tecnologias de compactação escaláveis trazem compactação aprimorada ao seu local de trabalho.

Especificações de Produto para CS12 GC

Peso Operacional - Com Cabine 27894 lb 12653 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 27555 lb 12499 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 27163 lb 12321 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 17009 lb 7715 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 16857 lb 7646 kg
Peso - Tambor com Cabine 17104 lb 7758 kg
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Folga do Meio-Fio 19.4 pol 492 mm
Vão Livre Sobre o Solo 20.4 pol 518 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.7 pé 3.9 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 154.8 lb/pol 27.6 kg/cm
Potência Bruta 111.3 HP 83 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Líquida - ISO 9249 106.5 HP 79.4 kW
Potência Líquida - SAE J1349 105.3 HP 78.5 kW
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Comprimento Total 18.7 pé 5.7 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura Máxima 9.8 pé 3 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1535 mm
Distância entre Eixos 9.8 pé 3 m
Amplitude Nominal - Alta 0.079 pol 2 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 1 mm
Força Centrífuga - Máxima 56202 lbf 250 kN
Força Centrífuga - Mínima 33497 lbf 149 kN
Frequência de Vibração - Ecomode 1.716-1.890 vpm 1.716-1.890 vpm
Frequência de Vibração - Ecomode 28,6-30 Hz 28,6-30 Hz
Frequência de Vibração - Padrão 30-33 Hz 30-33 Hz
Frequência de Vibração - Padrão 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Capacidade do Tanque de Combustível 65.5 gal (US) 248 l
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

Veja como CS12 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Potência de Comando da Máquina (MDP)

    Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CS12 GC

Exibir Mais Ofertas