Tratores Grandes D8T Aumentando Sua Rentabilidade

Recursos em um Instante

MAXIMIZE A PRODUTIVIDADE
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR
TECNOLOGIA QUE AUMENTA A LUCRATIVIDADE
PORQUE O TEMPO DE ATIVIDADE CONTA
DESEMPENHO NO MANUSEIO DE RESÍDUOS

Especificações de Produto para D8T

Motor

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Pesos

Dimensões - Padrão

Dimensões - LGP

Dimensões - Não Suspensas

Lâminas - Capacidade (SAE J1265)

Lâminas - Largura - Sobre Cantos da Lâmina

D8T Equipamento Padrão

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C15 - Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA ou, opcionalmente, ao Tier 2/Estágio II, conforme exigido pela região
  • Colmeia do radiador, chapa com barras de alumínio de alto desempenho
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de poeira de tubo strata
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Ventilador, reversível, comandado hidraulicamente
  • Comandos finais, planetários de redução dupla com 4 planetas
  • Bomba de escorva do combustível
  • Silenciador com tubo em esquadria
  • Transmissão Power Shift, velocidade 3A/3R
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro com tela
  • Aberturas da grelha, com fendas
  • Divisor de torque
  • Turbocompressor
  • Separador de água

Material Rodante

  • Medidor padrão 2.083 mm
  • Barra equalizadora
  • Protetores, guia na extremidade das esteiras
  • Rodas-guia, com lubrificação permanente
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Roletes de esteira, com lubrificação permanente
  • Armações do rolete da esteira, suspensas
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Esteira de Serviço Moderado de 610 mm, selada e lubrificada - Retenção de Pino Positivo (PPR, Positive Pin Retention); 44 seções
  • Elos mestres em duas peças

Sistema Elétrico

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador
  • Baterias, 4, 12 V cada, sistema de 24 V
  • Luzes
  • Buzina, advertência de avanço
  • Partida elétrica, 24 V

Compartimento do Operador

  • Compartimento integrado do operador ROPS/FOPS
  • Apoio de braço, ajustável
  • Pedal do desacelerador
  • Alavanca de direção diferencial com controle de giro duplo
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico (EMS, Electronic Monitoring System): temperatura hidráulica; Temperatura do trem de força; Temperatura do líquido arrefecedor do motor; Nível de combustível; Rotação do motor, Tacômetro; Horômetro de serviço; Lâmpadas de advertência do sistema
  • Suporte para pés, painel
  • Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica
  • Espelho, retrovisor
  • Assento, suspensão de contorno ajustável
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm de largura

Outros Equipamentos Padrão

  • Coberturas do motor e capô
  • Hidráulica disponível para ríper
  • Dispositivo para tração frontal
  • Protetores, parte inferior
  • Hidráulica - Trator de detecção de carga (levantamento/inclinação) e ríper (levantamento/tombamento)
  • Bombas hidráulicas do implemento e da direção independentes
  • Instruções, internacionais
  • Montagem, cilindro de levantamento
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Manual de Operação e Manutenção - Papel
  • Manual de peças - CD-ROM
  • Instalação para Product Link
  • Aberturas de amostra S∙O∙S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): Óleo do motor, Líquido arrefecedor, Óleo do trem de força, Fluido hidráulico
  • Proteção contra vandalismo - Provisão para cadeados de compartimentos de fluido, coberturas do motor e caixa da bateria

D8T Equipamento Opcional

Trem de Força

  • Enrolamentos de escape, térmico, manipulador de resíduos

Pré-purificador

  • Pré-purificador, com tela - dois estágios
  • Pré-purificador, turbina - estágio simples

Tubulações de Combustível

  • Tubulações de combustível, compatíveis com B20

Sistemas de Abastecimento do Tanque de Combustível

  • Sistema de abastecimento, combustível, enchimento rápido

Sistema de Troca de Óleo

  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade

Hidráulica

  • Hidráulica de inclinação da lâmina
  • Hidráulica, dupla inclinação
  • Hidráulica do acessório traseiro
  • Hidráulica traseira, ríper (piloto)
  • Hidráulica traseira, ríper (eletro-hidráulico)

Arranjos do Comando Final

  • Comandos finais, LGP
  • Comandos finais, LGP, protegidos e vedados
  • Comandos finais, clima frio
  • Comandos finais, protegidos e vedados

Arranjos especiais

  • Arranjo de Manuseio de Resíduos

Material Rodante

  • Arranjo do medidor: Padrão
  • Arranjo do medidor: LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento)
  • Arranjo do medidor: Retenção de pino positivo, material rodante suspenso
  • Arranjo do medidor: Básico, suspenso
  • Arranjo do medidor: Suspenso com roda-guia protegida
  • Arranjo do medidor: Suspenso com roletes e roda-guias de clima frio
  • Arranjo do medidor: Arranjos do material rodante não suspenso
  • Arranjo do medidor: Básico, não suspenso
  • Arranjo do medidor: Arranjo dos roletes superiores
  • Arranjo do medidor: Roletes superiores padrão
  • Arranjo do medidor: Roletes superiores árticos - material rodante suspenso
  • Arranjos da esteira: Esteira de retenção de pino positivo (44 seções)
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 560 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 560 mm, trapezoidal
  • Arranjos da esteira: Serviço moderado de 610 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 610 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço moderado de 660 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 660 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço moderado de 710 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 710 mm
  • Arranjos da esteira: Serviço moderado de 710 mm, trapezoidal
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 710 mm, trapezoidal
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 965 mm, trapezoidal
  • Arranjos da esteira: Serviço extremo de 965 mm

Motores de Partida, Baterias e Alternadores

  • Alternador, padrão (150 A)
  • Alternador, com duto (150 A)
  • Baterias, padrão, 1.000 CCA (Cold Cranking Amperes, Amperagem para Partida a Frio)
  • Baterias, clima frio, 1.000 CCA
  • Auxílio de partida a éter
  • Aquecedor do líquido arrefecedor do motor, 240 V

Sistema Elétrico

  • Grupos de iluminação*
  • Luzes, seis luzes de trabalho de halogênio
  • Luzes, premium, 10 luzes de LED
  • Luzes, rastreios, oito luzes de halogênio

Compartimento do Operador

  • Opções de vidro da cabine: vidro, painel simples; Vidro, painel duplo; Capota (sem vidro)
  • Ar-condicionado: Ar-condicionado (montado na cabine); Ar-condicionado (sob o capô); Sem ar-condicionado (capota somente)
  • Assento da cabine: assento, aquecido e ventilado, tecido, suspensão a ar; Assento, vinil, suspensão a ar; Assento, tecido, suspensão a ar; Assento, vinil; Assento, tecido
  • Arranjo de visibilidade: Câmera retrovisora
  • Fonte de alimentação - na cabine - 12 V e 24 V
  • Telas: grupo de telas - sol; tela traseira - cabine; tela traseira - capota
  • Opções da Plataforma - Abertura rápida (altas aplicações de detritos); 5º percentil
  • *Luzes para Ríperes incluídas em arranjos de Ríper

Produtos de Tecnologia

  • Controle da Máquina: Eletro-hidráulica - Controle de Inclinação Simples para Slope Assist; Controle de Inclinação Dupla Básica; Controle da Máquina, ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade) (inclinação simples ou inclinação dupla)
  • Controle da Máquina: Hidráulica do Piloto: Controle Básico de Inclinação Simples (hidráulica do piloto); Controle Básico de Inclinação Dupla (hidráulica do piloto)
  • Tecnologia Cat: Product Link: Product Link Elite - PLE641; Product Link PL631; Product Link - PL641; Sem Product Link; Cat GRADE com Slope Assist; Cat AccuGrade (instalado no revendedor)

Protetores

  • Protetores inferiores, padrão
  • Reforçados, vedados
  • Reforçados, vedados, alimentados
  • Reforçados, vedados e com supressão de ruído
  • Reforçados, vedados com contrapeso frontal
  • Protetor, tanque de combustível
  • Protetor, detritos do ventilador
  • Protetor, grelha, detritos
  • Vassouras
  • Barras percussoras - frontais

Ferramentas de Trabalho

  • Acessórios traseiros: Barra de tração, traseira (rígida)
  • Acessórios traseiros: Ríperes: porta-pontas simples; porta-pontas simples com extrator de pino; porta-pontas simples com extrator de pino e barras percussoras; porta-pontas simples com blocos de empuxo; porta-pontas simples com barras percussoras; porta-pontas múltiplo; porta-pontas múltiplo com barras percussoras
  • Acessórios traseiros: Dentes do ríper: Porta-pontas múltiplo; Porta-pontas simples; Porta-pontas, profundo
  • Acessórios traseiros: Engate: contrapeso e engate traseiros; barra percussora, caixa de armazenamento, barra de tração e engate
  • Acessórios traseiros: Contrapeso traseiro adicional

Fluidos

  • Lubrificantes/óleos
  • Grupo de lubrificantes - ambiente alto
  • Grupo de lubrificantes - ártico

Líquido arrefecedor

  • Líquido arrefecedor do motor padrão (-37 graus Celsius)
  • Líquido arrefecedor do motor ártico (-50 graus Celsius)

Pacote de Serviços

  • Drenos ecológicos - transmissão e conversor de torque

Vedação

  • Selos, supressão de ruído
  • Selos, Perda

Pacotes de Instalação do Buldôzer

  • Cilindro de uma só inclinação 8SU/U
  • Cilindro de uma só inclinação 8SU/U, tubulações protegidas
  • Lâmina 8A
  • Cilindros de inclinação dupla 8 LGP, tubulações protegidas
  • Cilindro de uma só inclinação 8 LGP
  • Cilindros de uma só inclinação 8 LGP, tubulações protegidas
  • Cilindros de inclinação dupla 8SU/U, tubulações protegidas

Grupo de Braço de Empuxo

  • Uma só inclinação padrão
  • Duas inclinações padrão
  • Serviço extremo

Opções de Lâmina

  • 8SU
  • 8SU, Aterro Sanitário
  • 8U
  • 8U, Aterro Sanitário
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU LGP, Aterro Sanitário
  • Selecione as lâminas também disponíveis com Protetor de Rocha, Protetor de Rocha e Chapa de Desgaste ou Chapa de Impulso

Veja como D8T se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Grade com Slope Assist para Tratores

    O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  D8T

Exibir Mais Ofertas