D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA

Tratores Grandes D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C27
Cat® C27
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço
600 HP
447 kW
Peso Operacional
154700 lb
70171 kg

Visão Geral

A Combinação Perfeita

O Trator de Esteira Cat® D10T2 é a combinação perfeita de força, conforto e versatilidade, reunindo recursos líderes do setor que oferecem desempenho superior e alta produtividade. Ele é flexível o suficiente para ser utilizado em locais de construção pesada e robusto o suficiente para ser usado em minas. Os clientes Cat podem contar com o desempenho superior do D10T2, vida útil prolongada, facilidade de operação e serviço de nível internacional a partir de uma rede global de revendedores Cat para ser a espinha dorsal da operação. Com dezenas de recursos de desempenho e eficiência, um compartimento do operador confortável projetado para produtividade, ofertas opcionais de tecnologia de bordo e recursos de manutenção que reduzem o tempo de inatividade, o D10T2 trabalhará mais, durará mais e ajudará você a fazer mais com o menor custo possível por unidade de material movimentado.

Vantagens

Aumento de 21% de Torque Alto nos Materiais Mais Resistentes

O motor funciona em potência máxima com um aumento de 21% de torque alto, permitindo que o D10T2 corte materiais resistentes

O Percurso Mais Suave do Setor

Graças ao acionamento de roda motriz alta, que reduz o impacto e a vibração

Versátil e Flexível

Disponível com pacotes de emissões Equivalentes ao Tier 4 Final ou Tier 2, que podem ser personalizados para atender a todas as aplicações

Especificações de Produto para D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA

Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço 600 HP 447 kW
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Ré 538 kW 722 HP
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* - Avanço 632 HP 471 kW
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* - Ré 766 HP 571 kW
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Deslocamento 1648 pol³ 27 l
Observação (1) *Exclui todas as perdas de ventilador. *Exclui todas as perdas de ventilador.
Observação (2) As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm.
Observação (3) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário.
Observação (4) Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude. Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude.
Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço 600 HP 447 kW
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Ré 722 HP 538 kW
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* - Avanço 630 HP 470 kW
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* - Ré 766 HP 571 kW
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Deslocamento 1648 pol³ 27 l
Observação (1) *Exclui todas as perdas de ventilador. *Exclui todas as perdas de ventilador.
Observação (2) As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm.
Observação (3) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário.
Observação (4) Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude. Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude.
Peso Operacional 154700 lb 70171 kg
Peso de Transporte 109775 lb 49793 kg
Observação (1) O Peso Operacional do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabina FOPS, trator ABR SU, ríper de inclinação dupla com porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas ES de 610 mm/24 pol e operador. O Peso Operacional do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabina FOPS, trator ABR SU, ríper de inclinação dupla com porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas ES de 610 mm/24 pol e operador.
Observação (2) O Peso de Transporte do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, 10% de combustível, cabina FOPS, combustível rápido e sapatas ES de 610 mm/24 pol. O Peso de Transporte do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, 10% de combustível, cabina FOPS, combustível rápido e sapatas ES de 610 mm/24 pol.
Vão Livre Sobre o Solo 28.5 pol 725 mm
Bitola da Esteira 100.4 pol 2550 mm
Largura - Sem Munhões - Sapata Padrão 129.6 pol 3292 mm
Largura - Sobre os Munhões 147.1 pol 3736 mm
Altura - Cabine com FOPS 161.3 pol 4098 mm
Altura - Topo do Escape 171.5 pol 4356 mm
Altura - ROPS/Capota 173.5 pol 4406 mm
Altura da Tração (Centro da Forquilha) 34 pol 864 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 152.8 pol 3880 mm
Comprimento Total - Trator Básico 209.6 pol 5324 mm
Comprimento - Trator Básico - Com Barra de Tração 220.4 pol 5598 mm
Comprimento - Com Lâmina SU 292 pol 7416 mm
Comprimento - Com Lâmina U 305.1 pol 7750 mm
Comprimento - Com Ríper de Porta-pontas Simples 278.8 pol 7081 mm
Comprimento - Com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 285.1 pol 7241 mm
Comprimento Total - Lâmina SU/Ríper SS 360.6 pol 9158 mm
Tipo Servotransmissão planetária de 3 velocidades Servotransmissão planetária de 3 velocidades
1 Avanço 2.5 mile/h 4 km/h
2 Avanço 4.5 mile/h 7.2 km/h
3 Avanço 7.9 mile/h 12.7 km/h
1 Ré 3.2 mile/h 5.2 km/h
2 Ré 5.6 mile/h 9 km/h
3 Ré 9.8 mile/h 15.8 km/h
Diâmetro da Embreagem da Transmissão 17.1 pol 434.3 mm
Tipo de Bomba Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Potência da Bomba Combinada - Implemento 100.4 gal/min 380 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio do Buldôzer 4061 lb/pol² 28000 kPa
Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 2944 lb/pol² 20300 kPa
Ríper - Levantamento - Ajuste da Válvula de Alívio 4061 lb/pol² 28000 kPa
Ríper - Tombamento - Ajuste da Válvula de Alívio 4061 lb/pol² 28000 kPa
Observação (1) Potência da bomba medida a 1.800 rpm de rotação do motor. Potência da bomba medida a 1.800 rpm de rotação do motor.
Observação (2) A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina. A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina.
Observação (3) O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle. O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle.
Tipo de Sapata Serviços Extremos (ES) Serviços Extremos (ES)
Largura - Sapata 24 pol 610 mm
Sapatas/Lateral 44 44
Altura da Garra 3.7 pol 93 mm
Passo 10.25 pol 260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 28.5 pol 725 mm
Bitola da Esteira 100.4 pol 2550 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 152.8 pol 3880 mm
Área de Contato com o Solo 7347 pol² 4.74 m²
Roletes da Esteira/Lado 8 8
Número de Roletes Transportadores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional)
Tanque de Combustível 314.4 gal (US) 1190 l
Sistema de Arrefecimento 47.6 gal (US) 180 l
Cárter do Motor* 18 gal (US) 68 l
Trem de Força 60.8 gal (US) 230 l
Comando Final - Cada 6.1 gal (US) 23 l
Chassis de Roletes - Cada 16.9 gal (US) 64 l
Compartimento do Eixo de Articulação 8.7 gal (US) 33 l
Reservatório Hidráulico 34.6 gal (US) 131 l
Observação *Com filtros de óleo. *Com filtros de óleo.
Oscilação 13.8 pol 351 mm
Embreagem de Direção de Vários Discos com Acionamento Hidráulico 15.4 pol 392 mm
Freio de Vários Discos com Acionamento por Mola 15.4 pol 392 mm
ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008.
FOPS A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Ruído (1) O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396) ao operador é de 77 dB(A)/74 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396) ao operador é de 77 dB(A)/74 dB(A) (com supressão de ruídos).
Ruído (2) O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6395) é de 115 dB(A)/111 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6395) é de 115 dB(A)/111 dB(A) (com supressão de ruídos).
Comprimento Total - Lâmina SU/Ríper SS 360.6 pol 9158 mm
Altura - ROPS/Capota* 173.5 pol 4406 mm
Comprimento - Trator Básico - Com Barra de Tração 220.4 pol 5598 mm
Comprimento - Com Lâmina U 305.1 pol 7750 mm
Altura da Tração (Centro da Forquilha) 34 pol 864 mm
Vão Livre sobre o Solo* 28.5 pol 725 mm
Largura - Sobre os Munhões 147.1 pol 3736 mm
Largura – Sem Munhões – 610 mm/24 pol ES 129.6 pol 3292 mm
Comprimento - Com Ríper de Porta-pontas Simples 278.8 pol 7081 mm
Comprimento - Com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 285.1 pol 7241 mm
Altura - Cabine com FOPS* 161.3 pol 4098 mm
Altura - Topo do Escape* 171.5 pol 4356 mm
Comprimento - Com Lâmina SU 292 pol 7416 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 152.8 pol 3880 mm
Comprimento Total - Trator Básico 209.6 pol 5324 mm
Bitola da Esteira 100.4 pol 2550 mm
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2.717 toneladas métricas (3 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2.717 toneladas métricas (3 toneladas).

D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, 12 V (2), 200 A-hora
  • Conversor, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luz, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, 8 Halógenas
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Direção por Controle na Ponta dos Dedos (FTC, Finger Tip Control)
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico, controlado eletronicamente
  • Exibição de Informações - Multicolorido
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Santantônio da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Limpadores de para-brisa, intermitente, velocidades baixa e alta
  • Monitor de trabalho

TREM DE FORÇA

  • Radiador com grade em alumínio, 6 fpi
  • Pós-arrefecedor, ar-ar
  • Filtros de ar, duplo com pré-purificador
  • Cat C27
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Gerenciamento de marcha:
    – Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
    – Mudança Automática de Marcha Aprimorada (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Cronômetro de Desligamento da Roda-guia do Motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Ventilador hidráulico
  • Sistema de combustível rápido
  • Quatro comandos finais planetários com redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade
  • Silenciadores, duplos
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Tela protetora
  • Separador, água/combustível
  • Protetores térmicos, escape
  • Divisor de torque
  • Transmissão, Power Shift:
    – (velocidades 3F/3R)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de Monitoramento de Operador Não Presente
  • Sistema de advertência do cinto de segurança
  • Monitor de inclinação e inclinação lateral

MATERIAL RODANTE

  • Sapata de esteira de Serviço Extremo de 610 mm (24 pol)
  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes (instalação para rolete superior)
  • Tampas das rodas-guias com três parafusos
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Assistência de lâmina automática - Inclinação dupla necessária
  • Protetor inferior
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para controle de nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Sistema hidráulico, detecção de carga controlada eletronicamente
  • Montagem, cilindros de levantamento
  • Sistema hidráulico do ríper
  • Vandalismo, proteção (8 travas)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G
  • Product Link (Satélite)

D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS PARA O BULDÔZER

  • Lâmina 10SU Resistente à abrasão
  • Lâmina 10SU Resistente à abrasão, preta
  • 10SU com Chapa de empuxo
  • 10U sem Chapa de desgaste
  • Lâmina 10U Resistente à abrasão
  • Lâmina 10U Resistente à abrasão, preta

PROTETORES

  • Protetores inferiores, trator com amortecimento
  • Protetores inferiores, contrapeso frontal
  • Protetores inferiores, parcial
  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetor, detritos do ventilador
  • Protetor, rodas-guia do material rodante
  • Grupo de Montagem, tela traseira
  • Telas, porta da grade

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado:
    – Para-lamas
    – ROPS
  • Vidro da cabine:
    – 276 kPa (40 lb/pol²)
    – Painel duplo de vidro resistente a impactos
  • Arranjo do Operador:
    – Arranjo de 5º Percentil
    – Chapas do piso de abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Assento, suspensão a ar:
    – Tecido, aquecido e ventilado
    – Vinil
  • Arranjo de visibilidade:
    – Câmera única
    – Câmera dupla
    – Espelhos
  • Persianas de janelas

TREM DE FORÇA

  • Líquido arrefecedor, ártico
  • Pré-lubrificação do motor
  • Comandos finais:
    – Protetor de caçamba
    – Clima frio
    – Protegido
  • Lubrificação, ártico
  • Radiador de Tubo dos Ilhós de Cobre (CGT, Copper Grommeted)
  • Ventilador de arrefecimento reversível
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade remota:
    – Ríper
    – Contrapeso

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Contrapeso:
    – 3 chapas com engate
    – 4 chapas com engate
  • Instalação sem martelo CapSure e sistema de retenção positiva:
    – Porta-pontas simples
    – Porta-pontas múltiplo
    – Porta-pontas simples profundo
  • Tração, traseira
  • Ríper do porta-pontas múltiplo:
    – Porta-pontas Profundo
    – Porta-pontas Padrão
  • Ríper de porta-ponta simples:
    – Bloco de empuxo com extrator de pinos
    – Porta-pontas Padrão
    – Porta-pontas Padrão com extrator de pinos
  • Montagem do ríper:
    – Padrão
    – Esteira larga

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Arranjo de acesso
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Tanque de combustível, pronto para plataforma
  • Luzes:
    – Halogênio, doze
    – HID
    – LED
    – LED, alta intensidade
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma de acesso traseiro

ARRANJOS ESPECIAIS

  • Muitos detritos
  • Ruído
  • Empilhar

TECNOLOGIA

  • Controle da máquina, desempenho:
    – AutoCarry
    – Controle automático do ríper
  • Command para Laminação
  • Terrain for Grading:
    – com controle de lâmina

MATERIAL RODANTE

  • Roletes de suporte
  • Roletes superiores, baixas temperaturas
  • Esteiras, PPR (Positive Pin Retention, Retenção Positiva de Pino), vedadas e lubrificadas:
    – 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal
    – 610 mm (24 pol) Serviço Superextremo
    – 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos, Resistente a Abaulamento
    – 610 mm (24 pol) para Serviços Superextremos, Resistente a Abaulamento
    – 610 mm (24 pol) para Serviços Super Extremos, Resistente a Abaulamento, Furo Redondo
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Superextremos
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos, Resistente a Abaulamento
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Superextremos, Resistente a Abaulamento
    – 710 mm (28 pol) para Serviços Super Extremos, Resistente a Abaulamento, Furo Redondo
    – 760 mm (30 pol), para Serviços Extremos, Cortada
    – 760 mm (30 pol) para Serviços Superextremos, Cortada
    – 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos
    – 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal
    – 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos, BRAÇO Resistente a Abaulamento
  • Arranjos de material rodante:
    – Resistente à abrasão
    – Abrasão fria
    – Clima frio
    – Protegido
    – Som

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Sistema de lubrificação automática
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Tubulações de combustível, aquecedor
  • Pontos de lubrificação, agrupados
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Hidráulico, dupla inclinação
  • Hidráulico, dupla inclinação, lâmina com amortecimento
  • Hidráulico, inclinação simples, lâmina com amortecimento
  • Chassi principal, lâmina com amortecimento
  • Partida em baixas temperaturas

Veja como D10T2 (Equivalente ao Tier 4 Final e ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA se compara com produtos comparados frequentemente.