Tratores Grandes D11T/D11T CD Movimente mais por menos.

D11T/D11T CD

Recursos em um Instante

Estruturas
Motor
Tecnologia de Emissões
Sistema de Arrefecimento
Trem de Força
Material Rodante
Compartimento do Operador
Tecnologias Integradas
Cat MineStar
Segurança
Ferramentas de Trabalho
Facilidade de Manutenção
Suporte ao Cliente
Sustentabilidade

Especificações de Produto para D11T/D11T CD

Motor

Pesos

Transmissão

Controles Hidráulicos

Material Rodante

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Armação do Rolete da Esteira

Direção e Freios

Padrões

Dimensões (Aproximadas) – D11T

Dimensões (Aproximadas) - D11T CD

D11T/D11T CD Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, 12 V (4), 200 A-hora
  • Conversores, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luzes, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, cinco (5) HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)/sete (7) de Halogênio
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Sistema de monitoramento eletrônico do Advisor
  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Direção por Controle na Ponta dos Dedos (FTC, Finger Tip Control)
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico: – Controlado eletronicamente para lâmina e controle do ríper
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Santantônio da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Limpadores de para-brisa, intermitente, velocidades baixa e alta

TREM DE FORÇA

  • C32 com Tecnologia ACERT
  • Pós-arrefecedores, ar-ar
  • Filtros de ar, duplo com pré-purificador
  • Sistema de arrefecimento com chapa em barra de alumínio: – Prefixo do número de série: AMA e MDG
  • Deslocamento controlado do acelerador
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Gerenciamento de mudanças
  • Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor
  • Pré-purificador do motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Quatro comandos finais planetários com redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Ventilador hidráulico
  • Radiador de Tubo dos Ilhós de Cobre (CGT, Copper Grommeted) - Prefixo do número de série JEL e JNS
  • Silenciadores, duplos
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Protetores térmicos
  • Divisor de torque
  • Transmissão, Power Shift: – (velocidades 3A/3R)

TECNOLOGIA

  • Assistência de lâmina automática
  • Câmbio automático aprimorado
  • Product Link (satélite)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G

MATERIAL RODANTE

  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes
  • Três rodas-guias de parafuso e tampas de rolete
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de monitoramento de operador não presente
  • Monitor de inclinação e inclinação lateral

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Protetores inferiores
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Controle de lâmina com inclinação dupla
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para controle de nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Hidráulica do Ríper
  • Vandalismo, proteção (8 travas)

D11T/D11T CD Equipamento Opcional

PROTETORES

  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetores inferiores, parcial
  • Protetor, rodas-guia do material rodante
  • Telas, porta da grade

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado: – Para-lama – ROPS
  • Vidro da cabine: – 276 kPa (40 lb/pol²) – Painel duplo resistente a impactos
  • Assento aquecido e ventilado
  • Arranjo do operador: – Arranjo de 5º percentil – Abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Arranjos de visibilidade (câmera e espelhos): – Câmera única – Câmera dupla – Espelhos
  • Persianas de janelas

TREM DE FORÇA

  • Líquido arrefecedor do motor, baixas temperaturas
  • Pré-filtro do motor, turbina
  • Pré-lubrificação do motor
  • Arranjos de ventilador: – Telas hidráulicas – Inversão (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Inversão com telas hidráulicas (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Comandos finais: – Protetor da caçamba
  • Arranjo de grande altitude (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Radiador de Tubo dos Ilhós de Cobre (CGT, Copper Grommeted) - Prefixo do número de série AMA e MDG
  • Trem de força remoto e sistema de troca de óleo de alta velocidade no centro de serviço no nível do solo

MATERIAL RODANTE

  • Roletes superiores
  • Roletes superiores - baixa temperatura
  • Esteiras, PPR (Positive Pin Retention, Retenção Positiva de Pino), vedadas e lubrificadas: – Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Material resistente à abrasão de Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Furo trapezoidal de Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Material resistente à abrasão de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Furo trapezoidal de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Elos grandes de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Material resistente à abrasão de elos grandes de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Elos grandes de furo trapezoidal de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) – Grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) – Material resistente à abrasão grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) – Furo trapezoidal grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) – Elos grandes grampeados de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol)
  • Arranjos do material rodante – Abrasão – Abrasão fria – Clima frio – Intacto

ACESSÓRIOS PARA O BULDÔZER

  • Lâmina 11CD resistente à abrasão
  • Chapa 11CD sem desgaste
  • Lâmina 11SU resistente à abrasão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11SU resistente à abrasão, preta (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Chapa 11SU sem desgaste (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11U resistente à abrasão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11U resistente à abrasão, preta (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Chapa 11U sem desgaste (Não disponível no Carrydozer D11T.)

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Contrapeso, traseiro
  • Instalação sem necessidade de uso de martelo CapSure e sistema de retenção positiva: – Porta-pontas simples – Porta-pontas múltiplo – Porta-pontas simples profundo
  • Barra de tração, traseira (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Ríper de porta-pontas múltiplo: – Carrydozer – Leito de Lixiviação (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Padrão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lubrificação do ríper
  • Ríper com porta-pontas simples: – Carrydozer/pesado – Bloco de empuxo (Não disponível no Carrydozer D11T.) – Padrão (Não disponível no Carrydozer D11T.)

TECNOLOGIA

  • Command para laminação (instalado pelo revendedor.)
  • Controle da máquina, desempenho: – AutoCarry – Controle automático do ríper
  • Terrain para Nivelamento: – Com controle da lâmina

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Arranjo de acesso (escada e plataforma)
  • Tanque de combustível: – Plataforma pronta – Capacidade Extra
  • Luzes: – LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) - LED, alta intensidade - Advertência, estroboscópica
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma de acesso traseiro

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Sistema de lubrificação automática
  • Pontos de lubrificação, agrupados
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor, combustível
  • Tubulações hidráulicas, AutoCarry
  • Tubulações hidráulicas, telas
  • Tubulações hidráulicas, telas e AutoCarry

Veja como D11T/D11T CD se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  D11T/D11T CD

Exibir Mais Ofertas