Segurança é prioridade máxima para a Caterpillar. Nós aprimoramos constantemente o projeto e a engenharia do produto para respaldar as metas de segurança do cliente e criar ambientes de trabalho seguros.
Sistema de Aviso do Cinto de Segurança
Este recurso avisa o operador para engatar o cinto de segurança sempre que a chave for ligada – (ícone do LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido)). Se o operador ainda não tiver colocado o cinto de segurança e engatar a máquina, um som estridente será emitido.
Sistema de Monitoramento de Operador Não Presente
Esse recurso trava o trem de força e a hidráulica em determinadas condições para evitar o movimento não intencional quando o operador não está em seu assento.
Degraus e Corrimãos Reforçados
Corrimãos estrategicamente localizados, além de degraus e deque sem deslizamento ajudam o operador a entrar e sair da máquina.
Redução do nível de ruído para as pessoas próximas
O D10T2 oferece três opções para controlar os níveis de ruído para o operador e as pessoas próximas. As opções incluem:
- Proteções inferiores vedadas.
- Compartimento do motor sólido com isolamento.
- Segmentos de rodas-guia usinados e rodas motrizes com redução de ruídos.
Quando as três opções são solicitadas, o pacote de isolamento acústico do D10T2 fornece uma redução de 4 dB(A) (ISO 6395) no nível de potência sonora médio para as pessoas próximas e de 3 dB(A) (ISO 6396) no nível de pressão sonora médio para o operador da opção de cabine com supressão de ruídos.
Conjuntos de Iluminação
O D10T2 oferece várias opções de pacotes de iluminação para melhorar a visão dos operadores ao redor da máquina durante operações noturnas.
- Halógenas
- Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge)
- Luzes de Trabalho de Diodo Emissor de Luz (LED, Light Emitting Diode) Cat
Pontos de Ancoragem
No D10T2, os pontos de ancoragem fornecem aos colaboradores um sistema de posicionamento para realizar reparos e manutenção. O D10T2 consiste, no total, em catorze (14) pontos de ancoragem.
- Quatro (4) nos protetores de pulverização do cilindro de levantamento
- Quatro (4) na superfície superior do capô
- Dois (2) na parte frontal superior da cabine
- Quatro (4) na ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
Extintor de Incêndio
O D10T2 oferece instalação para extintor de incêndio e um extintor de incêndio instalado de fábrica.
- Dois (2) tanques LVS (Liquid Vehicle System, Sistema de Veículo Líquido) de 38 l (10 gal)
- 16 bicos sob o capô e o compartimento do operador
- Dois (2) interruptores manuais (um [1] na cabine e um [1] no centro de serviço nível do solo)
- Módulo de controle integrado
- Monitor na cabine
Sistema de Acesso Elétrico Cat (opcional)
O sistema de acesso elétrico Cat fornece excelente entrada e saída da cabine, permitindo acesso fácil mesmo em ambientes úmidos e condições de congelamento.
- Uma escada elétrica é posicionada e armazenada em segundos.
- Corrimãos em ambos os lados da escada fornecem contato de três pontos.
- Alarmes de advertência soarão se o freio de estacionamento for liberado ou a lâmina for elevada quando a escada estiver abaixada.
Plataforma Traseira e Barras de Segurança (opcionais)
A plataforma fornece acesso à janela traseira para limpeza e manutenção das luzes instaladas na parte de trás. A passagem é um projeto modular, de modo que comprimentos variados podem ser usados ao longo da traseira do trator para atender às necessidades exclusivas dos clientes.
Plataforma de Acesso do Cilindro de Levantamento do Trator de Duas Etapas com Barras de Segurança
Esse recurso fornece acesso aos cilindros de levantamento para limpeza ou reparo dos retrovisores e das luzes instaladas.