Tratores Grandes D9T O Trator Ideal

Recursos em um Instante

MOVIMENTE com MAIS RESPONSABILIDADE
MOVIMENTE com MAIS CONFIABILIDADE
Projeto Modular
MOVIMENTE com MAIS CONFIANÇA
MOVIMENTE com MAIS VERSATILIDADE
MOVIMENTE com MAIS EFICIÊNCIA
MOVIMENTE com MAIS INTELIGÊNCIA
Cat MineStar System
MOVIMENTE com MAIS SUPORTE

Especificações de Produto para D9T

Motor - Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE

Motor

Pesos

Transmissão

Controles Hidráulicos

Material Rodante

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Guinchos

Padrões

Dimensões

D9T Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias (duas), 12 V, 200 A-hora
  • Conversor, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luz, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, seis halogênios e dois LEDs
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Aquecedor da cabine
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Pedal do desacelerador
  • Direção diferencial, curva
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico, controlado eletronicamente para buldôzeres e controle do ríper
  • Exibição de Informações - multicolorido
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para MP3/IPOD
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Ar condicionado montado na ROPS
  • Santantônio da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Assento: - Tecido, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Controle da direção e da transmissão
  • Limpadores de para-brisa, velocidades intermitentes baixa e alta

TREM DE FORÇA

  • Pós-arrefecedor, ar-ar
  • Filtro de ar, com pré-purificador
  • Radiador com grade em alumínio, 6 fpi
  • C18 com Tecnologia ACERT, Final do Tier 4 e Estágio IV: - Partida elétrica de 24 V - Módulo de Emissões Limpas
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Gerenciamento de mudanças: - Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) - Mudança Automática de Marchas (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Cronômetro de desligamento em marcha lenta do motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Sistema de combustível rápido
  • Bomba de escorva do combustível, chave ligada, elétrica
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade, motor e trem de força
  • Silenciador
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Três comandos finais planetários com redução dupla
  • Conversor de torque
  • Transmissão, controle eletrônico (ECPC), (3 velocidades para frente/3 para trás)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de Monitoramento de Operador Não Presente
  • Sistema de advertência do cinto de segurança
  • Monitor de inclinação e inclinação lateral

MATERIAL RODANTE

  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes
  • Tampas das rodas-guias com três parafusos
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Assistência Automatizada da Lâmina pronta (para inclinação dupla)
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para controle de nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Product Link (Satélite)
  • Proteção contra vandalismo (oito cadeados)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G

D9T Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS PARA O BULDÔZER

  • Lâmina 9SU
  • Lâmina 9SU, placa de empuxo
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão, preta
  • Lâmina para aterro sanitário 9SU
  • Lâmina 9U
  • Lâmina 9U resistente à abrasão
  • Lâmina 9U resistente à abrasão, preta

PROTETORES

  • Protetores inferiores, contrapeso frontal
  • Protetores inferiores, parcial
  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetor, tanque de combustível
  • Protetor, tanque de combustível com protetor de transmissão
  • Protetor, rodas-guia do material rodante
  • Protetor, barras percussoras - frontais

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro da cabine: – 276 kPa (40 lb/pol²) – Painel duplo resistente a impactos
  • Arranjos do operador: – Arranjo de 5º percentil – Chapas do piso de abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Assento: - Vinil com suspensão a ar - Assento de tecido, aquecido e ventilado, com suspensão a ar
  • Pacote de visibilidade: - Espelhos - Câmera única
  • Persianas de janelas

TREM DE FORÇA

  • Líquido arrefecedor, ártico
  • Pré-lubrificação do motor
  • Escape, protegido: - Módulo de Emissões Limpas Isolado
  • Comandos finais: - Clima frio - Protegido - Manuseio de resíduos
  • Abastecimento de DEF no nível do solo
  • Ventilador de arrefecimento reversível

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Instalação Sem Necessidade de Uso de Martelo CapSure e Sistema de Retenção Positiva - Porta-pontas simples - Porta-pontas múltiplo - Porta-pontas simples profundo
  • Contrapesos
  • Tração, traseira
  • Ríper de porta-pontas múltiplo: – Padrão
  • Ríper de porta-ponta simples - Extrator de Pinos - Padrão
  • Barra percussora
  • Guincho*
  • *Recomenda-se instalar um acessório traseiro e/ou contrapeso para melhorar o desempenho e o equilíbrio.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Luzes – Doze, (inclui dez halógenas e dois LEDs) – HID (inclui quatro halógenas, seis HID e dois LEDs) – LED, (inclui doze luzes de trabalho de LED)
  • Tela da janela traseira
  • Estroboscópica de advertência

ARRANJOS ESPECIAIS

  • Muitos detritos
  • Ruído
  • Empilhar
  • Manuseio de resíduos

TECNOLOGIA

  • Instalação do AccuGrade
  • Desempenho - Condução Automática - Controle automático do ríper
  • Controle de Nivelamento Cat 3D
  • Terrain para Nivelamento

MATERIAL RODANTE

  • Rolete superior - Roletes superiores, baixa temperatura
  • Esteiras, PPR, vedadas e lubrificadas - 560 mm (22 pol), para Serviços Extremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Extremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Extremos com Orifícios Trapezoidal - 610 mm (24 pol), para Serviços Superextremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Superextremos com Orifício Trapezoidal - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos com Garras Grampeadas - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos com Orifício Trapezoidal - 685 mm (27 pol), para Serviços Superextremos - 760 mm (30 pol), para Serviços Moderados - 760 mm (30 pol), para Serviços Moderados com Orifício Trapezoidal
  • Arranjos do material rodante: - Abrasão - Clima frio - Manuseio de resíduos

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Bateria, baixas temperaturas (inclui dois conjuntos de baterias e dois motores de partida)
  • Tubulações de combustível, arrefecedor
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Hidráulica, inclinação dupla (com Assistência Automática da Lâmina)

Veja como D9T se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  D9T

Exibir Mais Ofertas