Tratores D11 TORNANDO O MELHOR AINDA MELHOR

Recursos em um Instante

Maior Segurança, Conforto e Controle do Operador
Excepcional Durabilidade – Projetado para ser Reconstruído de Modo a Durar Muito Tempo com Menor TCO
Projetado para Facilitar a Manutenção e o Reparo e Minimizar o Custo e o Tempo de Inatividade.
A tecnologia mais recente oferece produtividade e eficiência ideais

Especificações de Produto para D11

Motor - Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE

Motor - Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA

Recursos do Tanque de Combustível

Pesos

Transmissão

Dimensões - D11

Dimensões

Motor

D11 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • ROPS/FOPS, Cabine com Supressão de Ruídos
  • Tela Principal de Alta Definição Sensível ao Toque
  • Visibilidade – Espelhos Retrovisores
  • Ar-condicionado e Aquecedor com Controle de Temperatura Automático
  • Assento – Tecido com Suspensão a Ar
  • Vidro da Cabine – Painel Simples de Segurança Fumê
  • Acesso à Cabine – Etapas do Braço de Empuxo da Lâmina e Maçaneta

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Assistência Automatizada da Lâmina (ABA, Automated Blade Assist)
  • Cat Product Link™ Elite (celular)

TREM DE FORÇA CAT

  • Motor Cat C32 – Equivalente ao Final do Tier 4 ou ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA
  • Sistema de Arrefecimento de Plano Único de Alto Desempenho
  • Divisor de Torque na Embreagem do Estator – Controle Eletrônico
  • Transmissão Power Shift – Câmbio Eletrônico de Três Velocidades

MATERIAL RODANTE

  • Material Rodante Tipo Suspensão
  • Esteira de Rolamento Tipo Luva
  • Roletes e Rodas-guia com Lubrificação Permanente
  • Sapata de Esteira (ES): Largura de 710 mm (28 pol)

HIDRÁULICA

  • Controlada Eletronicamente, Trator de Detecção de Carga com Levantamento e Inclinação
  • Controlada Eletronicamente, Ríper de Detecção de Carga com Levantamento e Tombamento
  • Lâmina do Trator – Inclinação Dupla
  • Lâmina Ativada Eletronicamente – Queda Rápida

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida Elétrica de 24 V, Motores de Partida Duplos
  • Baterias – 4 × 4.200 A/h, 12 V
  • Isolação da Bateria
  • Luzes – Halógenas – 13 Posições

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Drenagem de Fluido Ecológico – Todos os Compatimentos
  • Protetores Inferiores Articulados
  • Troca de Óleo do Motor – Motor e Transmissão
  • Combustível de Enchimento Rápido no Nível do Solo
  • Estação de Serviço Elétrico no Nível do Solo
  • Abertura de coleta de amostra de fluido S·O·SSM
  • Conector de Diagnóstico

D11 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor MineStar™ Terrain
  • Visibilidade – Câmera Dupla
  • Visibilidade – Quatro Câmeras, Visão de 360 graus
  • Assento – Suporte Lombar Aquecido, Arrefecido e Ajustável e Reforços
  • Vidro da Cabine – Painel Duplo Laminado com Segurança contra Impacto
  • Vidro da Cabine – Segurança de Alta Pressão (40 lb/pol²/275 kPa)
  • Acesso à Cabine – Escada Elétrica

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • AutoCarry™
  • Controle Automático do Ríper
  • Cat Terrain com Controle da Lâmina 3D
  • Pronto para Terrain Cat
  • Cat Product Link Elite de Modo Duplo (celular + satélite)
  • Cat Pronto para Command for Dozing

TREM DE FORÇA CAT

  • Ventilador de Arrefecimento Hidráulico – Autorreversível

MATERIAL RODANTE

  • Sapatas de Esteira (ES): largura de 810/915 mm (32/36 pol) (várias configurações)
  • Elos das Esteiras – Alta Abrasão – Elo Grande
  • Elos das Esteiras – Serviço Pesado XL – Duralink
  • Sapata de Esteira – Resistente à Abrasão
  • Sapata de Esteira – Furo Redondo Antiembalagem
  • Roletes e Rodas-guias de Abrasão
  • Roletes e Roda-guias de Clima Frio
  • Material Rodante com Isolamento Acústico
  • Rolete Superior

HIDRÁULICA

  • Hidráulica de Carrydozer
  • Tombamento da Lâmina Extendida do Trator
  • Ríper Extrator de Pinos

SISTEMA ELÉTRICO

  • Isolação da Bateria – Polo Duplo
  • Luzes – LED – Pacote Premium

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Proteções Inferiores Vedadas com Redução do Ruído
  • Drenagem e Abastecimento de Fluídos no Nível do Solo
  • Lubrificação do ríper – Lubrificação Automática com Enchimento no Nível do Solo
  • Lubrificação do ríper – Agrupado – Enchimento no Nível do Solo

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Ríper – Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos
  • Ríper – Bloco de Empuxo do Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos
  • Ríper – Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos – Pesado
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo (três porta-pontas)
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo – Pesado (três porta-pontas)
  • Ríper – Leito de Lixiviação de Porta-pontas Múltiplo com Extrator de Pinos
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo – Carvão (cinco porta-pontas)
  • Contrapeso – Traseiro
  • Barras de Tração com Contrapesos

LÂMINAS

  • Semiuniversal (27,2 m³/35,6 yd³)
  • Universal (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • Recuperação Universal (42 m³/55 yd³)
  • Recuperação Universal (53,5 m³/70 yd³)
  • Carvão Universal (75 m³/98,0 yd³)
  • Carvão Universal (65 m³/85,5 yd³)

OUTROS

  • Instalação para Extintor de Incêndio
  • Instalação para Extintor de Incêndio

Veja como D11 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  D11

Exibir Mais Ofertas