< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O novo Cat® D6N oferece potência, equilíbrio e versatilidade - tudo em uma máquina multifuncional e fácil de transportar. Esta lâmina resistente contém uma nova cabine com visibilidade e conforto extras. E para aumentar a produtividade de nivelamento, escolha os recursos escaláveis da tecnologia GRADE que ajudam você a executar o trabalho com mais qualidade e em menos tempo.

Motor

Unidades:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Energia do Volante 158.0 HP 118.0 kW Less
Diâmetro interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Stroke 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindradas 433.3 pol³ 7.1 l Less
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. Less
Potência do Motor - 2.200 rpm*: ISO 9249/SAE J1349 158.0 HP 118.0 kW Less
Potência do Motor - 2.200 rpm: ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Potência do Motor - 2.200 rpm: SAE J1995 (Bruta) 176.0 HP 131.0 kW Less
Observação *A potência anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. *A potência anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 79.0 gal EUA 299.0 l Less
Cooling System 12.7 gal EUA 30.0 l Less
Cárter do motor 4.1 gal EUA 15.5 l Less
Power Train 44.9 gal EUA 160.0 l Less
Final Drives (each) 2.2 gal EUA 7.0 l Less
Hydraulic Tank 7.8 gal EUA 29.5 l Less

Weights

Operating Weight 39070.0 lb 17722.0 kg Less

Pesos

Peso de Transporte - D6N LGP (VPAT) 37606.0 lb 17058.0 kg Less
Peso de Transporte - D6N XL (SU) 34800.0 lb 15785.0 kg Less
Peso de Transporte - D6N XL (VPAT) 35390.0 lb 16053.0 kg Less
Pesos Operacionais - D6N LGP (VPAT) 40924.0 lb 18563.0 kg Less
Pesos Operacionais - D6N XL (SU) 39070.0 lb 17722.0 kg Less
Pesos Operacionais - D6N XL (VPAT) 38296.0 lb 17371.0 kg Less
Observação Consulte o folheto completo do produto para cálculos de peso Operacional e de Transporte. Consulte o folheto completo do produto para cálculos de peso Operacional e de Transporte. Less

Lâminas - Capacidade

Observação As capacidades da lâmina são medidas de acordo com o SAE J/ISO 9246. As capacidades da lâmina são medidas de acordo com o SAE J/ISO 9246. Less
SU XL 5.6 yd³ 4.28 m³ Less
VPAT LGP 5.1 yd³ 3.87 m³ Less
VPAT XL 4.3 yd³ 3.31 m³ Less

Dimensões - LGP

Comprimento do Trator Básico: cabine (não VPAT) N/D N/D Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: SU - Lâmina N/D N/D Less
Largura do Trator Sobre Munhões N/D N/D Less
121.7 pol 3092.0 mm Less
118.1 pol 3.0 mm Less
145.9 pol 3706.0 mm Less
123.8 pol 3.135 mm Less
158.5 pol 4.027 mm Less
1.250 mm/2.060 mm (49,2 pol/81,1 pol) 1.250 mm/2.060 mm (49,2 pol/81,1 pol) Less
3.9 pol 100.0 mm Less
44.9 pol 1.14 mm Less
17.5 pol 444.0 mm Less
5.5 lb/pol² 37.9 kPa Less

Dimensões - XL

Altura da Máquina, da Ponta da Garra até a ROPS 119.7 pol 3.055 mm Less
Comprimento da Esteira Sobre o Solo 101.9 pol 2.587 mm Less
Comprimento do Trator Básico: cabine (VPAT) 145.5 pol 3.696 mm Less
Comprimento do Trator Básico: cabine (não VPAT) 148.3 pol 3766.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: Barra de Tração Traseira 7.244 pol 184.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: Pressão Sobre o Solo (ISO 16754) 8.6 lb/pol² 59.9 kPa Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: Ríper de Porta-Pontas Múltiplo (ponta no nível do solo) 48.425 pol 1.23 mm Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: SU - Lâmina 46.063 pol 1.17 mm Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: VPAT - Lâmina 8.8 lb/pol² 61.1 kPa Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: VPAT - Lâmina (reta/angulada de 25°) 1.195 mm/1.815 mm (47 pol/71,5 pol) 1.195 mm/1.815 mm (47 pol/71,5 pol) Less
Comprimento do Trator Básico: com o seguinte Anexo, adicione: Vão Livre Sobre o Solo 14.331 pol 364.0 mm Less
Largura - Sapatas-padrão com Lâmina VPAT Totalmente Angulada 117.0 pol 2.972 mm Less
Largura do Trator Sobre Munhões 103.9 pol 2.64 mm Less
Largura sem Munhões (largura da sapata-padrão) 96.5 pol 2.45 mm Less

Lâminas - Largura

As larguras da lâmina são medidas sobre os cantos da lâmina. As larguras da lâmina são medidas sobre os cantos da lâmina. Less
124.2 pol 3.154 mm Less
128.8 pol 3272.0 mm Less
160.7 pol 4082.0 mm Less

Versatilidade

  • Excelente equilíbrio da máquina, relação peso-potência e lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt Lâmina de Inclinação e Ângulo Variável) para laminação geral e nivelamento ideal.
  • Para produtividade da lâmina, a configuração SU (Semi-Universal, Semiuniversal) atualizada segue o design de lâminas Cat grandes com cilindros de inclinação montados na parte dianteira para fornecer mais força de desagregação e estabilidade.
  • Arranjos florestais e de aterro sanitário oferecem recursos e proteção extra para utilização principalmente em ambientes adversos.

Facilidade de Operação

        
  • A cabine atualizada com uma Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) integrada e assento com deslocamento de 15° oferece maior visibilidade.
  •     
  • A pressurização aprimorada da cabine ajuda a manter a poeira para fora, proporcionando um ambiente de operação mais limpo.
  •     
  • O novo Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display)* exibe dados da máquina, menus de configurações e muito mais bem na frente do operador.
  •     
  • Os controles eletro-hidráulicos de baixo esforço* oferecem resposta precisa e facilitam as tecnologias GRADE.
  •     
  • Escolha a melhor velocidade para a tarefa: o modo de 5 velocidades é facilmente ajustável com indicador do acelerador.
  •     
  • Controle bidirecional para pré-selecionar as engrenagens de avanço/ré - reduz automaticamente as marchas até a mais eficiente com base na carga para proporcionar um esforço reduzido ao operador e melhorar a eficiência.
*Indisponível na configuração SU.

Desempenho

        
  • O motor eletrônico Cat 7.1 ACERT™ fornece mais potência e eficiência de combustível até 3% melhor em comparação com o modelo anterior.
  •     
  • O novo e mais robusto sistema de combustível do motor contém filtros de combustível de alta eficiência e sensores de água no combustível para maior confiabilidade do sistema de combustível.
  •     
  • A direção diferencial com bomba de direção exclusiva mantém a potência em turnos, mesmo com uma carga de lâmina completa.

Tecnologia Cat Connect

        
  • A Lâmina Estável Cat (Padrão) complementa a ação de controle da lâmina do operador para alcançar nivelamentos finais com mais rapidez e menos esforço.
  •     
  • O Cat Slope Indicate (Padrão)* exibe no monitor principal a inclinação transversal e a orientação para a frente/para trás da máquina, ajudando os operadores a trabalhar com mais precisão em inclinações.
  •     
  • Mantenha automaticamente a inclinação principal/inclinação transversal da lâmina com o Cat GRADE com Slope Assist™ (Padrão)*. Conclua os trabalhos mais rapidamente, com mais qualidade de superfície e significativamente menos esforço do operador. Nenhum hardware adicional necessário.
  •     
  • Versátil e escalável, o AccuGrade™ Cat (Opcional) é um sistema de controle de nível instalado pelo revendedor. Escolha entre Laser, Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) ou Estação Total Universal (UTS, Universal Total Station) para obter o nível adequado de precisão para atender aos requisitos do trabalho.
  •     
  • Equipe o trator com produtos de fábrica para fácil instalação de um sistema AccuGrade com a Opção de Instalação para AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) (Opcional).
  •     
  • Gerencie a frota de modo mais eficiente e rentável por meio do Product Link™/VisionLink®.
*Indisponível na configuração SU.

D6N Equipamento Padrão

Trem de Força
  • Motor diesel Cat C7.1 ACERT - atende aos padrões de emissões de Tier 3/Estágio IIIA equivalentes e MAR-1 do Brasil
  • Capacidade de operação a 3.000 m (9.840 pés) de altitude; capacidade sem redução de potência
  • Módulo de controle eletrônico ADEM A4
  • Módulo de controle eletrônico A5
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de poeira ou pré-purificador, sistema de entrada de ar sob o capô
  • Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Sistema de arrefecimento da chapa de barra de alumínio (radiador, arrefecedor do óleo do trem de força, ATAAC [Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar], arrefecedor de fluido hidráulico)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Ventilador do radiador da transmissão direta (tipo ventilador)
  • Direção diferencial eletronicamente controlada
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Filtro primário do combustível e filtros de combustível duplos secundários
  • Transmissão, power shift eletronicamente controlada, velocidades 3A/3R
  • Conversor de torque
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Comandos finais, planetário com redução simples de 3 planetas
  • Silenciador com pilha de mitra
  • Turbocompressor, com válvula de descarga
  • Separador de água com indicador do sensor de água no combustível
  • Drenos ecológicos
  • Opcional 5F/5R, seleção de marcha bidirecional, redução automática de marcha

Material Rodante
  • Material rodante vedado e lubrificado para serviço pesado (XL/LGP) ou material rodante SystemOne - XL - 40 seções; LGP - 46 seções
  • 2 (dois) roletes superiores, vedados e lubrificados para serviço pesado (XL/LGP)
  • Roletes de esteira com lubrificação permanente (sete XL e oito LGP) e rodas-guia
  • Sapatas de esteira, garra simples, serviço moderado (serviço moderado ou serviço extremo) - XL - 560/600 mm (22/24 pol); LGP - 840/865 mm (33/34 pol)
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis

Hidráulica
  • Sistema hidráulico de implemento controlado por piloto hidráulico para SU/VPAT
  • Sistema hidráulico de implemento controlado eletro-hidraulicamente com recurso de lâmina estável, três ou quatro válvulas para VPAT
  • Sistema hidráulico de implemento com detecção de carga
  • Cilindro de levantamento (2): arranjo comum de SU
  • Cilindro de levantamento (1): Arranjo comum de lâmina VPAT

Sistema Elétrico
  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina, advertência de avanço
  • Auxílio de partida da vela incandescente
  • Motor de partida de 24 V
  • Duas baterias livres de manutenção de 12 V (sistema 24)
  • Conversor de 12 V, 10 A com uma tomada
  • Conector de diagnóstico
  • Alternador sem escova de 95 A (24 V)

Compartimento do Operador
  • Estrutura integrada da cabine fechada de ROPS/FOPS
  • Sistema de arrefecimento/aquecimento integral, condensador montado na parte externa
  • Apoio de braço, ajustável
  • Assento, suspenso, direcionado a 15 graus
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) (incluso no assento)
  • Indicação do cinto de segurança no monitor
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Duas tomadas de energia de 12 V
  • Pedal de desaceleração suspenso
  • Freio de serviço suspenso
  • Controle de direção do diferencial com alavanca de direção de giro simples e seleção do botão de velocidade de toque suave
  • Descansos de pé para trabalhos em taludes
  • Interruptor do acelerador, interruptor eletrônico rotativo
  • Monitor: Temperatura do líquido arrefecedor do motor, Temperatura do óleo do conversor de torque, Temperatura do fluido hidráulico, Nível de combustível, Medidor de RPM/velocidade do motor com monitor LCD de seleção de marcha
  • Monitor - lâmpadas de advertência: Indicador de manutenção do filtro de ar do motor, Indicador de manutenção do sensor de água no combustível, Indicador do nível baixo de combustível, Indicador de ação, Indicador de carregamento da bateria, Indicador de manutenção do filtro de óleo da transmissão, Indicador de manutenção do filtro de fluido hidráulico, Indicador de baixa pressão do óleo do motor, Indicação da correia com monitor G7P/CIC3

Produtos de Tecnologia
  • Cat GRADE com Slope Assist
  • Product Link, GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicações Móveis) ou satélite

Outros Equipamentos Obrigatórios
  • Coberturas laterais do motor (perfuradas e traváveis)
  • Capô sólido do motor
  • Protetores inferiores para serviço básico ou pesado
  • Grade do radiador, venezianas, dobradiças, serviço básico ou pesado
  • Dispositivo para tração frontal
  • Proteção contra vandalismo - cadeados para o compartimento da bateria e o dreno de combustível
  • Aberturas de amostragem: Óleo do motor (incluso no motor), Fluido hidráulico (incluso no arranjo hidráulico), Líquido arrefecedor do motor (incluso no motor)

Instruções
  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

D6N Equipamento Opcional

Equipamento Opcional
  • SU de trator D6N XL
  • VPAT de trator D6N XL
  • VPAT de trator D6N LGP
  • Varreduras com cabine de rede superior
  • Telas da cabine traseira/portas/laterais
  • Grade de jato de areia
  • Auxílio de partida a éter
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Protetor traseiro da transmissão
  • Dente - riper, reto ou curvado
  • Retrovisor
  • Selos e protetores adicionais para ambientes com alto teor de detritos e WHA
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • ARO selecionável instalada na fábrica para máquinas de controle eletro-hidráulico