Tratores D6K Desempenho de Nivelamento de Alta Qualidade

Especificações de Produto para D6K

Motor

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Pesos

Lâminas - Lâmina VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)/VPAT Dobrável: Capacidade*

Lâminas - Lâmina VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)/VPAT Dobrável: Largura sobre os Cantos da Lâmina

Dimensões - XL

Dimensões - LGP

Transmissão - Velocidade de Percurso

D6K Equipamento Padrão

Trem de Força

  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Mudança bidirecional programável/selecionável
  • Motor Cat C7.1, turboalimentado – atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
  • Sistema de arrefecimento de chapa com barras de alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Ventilador de velocidade variável, acionado hidraulicamente
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida com vela incandescente
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Capacidade de operação em 3.000 metros de altitude sem redução de potência
  • Filtro de ar com pré-purificador integrado, ejetor de poeira e entrada de ar sob o capô
  • Percurso duplo, controle eletrônico, separador hidrostático de circuito fechado

Material Rodante

  • Material rodante reforçado
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis
  • Roletes superiores (2)
  • Roda-guia dentada com pista central com o SystemOne, roda-guia padrão com roletes de esteira reforçados e com lubrificação permanente (8) e rodas-guia

Hidráulica

  • Hidráulica com detecção de carga
  • Hidráulica de três válvulas

Sistema Elétrico

  • Luzes integradas (quatro frontais, duas traseiras)
  • Conector de diagnóstico
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 900 CCA
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Buzina
  • Conversor de 12 V, 10 A
  • Alternador de 100 A (24 V)

Compartimento do Operador

  • Assento, suspensão a ar, tecido para a cabine
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Suporte para pés, painel
  • Monitor gráfico colorido de 17,8 cm (7pol) com medidor para: temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico, nível do combustível
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico
  • RPM do motor e visor de marchas
  • Horômetro, eletrônico
  • Indicador de serviço do filtro de ar do motor, eletrônico
  • Indicador de água no combustível, eletrônico
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Modo Econômico
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Limpador intermitente
  • Instalação pronta para rádio 12 V (plug and play)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Cilindros do implemento com sensores de posição

Fluidos

  • Líquido arrefecedor anticongelante (-37 graus Celsius/-34,6 graus Fahrenheit)
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada

Outros Equipamentos Padrão

  • Chassi em C, elo de tombamento variável, cilindro hidráulico e tubulações
  • Coberturas do motor
  • Grade articulada tipo veneziana do radiador
  • Ventilador do radiador com abertura para fora
  • Dispositivo para tração frontal
  • Barra de tração rígida
  • Proteção contra vandalismo
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, do trem de força e do implemento, líquido arrefecedor do motor)
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (SOS, Scheduled Oil Sampling) (motor, trem de força, óleo do implemento)
  • Protetor de cárter reforçado

Produtos de Tecnologia

  • Cat GRADE com Slope Assist
  • Lâmina Estável Cat
  • Cat Slope Indicate
  • Instalação para Product Link
  • Cat GRADE com 3D (opcional)

Veja como D6K se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat GRADE com 3D para Tratores

    O Cat GRADE com 3D é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que permite que os operadores melhorem a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

  • Cat Grade com Slope Assist para Tratores

    O Cat GRADE com Slope Assist™ faz com que praticamente qualquer trabalho do trator seja mais rápido e fácil, como a construção de plataformas e encostas/aterros, espalhamento de despejos do caminhão etc. Mantém os ângulos da lâmina para que você obtenha melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base ou laser, nem comprar hardware, software ou equipamento adicionais e não há nada para remover da máquina no fim do dia.

O Cat GRADE com 3D é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que permite que os operadores melhorem a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

O Cat GRADE com Slope Assist™ faz com que praticamente qualquer trabalho do trator seja mais rápido e fácil, como a construção de plataformas e encostas/aterros, espalhamento de despejos do caminhão etc. Mantém os ângulos da lâmina para que você obtenha melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base ou laser, nem comprar hardware, software ou equipamento adicionais e não há nada para remover da máquina no fim do dia.

Confira as Ofertas Atuais para  D6K

Exibir Mais Ofertas