D8

Tratores Médios D8

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C15
Cat C15
Potência - Líquida
325 HP
242 kW
Peso Operacional
85614 lb
38834 kg

Visão Geral

AUMENTANDO A RENTABILIDADE

O buldôzer Cat® D8 (ex-D8T) ajuda você a maximizar sua produtividade, mesmo nas condições mais adversas. O motor Cat C15 com Câmbio Automático proporciona potência de impulsão abundante sem sacrificar a eficiência de combustível.

Vantagens

Laminação Eficiente

Mova mais material a um custo menor. O trem de força comprovado e o Câmbio Automático proporcionam potência no solo e eficiência de combustível.

Até 13% Mais Material por Passada

Com 10,3 m3 (13,5 yd3), a lâmina Semiuniversal é a maior lâmina padrão de sua classe de tamanho, para que você realize mais trabalho em menos passadas.

Desempenho Extremo

Não importa se você trabalha no calor do deserto ou no frio do ártico, equipe seu buldôzer para encarar as condições mais severas.

Especificações de Produto para D8

Modelo do Motor Cat C15 Cat C15
Potência - Líquida 325 HP 242 kW
Potência Líquida - ISO 9249 (DIN) 328 mhp 328 mhp
Emissões Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE, ou Estágio II Não Rodoviário da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE, ou Estágio II Não Rodoviário da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE
Número de Fabricação 19B 19B
Capacidade de Biodiesel Até B100* Até B100*
Observação (1) Potência do motor a 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. Potência do motor a 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e de biodiesel** que reduzem as emissões de gases de efeito estufa durante o ciclo de vida: até biodiesel B20 (FAME) ***, até 100% de combustíveis renováveis HVO e GTL. ** Consulte as diretrizes para obter uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as “Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar” (SEBU6250) para saber detalhes. ***O B30 pode ser usado sempre que determinado. Para o uso de misturas superiores, até B100, consulte o revendedor Cat. *** Aceita até B100 quando equipado com tubulações de combustível compatíveis com B100 opcionais. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações. *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e de biodiesel** que reduzem as emissões de gases de efeito estufa durante o ciclo de vida: até biodiesel B20 (FAME) ***, até 100% de combustíveis renováveis HVO e GTL. ** Consulte as diretrizes para obter uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as “Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar” (SEBU6250) para saber detalhes. ***O B30 pode ser usado sempre que determinado. Para o uso de misturas superiores, até B100, consulte o revendedor Cat. *** Aceita até B100 quando equipado com tubulações de combustível compatíveis com B100 opcionais. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações.
Peso Operacional 85614 lb 38834 kg
Tanque de Combustível 158.3 gal (US) 600 l
Peso Operacional 85614 lb 38834 kg
Pressão Sobre o Solo 12.8 lb/pol² 88.2 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 13.4 yd³ 10.3 m³
Peso Operacional 82728 lb 37525 kg
Pressão Sobre o Solo 7.6 lb/pol² 52.3 kPa
Largura da Sapata Padrão 38 pol 965 mm
Lâmina Semiuniversal Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 12.9 yd³ 9.9 m³
Peso Operacional 86316 lb 39153 kg
Pressão Sobre o Solo 12.8 lb/pol² 88.2 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 13.4 yd³ 10.3 m³
Peso Operacional 85122 lb 38621 kg
Pressão Sobre o Solo 12.8 lb/pol² 88.2 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal para Aterros Sanitários Semiuniversal para Aterros Sanitários
Capacidade da Lâmina 27.8 yd³ 21.2 m³
Peso Operacional 82236 lb 37312 kg
Pressão Sobre o Solo 7.6 lb/pol² 52.3 kPa
Largura da Sapata Padrão 38 pol 965 mm
Lâmina Semiuniversal para Aterros Sanitários Semiuniversal para Aterros Sanitários
Capacidade da Lâmina 29 yd³ 22.2 m³

D8 Equipamento Padrão

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C15
  • Filtro de ar: pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar)
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Transmissão Power Shift controlada eletronicamente
  • Quatro comandos finais planetários com redução dupla
  • Ventilador reversível com acionamento hidráulico
  • Pré-purificador
  • Tela protetora
  • Divisor de torque
  • Turbocompressor

Compartimento do Operador

  • Cabine: compartimento integrado do operador ROPS/FOPS
  • Assento de tecido
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Hidráulica do piloto
  • Inclinação simples
  • Lâmpadas de advertência do sistema
  • Armazenamento para lancheira

Produtos de Tecnologia

  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

Hidráulica

  • Bombas hidráulicas do implemento e da direção independentes
  • Hidráulica de detecção de carga: levantamento e inclinação

Material Rodante

  • Bitola padrão
  • Esteira vedada e lubrificada: 44 seções com elos mestres em duas peças
  • Esteira Reforçada com Retenção de Pino Positivo (PPR, Positive Pin Retention)
  • Esteira de 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos
  • Protetores finais da guia da esteira
  • Barra equalizadora
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Rodas-guias com lubrificação permanente
  • Roletes da esteira permanentemente lubrificados
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis
  • Sem roletes de suporte

Serviço e Manutenção

  • Aberturas de amostragem SOS(sm)
  • Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria
  • Centro de serviço no nível do solo com chave geral elétrica e interruptor de desligamento secundário e horômetro
  • Filtros de óleo do trem de força e fluido hidráulico Cat exclusivos com intervalos de serviço prolongados
  • Lubrificante padrão
  • Dispositivo para tração frontal

Sistema Elétrico

  • Conector de diagnóstico
  • Luzes: 6

Motores de Partida, Baterias e Alternadores

  • Alternador de 150 A
  • Auxílio de partida a éter
  • Duas baterias de 12 V reforçadas e livres de manutenção (1.400 CCA) (sistema de 24 V)
  • Tomada de partida auxiliar
  • Motor de partida reforçado de 24 V

Proteções e Selos

  • Protetores inferiores articulados

D8 Equipamento Opcional

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C15: deserto
  • Motor diesel Cat C15: isolamento acústico
  • Comandos finais: clima frio
  • Comandos finais: protegidos
  • Comandos finais: LGP
  • Silenciador com proteção térmica
  • Pré-purificador de turbina com tela

Compartimento do Operador

  • Cabine para clima frio
  • Assento de vinil
  • Assento de tecido, aquecido e ventilado
  • Câmera retrovisora
  • Arranjo do operador para abertura rápida
  • Arranjo de 5º percentil do operador
  • Inclinação dupla
  • Eletro-hidráulica

Produtos de Tecnologia

  • Product Link, Celular
  • Product Link, Satélite ou Duplo
  • Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Grade com Slope Assist

Material Rodante

  • Baixa Pressão de Deslocamento (LGP)
  • Material rodante reforçado suspenso
  • Material rodante reforçado suspenso: resíduos
  • Material rodante reforçado suspenso: clima frio
  • Esteira de 560 mm (22 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira Trapezoidal de 560 mm (22 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira de 610 mm (24 pol) para Serviços Moderados
  • Esteira Trapezoidal de 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira de 610 mm (24 pol) para Serviços Super Extremos
  • Esteira de 660 mm (26 pol) para Serviços Moderados
  • Esteira de 660 mm (26 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira Trapezoidal de 660 mm (26 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira Trapezoidal de 660 mm (26 pol) para Serviços Super Extremos
  • Esteira de 710 mm (28 pol) para Serviços Moderados
  • Esteira de 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira Trapezoidal de 710 mm (28 pol) para Serviços Moderados
  • Esteira Trapezoidal de 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira de 965 mm (38 pol) para Serviços Moderados
  • Esteira de 965 mm (38 pol) para Serviços Extremos
  • Esteira Trapezoidal de 965 mm (38 pol) para Serviços Extremos
  • Roletes de suporte, bitola padrão
  • Roletes superiores, baixas temperaturas

Serviço e Manutenção

  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade
  • Sistema de combustível de enchimento rápido
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (montado no riper)
  • Tubulações de combustível: compatíveis com B100 (obrigatórias na Indonésia)
  • Tanque de Combustível com Alta Capacidade: inclui tubulações de combustível compatíveis com B100
  • Lubrificante para altas temperaturas ambiente
  • Lubrificante ártico
  • Líquido arrefecedor do motor ártico (-51 °C)
  • Drenos ecológicos do trem de força
  • Aquecedor do líquido arrefecedor do motor, 240 V

Sistema Elétrico

  • Luzes: 10 LEDs
  • Luzes: 8 para vassouras
  • Luz de trabalho embaixo do capô

Motores de Partida, Baterias e Alternadores

  • Alternador em duto de 150 A

Proteções e Selos

  • Protetor do ventilador contra detritos
  • Protetor contra detritos na grelha
  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetores inferiores, reforçados para deserto
  • Protetor do tanque de combustível
  • Vassouras
  • Tela traseira
  • Barras percussoras dianteiras
  • Selos para isolamento acústico
  • Selos para deserto
  • Selos para manuseio de resíduos
  • Corrimãos do Braço de Empuxo

Lâminas

  • Lâmina semiuniversal
  • Lâmina universal
  • Lâmina Angular
  • Lâminas para aterros sanitários
  • Protetores contra rochas e chapas de desgaste para estender a vida útil da lâmina

Acessórios Traseiros

  • Ríper de porta-ponta simples
  • Riper de porta-pontas simples com saca-pino
  • Ríper de porta-pontas múltiplo
  • Barra de tração rígida
  • Contrapeso traseiro
  • Caixa da barra percussora traseira
  • Sem acessório traseiro
  • Guincho: instalado pelo revendedor, consulte o revendedor Cat para conhecer as opções

Arranjos especiais

  • Manipulador de Resíduos
  • Observação: Escolha opções de fábrica para equipar seu buldôzer para trabalhos em deserto/condições de alta abrasão, frio extremo/ártico ou exploração florestal/limpeza de terreno.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Slope Assist para Tratores

    Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como D8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do D8.

Iniciar tour pelo D8
close

Confira as Ofertas Atuais para  D8

Exibir Mais Ofertas