D6R2

D6R2 Tratores Médios

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat C9
Cat C9
Potência - Líquida
198 hp
148 kW
Peso operacional
41853 lb
18984 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Projetado para Operadores

Projetado para Operadores

  • Cabine silenciosa e confortável que oferece visibilidade excelente dos entornos.
  • A pressurização ajuda a reduzir a poeira na cabine, e um assento com suspensão padrão oferece diversos ajustes para maior conforto do operador.
  • O painel de instrumentos tem medidores que são fáceis de ler para que você possa monitorar os níveis de combustível, a velocidade do motor, os níveis de temperatura e muito mais. Luzes e/ou alarmes mantêm os operadores informados sobre condições como restrições na entrada de ar do motor, no trem de força, nos filtros de combustível ou presença de água no combustível.
  • O implemento de baixo esforço e ergonômico e os controles de direção oferecem operação simples e precisa. Use uma barra de direção com uma única alavanca para mudanças de direção e para selecionar marchas com o toque de um botão.
  • O Bloqueio de implemento impede a operação inadvertida dos acessórios hidráulicos.
  • O Câmbio Automático opcional reduz automaticamente a marcha para a velocidade mais eficiente, com base na carga, para economizar combustível e aumentar a produtividade.
  • Use o controle bidirecional opcional para selecionar marchas predefinidas de avanço/ré, reduzindo o esforço e melhorando a eficiência.
Desempenho e Produtividade

Desempenho e Produtividade

  • O motor Cat C9 fornece a potência necessária para lidar com materiais difíceis.
  • A Direção Diferencial aumenta a velocidade em uma das esteiras enquanto reduz a da outra para proporcionar manobras excepcionais, mesmo com a lâmina completamente carregada.
  • Um divisor de torque de estágio único envia 70% do torque do motor pelo conversor e outros 30% pelo conjunto de engrenagem planetária para que você possa obter mais potência no solo.
  • O sistema hidráulico de duas bombas significa que você pode contar com a resposta simultânea da lâmina e o desempenho da direção. Isso proporciona mais precisão e capacidade de manobra, o que é especialmente benéfico para trabalhar em áreas confinadas ou na limpeza de terrenos.
  • A Hidráulica com Detecção de Carga ajusta continuamente a potência hidráulica para aumentar a eficiência.
  • O sistema de arrefecimento atualizado da chapa da barra de alumínio eficiente oferece a capacidade de arrefecimento em condições de temperatura ambiente elevada.
  • Os arranjos Florestais, para Resíduos e para Clima Frio oferecem recursos adicionais e proteção a serem usados especialmente em ambientes mais difíceis de operar.
Construída para Produção em Longo Prazo

Construída para Produção em Longo Prazo

  • O projeto de roda motriz elevada da Caterpillar isola os comandos finais de impactos induzidos no solo.
  • Escolha a configuração Padrão, XL ou LGP para melhor se adequar às condições e aplicações.
  • Opção de material rodante Reforçado ou Cat Abrasão para otimizar sua aplicação.
  • A base de todo trator Cat é uma estrutura robusta construída para absorver cargas de alto impacto e grandes forças de torção.
  • Os eixos de articulação pinados conectam o chassi principal e as armações do rolete para garantir a oscilação independente. Isso proporciona mais resistência e vão livre sobre o solo, além de permitir que o trator de esteira siga melhor os contornos do solo para obter máxima tração e conforto do operador.
  • Os filtros de combustível de alta eficiência com sensores de água no combustível contribuem para a resistência do sistema de combustível.
  • O projeto atualizado coloca o alternador em um local elevado para maior proteção, especialmente em condições úmidas e arenosas.
Equipada Para o Trabalho

Equipada Para o Trabalho

  • Desde lâminas de alta resistência até uma variedade de acessórios traseiros, você pode equipar seu trator de esteira da maneira que precisar.
  • Os braços de empuxo em forma de L trazem a lâmina para mais perto da máquina, o que proporciona excelente equilíbrio, capacidade de manobra e penetração da lâmina.
  • A estabilidade lateral adicional e as melhores posições dos cilindros oferecem capacidade de força de desagregação constante, independentemente da altura da lâmina.
  • O projeto da junta do munhão não requer ajustes para manter a lâmina adequada.
  • As lâminas do trator são feitas de aço com alta resistência à tração, com um design resistente de células múltiplas que suporta as aplicações mais severas.
  • Lâminas Semiuniversais, Retas e Angulares estão disponíveis, além de lâminas especiais para aplicações em aterros sanitários e limpeza de terrenos.
  • Equipe seu trator de esteira com um ríper de três porta-pontas, disponível com porta-pontas curvados ou retos.
  • Contrapesos traseiros melhoram o equilíbrio das manobras de ré em declives íngremes ou aumentam o desempenho em aplicações de laminação pesadas.
  • Escolha uma barra de tração para reboque e recuperação ou equipe seu trator de esteira com um guincho.
Porque o Tempo de Atividade Conta

Porque o Tempo de Atividade Conta

        
  • Projetado para facilitar o reparo e a manutenção. Você gasta menos tempo em manutenção e mais tempo no trabalho.
  •     
  • Os pontos de manutenção são agrupados e os visores de nível permitem inspecionar rapidamente os níveis de fluido.
  •     
  • Os filtros de combustível de alta eficiência têm sensores de água para aumentar o tempo de atividade.
  •     
  • O pacote do condensador do ar-condicionado é montado na parte superior da cabine, aumentando a capacidade, enquanto melhora o arrefecimento do motor e a capacidade de manutenção.
  •     
  • As peças remanufaturadas Cat e os recondicionamentos certificados Cat proporcionam uma segunda ou até terceira vida à sua máquina. Eles incorporam as atualizações de engenharia mais recentes para que você possa ficar com um trator de esteira semelhante a um novo e uma nova garantia da máquina.
  •     
  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e móveis.
  •     
  • Acesse informações a qualquer hora e em qualquer lugar com o VisionLink®, e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança do local de trabalho.
Modelos Especialmente Projetados

Modelos Especialmente Projetados

  • O Arranjo para Trabalhos Florestais está disponível com proteção de máquina opcional, como vassouras, telas e protetores adicionais para ajudar a proteger a máquina em condições adversas. O sistema de arrefecimento é projetado para ambientes com alto teor de detritos, com fácil acesso para limpeza.
  • O pacote para clima frio tem ventilador reversível e bateria/alternador reforçado para partida a frio. A cabine Ártica com vidro de painel duplo e o assento com suspensão aquecido opcional oferecem mais conforto para o operador em condições de frio extremo. O capô sólido oferece proteção adicional contra neve e gelo, enquanto os óleos e selos do comando final são projetados para resistir a condições de frio intenso.
  • O arranjo para manipulador de resíduos/aterro sanitário oferece proteção especializada, barras percussoras e selos para ajudar a proteger a máquina contra impactos e detritos no ar/acumulados. O arrefecimento é projetado para ambientes com alto teor de detritos e fácil limpeza. Os recursos especiais de tratamento do ar ajudam a fornecer ar mais limpo à máquina. As lâminas para aterro sanitário e as sapatas de esteira com orifício central ajudam a otimizar o manipulador de resíduos para o trabalho.

Especificações de Produto para D6R2

Modelo do motor Cat C9 Cat C9
Potência - Líquida 198 hp 148 kW
Capacidade de Biodiesel Até B100* Até B100*
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador, alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador, alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biocombustíveis** com menos impacto causado pelas emissões de gases de efeito estufa: até biodiesel B20 (FAME)***, até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). **Consulte as diretrizes para consultar uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes. ***Compatível até com B100 quando equipado com tubulações de combustível opcionais compatíveis com B100. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações. *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biocombustíveis** com menos impacto causado pelas emissões de gases de efeito estufa: até biodiesel B20 (FAME)***, até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). **Consulte as diretrizes para consultar uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes. ***Compatível até com B100 quando equipado com tubulações de combustível opcionais compatíveis com B100. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações.
Peso operacional 41853 lb 18984 kg
Em Operação – D6R2 (S) 41853 lb 18984 kg
Em Operação – D6R2 (SU) 42033 lb 19066 kg
Em Operação – D6R2 (A) 42875 lb 19448 kg
Em Operação – D6R2 XL (SU) 43903 lb 19914 kg
Em Operação – D6R2 XL (A) 44024 lb 19969 kg
Em Operação – D6R2 LGP (S) 47754 lb 21661 kg
Emissões China Não Rodoviário, equivalentes aos padrões do Tier 2 da EPA dos EUA/Estágio II da UE China Não Rodoviário, equivalentes aos padrões do Tier 2 da EPA dos EUA/Estágio II da UE
Padrão - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 189 hp 141 kW
Padrão - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249 (DIN) 192 mhp 192 mhp
XL/LGP - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 212 hp 158 kW
XL/LGP - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249 (DIN) 215 mhp 215 mhp
Emissões Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
Padrão - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 211 hp 158 kW
Padrão - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249 (DIN) 214 mhp 214 mhp
XL/LGP - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 236 hp 176 kW
XL/LGP - Potência Líquida - Nominal - ISO 9249 (DIN) 239 mhp 239 mhp
Tanque de Combustível 112 gal (EUA) 424 l
Pressão Sobre o Solo - Lâmina A (ISO 16754) 9 lb/pol² 64 kPa
Pressão Sobre o Solo - SU - Lâmina (ISO 16754) 9 lb/pol² 61 kPa
Pressão sobre o Solo - SLGP (ISO 16754) 5 lb/pol² 35 kPa
Capacidade da Lâmina S 5.2 yd³ 4 m³
SU - Capacidade da Lâmina 7.3 yd³ 5.6 m³
Capacidade da Lâmina A 5.2 yd³ 4 m³
SU XL - Capacidade 7.3 yd³ 5.6 m³
A XL - Capacidade 5.2 yd³ 4 m³
Capacidade da Lâmina S - LGP 5 yd³ 3.8 m³
Largura da Lâmina S 132.3 pol 3360 mm
SU - Largura da Lâmina 128.3 pol 3260 mm
Largura da Lâmina A 164 pol 4166 mm
SU XL - Largura 128.3 pol 3260 mm
A XL - Largura 164 pol 4166 mm
Largura da Lâmina S - LGP 160 pol 4063 mm

D6R2 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel com injeção direta turboalimentada Cat C9
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta
  • Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) de chapa com barras de alumínio
  • Ventilador com transmissão direta
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Comandos finais, planetários de redução simples com três planetas
  • Transmissão planetária, 3 velocidades para a frente/3 para trás do câmbio de potência eletrônico
  • Tela protetora

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoio de braço ajustável
  • Assento com suspensão e contorno ajustável
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) integrada
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes halógenas (4)

MATERIAL RODANTE

  • Esteira vedada e lubrificada para serviços pesados

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Conector de diagnóstico
  • Abertura de amostra

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Instalação do Cat Product Link
  • Cat Product Link, Celular PL641

PROTETORES

  • Protetores inferiores
  • Tampa do motor com capô perfurado e compartimentos laterais

D6R2 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Protetor da colmeia do radiador
  • Ventilador de radiador, ejetor
  • Ventilador do radiador, aumento de velocidade (temperatura ambiente elevada)
  • Ventilador de radiador, reversível (clima frio)
  • Pré-filtro levantado
  • Pré-purificador de turbina com tela

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ártica com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Cabine com ROPS integrada
  • Assento com suspensão, capa de tecido
  • Assento com suspensão, capa de tecido, aquecido e ventilado
  • Assento com suspensão, revestimento de vinil

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes halógenas (4 - varredura)
  • Luzes halógenas (6)
  • Luzes halógenas (8 - varredura)
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) (6)

MATERIAL RODANTE

  • Cat Abrasão (XL e LGP)
  • Manuseio de resíduos/aterro sanitário (XL e LGP)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Drenos ecológicos, trem de força
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Cat Product Link, Satélite PL631

LÂMINAS

  • Lâmina angular, inclinação hidráulica ou mecânica (STD e XL)
  • Lâmina angular, inclinação hidráulica ou mecânica, limpeza de terrenos (XL)
  • Lâmina semiuniversal, inclinação hidráulica (STD e XL)
  • Lâmina semiuniversal, inclinação hidráulica, limpeza de terrenos (STD e XL)
  • Lâmina semiuniversal, inclinação hidráulica, aterro sanitário (XL)
  • Lâmina reta, inclinação hidráulica (STD e LGP)
  • Lâmina reta, inclinação hidráulica, aterro sanitário (LGP)

ACESSÓRIOS

  • Ríper com porta-pontas múltiplo, dentes retos ou curvados (3)
  • Contrapeso traseiro
  • Barra de tração rígida
  • Sistema hidráulico do ríper
  • Barra percussora, traseira (XL ou LGP)
  • Barras percussoras, frontais (XL ou LGP)

PROTETORES

  • Vassouras de proteção dianteira
  • Protetor do tanque de combustível
  • Protetor inferior reforçado
  • Proteção reforçada do radiador
  • Protetores de tubulações hidráulicas de inclinação da lâmina
  • Protetores de limpeza de terrenos
  • Cobertura do motor com capô sólido
  • Protetor da transmissão

ARRANJOS ESPECIAIS

  • Manipulador de Resíduos
  • Trabalho Florestal/Limpeza de Terrenos
  • Arctic

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como D6R2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2

Tour Virtual

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do D6R2.

Iniciar Tour
close

Confira as Ofertas Atuais para  D6R2

Exibir Mais Ofertas