D6R2

Tratores Médios D6R2

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C9
Cat® C9
Potência - Líquida
218 HP
162 kW
Peso Operacional
41853 lb
18984 kg

Visão Geral

Desempenho de Classe Mundial e Valor em Longo Prazo

De estruturas resistentes e trem de força integrado para conforto do operador e facilidade da operação, o D6R2 foi criado para ajudar a produzir o trabalho de alta qualidade em uma variedade de aplicações.

Vantagens

Operadores Produtivos

Cabine silenciosa e confortável, controles intuitivos e visibilidade aprimorada ajudam os operadores a trabalhar da melhor forma o dia todo.

Duráveis

Roda motriz elevada, estruturas robustas e sistemas comprovados proporcionam longa vida útil e durabilidade.

Desempenho

A direção diferencial e a hidráulica de duas bombas proporcionam a potência e a precisão necessária para aumentar a produtividade.

Especificações de Produto para D6R2

Modelo do Motor Cat® C9 Cat® C9
Potência - Líquida 218 HP 162 kW
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 196 HP 147 kW
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249 (DIN) 199 mhp 199 mhp
Emissões Padrões de emissões Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões de emissões Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Capacidade de Biodiesel Até B100* Até B100*
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biocombustíveis** com menos impacto causado pelas emissões de gases de efeito estufa: até biodiesel B20 (FAME)***, até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). **Consulte as diretrizes para consultar uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes. ***Compatível até com B100 quando equipado com tubulações de combustível opcionais compatíveis com B100. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações. *Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biocombustíveis** com menos impacto causado pelas emissões de gases de efeito estufa: até biodiesel B20 (FAME)***, até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). **Consulte as diretrizes para consultar uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes. ***Compatível até com B100 quando equipado com tubulações de combustível opcionais compatíveis com B100. Consulte o Manual de Operação e Manutenção (OMM) para obter mais informações.
Tanque de Combustível 112 gal (EUA) 424 l
Peso Operacional 41853 lb 18984 kg
Em Operação – D6R2 (S) 41853 lb 18984 kg
Em Operação – D6R2 (SU) 42033 lb 19066 kg
Em Operação – D6R2 (A) 42875 lb 19448 kg
Pressão Sobre o Solo 9.05 lb/pol² 62.4 kPa
Capacidade da Lâmina S 5.2 yd³ 4 m³
Largura da Lâmina S 132.3 pol 3360 mm
SU - Capacidade da Lâmina 7.3 yd³ 5.6 m³
SU - Largura da Lâmina 128.3 pol 3260 mm
Capacidade da Lâmina A 5.2 yd³ 4 m³
Largura da Lâmina A 164 pol 4166 mm

D6R2 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel com injeção direta turboalimentada Cat® C9
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta
  • Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) de chapa com barras de alumínio
  • Radiador de chapa com barras de alumínio
  • Ventilador com transmissão direta
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Comandos finais, planetários de redução simples com três planetas
  • Filtro de combustível com água no indicador/sensor de combustível
  • Silenciador com tubo em esquadria
  • Transmissão planetária, 3 velocidades para a frente/3 para trás do câmbio de potência eletrônico
  • Tela protetora
  • Divisor/conversor de torque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoio de braço ajustável
  • Assento com suspensão e contorno ajustável
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) integrada
  • Sistema de monitoramento da Caterpillar
  • Almofadas para os pés montadas no painel
  • Pedal do desacelerador
  • Controle da barra de direção diferencial
  • Interruptor do acelerador giratório eletrônico
  • Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica
  • Retrovisor
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador (115 A)
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, duas sem necessidade de manutenção, 12 V (sistema de 24 V)
  • Conversor, 12 V, 10 A com 1 tomada
  • Partida elétrica, 24 V
  • Buzina de aviso para frente
  • Luzes padrão – Pacote de 4 luzes LED

MATERIAL RODANTE

  • Instalação para rolete superior
  • Protetores finais da guia da esteira
  • Barra equalizadora
  • Esteira vedada e lubrificada para serviços pesados
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Rodas-guias com lubrificação permanente
  • Roletes da esteira permanentemente lubrificados
  • Eixos de articulação pinados
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis
  • Armações dos roletes da esteira tubulares

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Conector de diagnóstico
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Cat Product Link, Celular PL641

PROTETORES

  • Protetores inferiores
  • Tampa do motor com capô perfurado e compartimentos laterais

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Dispositivo para tração frontal
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Montagem do cilindro de levantamento
  • Cilindros de levantamento com tubulações
  • Hidráulica com detecção de carga, levantamento e inclinação do trator de esteira
  • Porta do radiador ventilada
  • Proteção contra vandalismo

D6R2 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Supressão do ruído externo
  • Protetor da colmeia do radiador
  • Pré-filtro levantado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelho adicional
  • Assento com suspensão, capa de tecido
  • Assento com suspensão, capa de tecido, aquecido e ventilado

SISTEMA ELÉTRICO

  • Iluminação Atualizada – Pacote de iluminação de 6 LEDs (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Alternador, 150 A, reforçado
  • Bateria reforçada

MATERIAL RODANTE

  • Protetor da esteira central
  • Guia de esteira de comprimento total

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Drenos ecológicos, trem de força
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Cat Product Link, Satélite PL631

LÂMINAS

  • Lâmina semiuniversal, inclinação hidráulica
  • Lâmina semiuniversal, inclinação hidráulica, limpeza de terrenos

ACESSÓRIOS

  • Ríper com porta-pontas múltiplo, dentes retos ou curvados (3)
  • Contrapeso traseiro
  • Barra de tração rígida
  • Sistema hidráulico do ríper

PROTETORES

  • Protetor do tanque de combustível
  • Cobertura do motor com capô sólido

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como D6R2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2
Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2

Trator de Esteira D6R2