D6K2 (Tier 3/Estágio IIIA)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

D6K2 (Tier 3/Estágio IIIA)Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine com ROPS/FOPS, pressurizada, com janelas laterais deslizantes
  • Ar-condicionado
  • Assento, suspensão a ar, tecido: - Descansos de braço ajustáveis
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Controles eletro-hidráulicos ajustáveis instalados no assento com ajuste para frente/para trás
  • Apoio para os pés, montado no painel
  • Sistema de monitoramento elétrico, incluindo: – Medidores: temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível - Indicadores: incluindo indicador de serviço do filtro de ar do motor eletrônico, indicador eletrônico de água no combustível - Monitor digital: rpm do motor eletrônico, visor de marcha, horômetro
  • Interruptor do acelerador giratório
  • Interruptor do acelerador de Modos Econômicos
  • Interruptor da lâmina estável
  • Limitador eletrônico da velocidade de percurso
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Espelhos retrovisores
  • Espelho auxiliar para acessórios traseiros
  • Instalação pronta para rádio 12 V
  • Uma abertura de energia de 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso de borracha reforçada
  • Lavadores e limpadores do para-brisa frontais e traseiros
  • Limpadores intermitentes (portas)

MATERIAL RODANTE
  • Arranjos do material rodante: - Material rodante reforçado, incluindo:Roda-guia com pista dentada aliviada, com lubrificação permanenteOito roletes inferiores de esteira, lubrificação permanenteDois roletes superioresRodas-guia, com lubrificação permanenteEsteiras, 40 seções: - Configuração XL (Extra Long, Extralonga), 560 mm (22 pol) - configuração LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão Sobre o Solo), 760 mm (30 pol)Roda-guia com altura ajustávelReguladores hidráulicos da esteira
  • Armação de roletes: – 8/2 Reforçada (oito roletes inferiores, dois roletes superiores)
  • Pares de esteiras, XL: – Esteiras, 560 mm (22 pol) MS XL, Reforçadas
  • Pares de esteiras, LGP: – Esteiras, 760 mm (30 pol) MS LGP, Reforçadas

TREM DE FORÇA
  • O motor diesel Cat C7.1 ACERT, turboalimentado, atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
  • Sistema de arrefecimento com chapa em alumínio (radiador, arrefecedor de fluido hidráulico, pós-arrefecedor)
  • Ventilador hidráulico
  • Filtro de ar com pré-filtro integrado, ejeção automática de poeira e entrada por baixo do capô
  • Bomba de escorva do combustível manual
  • Separador de água/combustível integrado
  • Tanque de combustível, padrão
  • Transmissão hidrostática bidirecional, com controle eletrônico e circuito fechado
  • Auxiliar de partida com vela incandescente
  • Silenciador, embaixo do capô

SISTEMA ELÉTRICO
  • Buzina, elétrica
  • Alarme de marcha à ré
  • Conversor de 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterias, serviço pesado, alta saída, sem necessidade de manutenção, 900 CCA
  • Quatro faróis frontais halógenos integrados (instalados no teto)
  • Dois faróis traseiros halógenos integrados (instalados na unidade do A/C)
  • Alternador, 24 V, 115 A, reforçado, do tipo escova
  • Motor de partida, 24 V, elétrica

ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Tração, rígida

CONTROLE DO ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Pacote de instalação para controle do ríper

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Cat Product Link, redes de Celular PL522* GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicações Móveis), ou PL321, redes de satélites. *O licenciamento do Product Link não está disponível em todas as regiões.

HIDRÁULICA
  • 4 válvulas, eletro-hidráulicas
  • Hidráulica/bomba com detecção de carga
  • Alavanca única com três funções controle

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Chassi em C com elo de tombamento variável, cilindro hidráulico e tubulações
  • Protetores articulados do cárter
  • Coberturas do motor traváveis
  • Protetores para roda-guia
  • Grade do radiador articulada, com parafusos
  • Dispositivo para tração frontal
  • Ventilador do radiador com abertura para fora
  • Aberturas para coleta programada de amostra de óleo, S·O·SSM (motor, trem de força, hidráulica)
  • Controle da lâmina estável

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
  • Protetor, tanque de combustível
  • Protetor, cárter
  • Grade, radiador

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada a –32 °C (–25,6 °F)

FLUIDO HIDRÁULICO
  • Cat HYDO™ Advanced 10
  • Fluido hidráulico, padrão

D6K2 (Tier 3/Estágio IIIA)Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • Ventilador hidráulico, reversível

MATERIAL RODANTE
  • Arranjo do material rodante: – Material rodante do SystemOne
  • Armações dos roletes: – 8/2 SystemOne (oito roletes inferiores, dois roletes superiores)
  • Pares de esteiras, XL: – Esteiras, 510 mm (20 pol) ES XL, SystemOne – Esteiras, 510 mm (20 pol) ES XL, reforçadas
  • Pares de esteiras, LGP: – Esteiras, 760 mm (30 pol) ES LGP, SystemOne – Esteiras, 760 mm (30 pol) ES LGP, reforçadas – Esteiras, 760 mm (30 pol) ES autolimpante, LGP, reforçadas
  • Protetores da guia da esteira: – Protetor, guia da esteira, centro – Protetor, guia da esteira, frontal e traseira – Protetor, guia da esteira, comprimento total

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine reforçada com para-brisa e janelas das portas de policarbonato
  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar
  • Assento com suspensão a ar aquecido e ventilado

HIDRÁULICA
  • Fluido hidráulico, biodegradável

PACOTES DE PROTEÇÃO
  • Pacote de proteção da cabine, reforçado, com vassouras, telas (traseira e laterais) e protetores com iluminação
  • Protetor, cilindro de levantamento
  • Grade do radiador para serviço pesado
  • Proteção reforçada com protetor do tanque de combustível reforçado, proteção do cárter e grade do radiador

LÂMINAS
  • Lâmina VPAT XL, ARO
  • Lâmina VPAT LGP, ARO
  • Lâmina VPAT XL, ARO dobrável
  • Lâmina VPAT LGP, ARO dobrável

ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Ríper, paralelogramo, porta-pontas múltiplo, com três dentes retos
  • Ríper, paralelogramo, porta-pontas múltiplo, com três dentes curvos

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Instalação, Opção para AccuGrade (ARO)

PACOTES PARA BAIXAS TEMPERATURAS
  • Pacote para baixas temperaturas, 240 V

ANTICONGELANTE
  • Proteção anticongelante do sistema de arrefecimento -50 °C (-58 °F)

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Farol giratório

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO
  • Rádios: – Rádio, 12 V, AM/FM – Rádio, 12 V, AM/FM, CD player
  • Contrapeso traseiro

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 130.0 HP 97.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.77 pol3 7.01 l Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 155.0 HP 116.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 (DIN) 157.0 HP 116.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - SAE J1995 158.0 HP 118.0 kW Less
Potência Líquida (Máxima) - ISO 9249 (DIN) 132.0 HP 97.0 kW Less
Potência Líquida (Máxima) - ISO 9249 e EU 80/1269/EEC 130.0 HP 97.0 kW Less
Potência Líquida (Máxima) - SAE J1349 128.0 HP 95.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - 2.200 rpm: EU 80/1269/EEC 130.0 HP 97.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - 2.200 rpm: ISO 9249 130.0 HP 97.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - 2.200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132.0 HP 97.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - 2.200 rpm: SAE J1349 128.0 HP 95.0 kW Less
Emissões Equivalentes ao Equivalente ao Tier 3 do EPA, Estágio IIIA da UE, MAR-1 do Brasil Equivalentes ao Equivalente ao Tier 3 do EPA, Estágio IIIA da UE, MAR-1 do Brasil Less
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, alternador, compressor do A/C a plena carga e ventilador de arrefecimento à velocidade máxima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, alternador, compressor do A/C a plena carga e ventilador de arrefecimento à velocidade máxima. Less
Observação Nenhuma queda de potência do motor é necessária até 3.000 m (9.840 pés) de altitude; acima de 3.000 m (9.840 pés), a potência cai automaticamente. Nenhuma queda de potência do motor é necessária até 3.000 m (9.840 pés) de altitude; acima de 3.000 m (9.840 pés), a potência cai automaticamente. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 77.9 gal 295.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 8.58 gal 32.5 l Less
Cárter do Motor 4.35 gal 16.5 l Less
Reservatório Hidráulico 15.3 gal 58.0 l Less
Comandos Finais (cada LGP) 6.0 gal 23.0 l Less
Comandos Finais (cada XL) 4.0 gal 15.0 l Less

Pesos

Peso Operacional 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso Operacional - LGP (VPAT) 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Peso Operacional - XL (VPAT) 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso - LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
Peso - XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
Peso Operacional - XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso de Transporte - XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
Peso Operacional - LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Peso de Transporte - LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less
Observação Peso: inclui bombas, controles do operador, óleo, suportes de montagem e espaçadores. Peso: inclui bombas, controles do operador, óleo, suportes de montagem e espaçadores. Less
Observação Peso operacional: inclui EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), ar condicionado, luzes, lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Lâmina de Inclinação e Ângulo Variável), transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 100% de combustível e assento com suspensão a ar da Série Comfort Cat e operador. Peso operacional: inclui EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), ar condicionado, luzes, lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Lâmina de Inclinação e Ângulo Variável), transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 100% de combustível e assento com suspensão a ar da Série Comfort Cat e operador. Less
Observação Peso de Transporte: inclui EROPS, ar condicionado, luzes, lâmina VPAT, transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 10% de combustível e assento com suspensão a ar da Série Comfort Cat. Peso de Transporte: inclui EROPS, ar condicionado, luzes, lâmina VPAT, transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 10% de combustível e assento com suspensão a ar da Série Comfort Cat. Less

Material Rodante

Altura da Garra 1.9 pol 48.0 mm Less
Largura da Sapata - XL 22.0 pol 560.0 mm Less
Largura da Sapata - LGP 30.0 pol 760.0 mm Less
Sapatas/Lado - XL 40 40 Less
Sapatas/Lado - LGP 40 40 Less
Medidor da Esteira - XL 70.0 pol 1770.0 mm Less
Medidor da Esteira - LGP 79.0 pol 2000.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo - XL 104.0 pol 2645.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo - LGP 104.0 pol 2645.0 mm Less
Área de Contato com o Solo - XL 4650.0 pol2 3.0 m² Less
Área de Contato com o Solo - LGP 6200.0 pol2 4.0 m² Less
Roletes da Esteira/Lado - XL 8 8 Less
Roletes da Esteira/Lado - LGP 8 8 Less
Pressão sobre o Solo - LGP (ISO 16754) 4.45 lb/pol² 30.7 kPa Less
Pressão sobre o Solo - XL (ISO 16754) 5.77 lb/pol² 39.8 kPa Less

Lâminas

Tipo de Lâmina VPAT, VPAT dobrável* VPAT, VPAT dobrável* Less
LGP, VPAT – Largura da Lâmina sobre Cantos da Lâmina 12.0 pés 3682.0 mm Less
Observação * As lâminas dobráveis VPAT têm a mesma capacidade e largura que as lâminas VPAT XL/LGP. * As lâminas dobráveis VPAT têm a mesma capacidade e largura que as lâminas VPAT XL/LGP. Less
XL, VPAT – Largura da Lâmina sobre Cantos da Lâmina 10.5 pés 3196.0 mm Less
XL, VPAT - Capacidade da Lâmina 4.01 yd3 3.07 m3 Less
LGP, VPAT - Capacidade da Lâmina 4.38 yd3 3.35 m3 Less

Ríper

Cada Porta-pontas Adicional 75.0 lb 34.0 kg Less
Força Máxima de Penetração - LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Força Máxima de Penetração - XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Penetração Máxima - XL e LGP 14.2 pol 360.0 mm Less
Força Máxima de Remoção - LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Força Máxima de Remoção - XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Espaçamento dos Encaixes 35.3 pol 896.0 mm Less
Bitola do Porta-Pontas 70.6 pol 1792.0 mm Less
Seção do Porta-Pontas 58,5 mm × 138 mm (2,3 pol × 5,4 pol) 58,5 mm × 138 mm (2,3 pol × 5,4 pol) Less
Peso com Um Porta-pontas 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tipo Paralelogramo Fixo Paralelogramo Fixo Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total da Barra 76.8 pol 1951.0 mm Less
Seção Transversal da Barra 165 mm × 211 mm (6,5 pol × 8,3 pol) 165 mm × 211 mm (6,5 pol × 8,3 pol) Less

Guincho

Tamanho do Niple do Cabo (Comprimento) 2.63 pol 67.0 mm Less
Tamanho do Niple do Cabo (D.E.) 2.13 pol 54.0 mm Less
Capacidade do Tambor (Cabo Opcional) 220.0 pol 67.0 mm Less
Capacidade do Tambor (Cabo Recomendado) 306.0 pol 93.0 m Less
Tambor Vazio - Tração Máxima da Linha 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Tambor Vazio - Velocidade Máxima da Linha 124.0 pés/min 38.0 m/min Less
Tambor Cheio - Tração Máxima da Linha 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Tambor Cheio - Velocidade Máxima da Linha 230.0 pés/min 70.0 m/min Less
Observação * Peso inclui: bomba, controles do operador, óleo, suportes de montagem e espaçadores. * Peso inclui: bomba, controles do operador, óleo, suportes de montagem e espaçadores. Less
Tamanho do Cabo Opcional 0.87 pol 22.0 mm Less
Diâmetro do Cabo Recomendado 0.75 pol 19.0 mm Less
Largura da Caixa do Guincho 35.6 pol 905.0 mm Less
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática Less
Modelo do Guincho PA50 PA50 Less
Observação Velocidade lenta e padrão de guinchos estão disponíveis. Velocidade lenta e padrão de guinchos estão disponíveis. Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Comprimento do Guincho com Suporte 33.2 pol 845.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 8.0 pol 205.0 mm Less
Largura do Tambor 11.0 pol 274.0 mm Less
Diâmetro do Flange 18.0 pol 457.0 mm Less

Transmissão - Velocidade de Percurso

Avanço 0 a 10 km/h (0 a 6,2 mph) 0 a 10 km/h (0 a 6,2 mph) Less
Marcha à Ré 0 a 10 km/h (0 a 6,2 mph) 0 a 10 km/h (0 a 6,2 mph) Less
Tipo de Transmissão Hidrostática Hidrostática Less

Sustentabilidade

Observação * Medido a 100% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. * Medido a 100% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Less
Observação ** Os valores são para um operador experiente em uma aplicação em laminação, consulte o Manual de Operação e Manutenção para obter mais detalhes. ** Os valores são para um operador experiente em uma aplicação em laminação, consulte o Manual de Operação e Manutenção para obter mais detalhes. Less
Níveis de Ruído - Nível de Pressão Sonora Externa Médio* 80 dB(A) (SAE J88:2006) 80 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Níveis de Ruído - Nível de Potência Sonora Máximo 109 dB(A) (2000/14/EC) 109 dB(A) (2000/14/EC) Less
Níveis de Vibração - Mãos/Braços Máximo** 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Níveis de Vibração - Máxima no Corpo Inteiro 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Níveis de Vibração - Fator de Transmissibilidade do Assento < 0,7 ISO 7096:2000 – classe espectral EM6 ISO 7096:2000 – classe espectral EM6 Less

Força na Barra de Tração

Observação O sistema de injeção direta de combustível aumenta o fornecimento controlado de combustível conforme o motor sofre ressalto reverso da velocidade nominal. Isso acarreta maior potência abaixo da potência nominal. Com a combinação de maior sobretorque e cavalo-vapor máximo, a resposta é melhor, há mais força na barra de tração e os ciclos do trabalho de lâmina são mais rápidos. O sistema de injeção direta de combustível aumenta o fornecimento controlado de combustível conforme o motor sofre ressalto reverso da velocidade nominal. Isso acarreta maior potência abaixo da potência nominal. Com a combinação de maior sobretorque e cavalo-vapor máximo, a resposta é melhor, há mais força na barra de tração e os ciclos do trabalho de lâmina são mais rápidos. Less

Padrões

ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios ROPS SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 e aos critérios DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios ROPS SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 e aos critérios DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) atende à norma ISO 3449-2005 Level II e aos critérios DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) atende à norma ISO 3449-2005 Level II e aos critérios DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
Proteção Auricular Pode ser necessário usar protetores auriculares em um ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas e janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares em um ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas e janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Less
Nível de Pressão Sonora Externa O nível de pressão sonora externa média é de 80 dB(A) quando se utiliza o procedimento da norma "SAE J88 FEB2006 - Teste de Movimentação de Velocidade Constante" para medir o valor para a máquina-padrão. A medição foi realizada sob as seguintes condições: distância de 15 m (49,2 pés) e “a máquina se movimentando para frente em uma relação de marcha intermediária”. O nível de pressão sonora externa média é de 80 dB(A) quando se utiliza o procedimento da norma "SAE J88 FEB2006 - Teste de Movimentação de Velocidade Constante" para medir o valor para a máquina-padrão. A medição foi realizada sob as seguintes condições: distância de 15 m (49,2 pés) e “a máquina se movimentando para frente em uma relação de marcha intermediária”. Less
Freios Os freios atendem à norma ISO 10265:2008. Os freios atendem à norma ISO 10265:2008. Less

Compartimento do Operador

Torna a operação fácil, confortável e produtiva


Controles Ergonômicos

Trabalhe por mais tempo com menos esforço


Controle da Lâmina Estável ...

... ajuda em aplicações de nivelamento de acabamento.


Trem de Força

Suave e responsivo às mudanças de cargas


Economia de Combustível

Modos Econômicos


Material Rodante

Soluções para reduzir os custos por hora


Tecnologias Integradas

Monitorar, gerenciar e melhorar as operações do local de trabalho


Ferramentas de Trabalho

Movimente mais com lâminas produtivas e duráveis


Acessórios Traseiros e Opções

Aumentam sua versatilidade


Pacotes de Valor…


Arrefecimento

Durável e eficiente


Eficiência de Combustível

Maior economia de combustível


Desempenho do Motor

Potência e confiabilidade


Facilidade de Manutenção

Quando o tempo de atividade conta


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


Segurança

Certifique-se de que você esteja seguro