Tratores D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV Definindo o padrão do primeiro corte até a conclusão do nivelamento

D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV

Recursos em um Instante

Nivele com facilidade e precisão
Escolhas para qualquer aplicação
Conforto para o Dia Inteiro
Fácil Acesso de Manutenção

Especificações de Produto para D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV

Motor

Transmissão

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Controles Hidráulicos

Material Rodante

Ríper

Guincho

Cabine

Dimensões

D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 12 V, 120 A, reforçado sem escovas
  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias (2), reforçadas, livres de manutenção, 1.500 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, elétrica
  • Lâmpadas, halógenas, 2 frontais e 2 traseiras
  • Motor de Partida, elétrico, 12 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota com ROPS/FOPS
  • Assento, com suspensão a ar, em tecido ou vinil
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Suporte para pés, painel
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com:
    – Medidores para temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível
    – Limitador de velocidade de deslocamento, eletrônico
    – RPM do motor e visor de marchas
    – Horômetro, elétrico
    – Indicador de manutenção do filtro de ar do motor, eletrônico
    – Indicador de água no combustível, eletrônico
  • Indicador de Inclinação
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Modo Eco
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso, borracha, reforçado

HIDRÁULICA

  • Hidráulica, 3 válvulas
  • Hidráulica com detecção de carga
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico
  • Controle da lâmina estável

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C4.4, turboalimentado, com certificação Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4) de pós-tratamento
  • Pós-resfriador Ar-ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Percurso duplo, transmissão hidrostática com ciclo fechado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de combustível/água
  • Controle Automático de Tração

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante com SALT (Sealed and Lubricated Track, Esteira Vedada e Lubrificada)
  • Chassi da esteira de 7 roletes
  • Roletes de esteira, lubrificação permanente
  • Roletes superiores
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Protetores, guia frontal/traseiro
  • Elo mestre

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Cat Product Link™ PLE732 Satélite/Celular PLE742
  • Armação C, VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação do Ângulo de Força Variável), cilindros e tubulações hidráulicas
  • Coberturas do motor traváveis
  • Dispositivo para tração frontal
  • Barra de tração rígida
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, do trem de força e do implemento e líquido arrefecedor do motor)
  • Aberturas de coleta programada de amostra de óleo (motor, óleo do implemento do trem de força)
  • Proteção contra vandalismo
  • Protetor de cárter reforçado

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –37 °C (–35 °F)

D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro luzes halógenas frontais e duas traseiras integradas

TREM DE FORÇA

  • Transmissão, auxiliar
  • Instalação, guincho

MATERIAL RODANTE

  • Pares de Esteiras, XL (Extra Large, Extragrande):
    – Esteira, 460 mm (18 pol) MS SystemOne
  • Pares de Esteiras, LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento):
    – Esteira, 635 mm (25 pol) MS SystemOne

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com ar-condicionado*
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado*
  • Assento, suspensão a ar, escolha entre:
    – Vinil, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido e ventilado com controles aquecidos
  • Rádio, AM/FM, Bluetooth
  • Isolamento acústico
  • *Sistema de Ar-condicionado: O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas.

HIDRÁULICA

  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com ríper
  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com guincho

PROTETORES

  • Protetor, traseiro, reforçado
  • Grade, radiador, reforçada
  • Protetor, guia da esteira, centro
  • Protetor, rolete da esteira, comprimento total
  • Tela, traseira, cabine
  • Tela, lateral, cabine
  • Tela, traseira, capota
  • Tela, frontal e nas portas, capota
  • Vassouras, frontais
  • Vassouras, traseiras

LÂMINAS

  • Lâmina VPAT XL
  • Lâmina VPAT LGP
  • Lâmina Intermediária VPAT

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Barra de tração, reboque
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três porta-pontas e dentes

CONTROLE DO ACESSÓRIO TRASEIRO

  • Controle, ríper
  • Controle, guincho
  • Controle, ríper e guincho

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Cat GRADE com 3D
  • Cat GRADE com Slope Assist
  • Controle da lâmina de Tombamento Potente

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 120 V
  • Auxílio de partida, a éter

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Sistema de Segurança da Máquina

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –50 °C (–58 °F)

ACESSÓRIO INSTALADO EM CAMPO

  • Guincho, hidráulico, alto desempenho, velocidade da tubulação de 40 m/min (131 pés/min)
  • Guincho, recuperação hidráulica, velocidade da tubulação de 15 m/min (50 pés/min)

Veja como D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Grade com Slope Assist para Tratores

    O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  D4K2 Final do Tier 4/Estágio IV

Exibir Mais Ofertas