LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da lâmina, Ajustável - XL |
52° a 58°
52° a 58°
|
Altura do Trator - LGP |
109.0 pol
2769.0 mm
|
LÂMINA: Altura da Lâmina - LGP |
39.8 pol
1010.0 mm
|
Altura do Trator - XL |
109.0 pol
2769.0 mm
|
LÂMINA: Inclinação Máxima - LGP |
17.6 pol
448.0 mm
|
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - LGP |
128.5 pol
3265.0 mm
|
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - LGP |
30.2 pol
767.0 mm
|
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - XL |
2.86 yd³
2.19 m³
|
Bitola da Esteira – XL |
63.0 pol
1600.0 mm
|
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Intermediário |
25°
25°
|
LÂMINA: Altura da Lâmina - Intermediária |
39.8 pol
1010.0 mm
|
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Intermediário |
52° a 58°
52° a 58°
|
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da lâmina, Ajustável - LGP |
52° a 58°
52° a 58°
|
LÂMINA: Profundidade de Escavação - XL |
23.1 pol
586.0 mm
|
Comprimento - Trator Básico - Com Lâmina - XL |
128.5 pol
3265.0 mm
|
LÂMINA: Capacidade das Lâminas (SAE) - LGP |
3.06 yd³
2.34 m³
|
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - XL |
103.8 pol
2636.0 mm
|
LÂMINA: Largura da Lâmina - Intermediária |
115.0 pol
2921.0 mm
|
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Intermediária |
105.1 pol
2669.0 mm
|
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP |
94.9 pol
2410.0 mm
|
Comprimento Geral - Com Lâmina - XL |
170.1 pol
4309.0 mm
|
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Intermediária |
22.5 pol
572.0 mm
|
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - LGP |
115.8 pol
2940.0 mm
|
LÂMINA: Inclinação Máxima - XL |
15.8 pol
402.0 mm
|
LÂMINA: Inclinação Máxima - Intermediária |
17.6 pol
448.0 mm
|
LÂMINA: Altura da Lâmina - XL |
42.2 pol
1073.0 mm
|
Comprimento Geral - Com Lâmina - LGP |
169.1 pol
4309.0 mm
|
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - XL |
83.1 pol
2110.0 mm
|
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - XL |
25°
25°
|
Vão Livre Sobre o Solo - XL |
13.0 pol
332.0 mm
|
Vão Livre Sobre o Solo - LGP |
13.0 pol
332.0 mm
|
LÂMINA: Profundidade de Escavação - LGP |
22.5 pol
572.0 mm
|
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - XL |
30.2 pol
767.0 mm
|
LÂMINA: Capacidade da lâmina (SAE) - Intermediária |
2.73 yd³
2.09 m³
|
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Intermediária |
30.2 pol
767.0 mm
|
LÂMINA: Largura da Lâmina - XL |
109.5 pol
2782.0 mm
|
LÂMINA: Largura da Lâmina - LGP |
126.7 pol
3220.0 mm
|
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - LGP |
25°
25°
|
Bitola da Esteira – LGP |
68.9 pol
1750.0 mm
|