Tratores D4K2 Definindo o padrão do primeiro corte até a conclusão do nivelamento

Especificações de Produto para D4K2

Motor

Transmissão

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Controles Hidráulicos

Material Rodante

Ríper

Guincho

Cabine

Dimensões

D4K2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 12 V, 120 A, reforçado sem escovas
  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 1.500 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, elétrica
  • Lâmpadas, halógenas, 2 frontais e 2 traseiras
  • Motor de Partida, elétrico, 12 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota com ROPS/FOPS
  • Assento, com suspensão a ar, em tecido ou vinil
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Suporte para pés, painel
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com:
    • Medidores da temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível
    • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico
    • RPM do motor e visor de marchas
    • Horômetro, elétrico
    • Indicador de serviço do filtro de ar do motor, eletrônico
    • Indicador de água no combustível, eletrônico
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Modo Eco
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso, borracha, reforçado

HIDRÁULICA

  • Hidráulica, 3 válvulas
  • Hidráulica com detecção de carga
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C4.4 ACERT, com turbocompressor, equivalente aos níveis de emissão Tier 3
  • Pós-resfriador Ar-ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Percurso duplo, transmissão hidrostática com ciclo fechado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de combustível/água

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante com SALT (Sealed and Lubricated Track, Esteira Vedada e Lubrificada)
  • Chassi da esteira de 7 roletes
  • Roletes de esteira, lubrificação permanente
  • Roletes superiores
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Protetores, guia frontal/traseiro
  • Elo mestre

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Cat Product Link™ PL631 Satélite/Celular PL641
  • Armação C, VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação do Ângulo de Força Variável), cilindros e tubulações hidráulicas
  • Coberturas do motor traváveis
  • Dispositivo para tração frontal
  • Barra de tração rígida
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, do trem de força e do implemento e líquido arrefecedor do motor)
  • Aberturas de coleta programada de amostra de óleo (motor, óleo do implemento do trem de força)
  • Proteção contra vandalismo
  • Protetor de cárter reforçado

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –37 °C (–35 °F)

D4K2 Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro luzes halógenas frontais e duas traseiras integradas

TREM DE FORÇA

  • Controle Automático de Tração
  • Instalação, guincho

MATERIAL RODANTE

  • Pares de Esteiras, XL:
    • Esteira, 460 mm (18 pol) MS SystemOne
  • Pares de Esteiras, LGP:
    • Esteira, 635 mm (25 pol) MS SystemOne

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com ar-condicionado
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado
  • Assento, suspensão a ar, escolha entre:
    • Vinil, assento aquecido com controles aquecidos
    • Tecido, assento aquecido com controles aquecidos
    • Tecido, assento aquecido e ventilado com controles aquecidos
  • Rádio, AM/FM, Bluetooth
  • Isolamento acústico

HIDRÁULICA

  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com ríper
  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com guincho

PROTETORES

  • Protetor, traseiro, reforçado
  • Grade, radiador, reforçada
  • Protetor, guia da esteira, centro
  • Protetor, rolete da esteira, comprimento total
  • Tela, traseira, cabine
  • Tela, lateral, cabine
  • Tela, traseira, capota
  • Tela, frontal e nas portas, capota
  • Vassouras, frontais
  • Vassouras, traseiras

LÂMINAS

  • Lâmina VPAT XL
  • Lâmina VPAT LGP
  • Lâmina Intermediária VPAT

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Barra de tração, reboque
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três porta-pontas e dentes

CONTROLE DO ACESSÓRIO TRASEIRO

  • Controle, ríper
  • Controle, guincho
  • Controle, ríper e guincho

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Lâmina Estável
  • Indicador de Inclinação
  • Instalação, pronta para AccuGrade, inclui Assistência para Inclinação de Controle de Nivelamento da Cat
  • Controle da lâmina de Tombamento Potente

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 120 V
  • Auxílio de partida, a éter

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Sistema de Segurança da Máquina

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –50 °C (–58 °F)

ACESSÓRIO INSTALADO EM CAMPO

  • Guincho, hidrostático

Veja como D4K2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Grade com Slope Assist para Tratores

    O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

O Cat GRADE com Slope Assist torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém o ângulo da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente. Não é necessário ter uma estação base, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) ou laser, nem comprar hardware ou software adicional. Integrado de fábrica e pronto para o trabalho.

Confira as Ofertas Atuais para  D4K2

Exibir Mais Ofertas