Motor Cat C18
O motor Cat C18 foi projetado e testado para atender às suas aplicações mais exigentes. Três opções de motor C18 estão disponíveis nesta máquina: Final do Tier 4/Estágio IV com pós-tratamento, equivalentes ao Tier 3 ou equivalentes ao Tier 2.
- Os controles eletrônicos totalmente integrados do motor trabalham em conjunto com toda a máquina para fazer com que o combustível dure mais.
- Use menos combustível durante o funcionamento em marcha lenta com o Desligamento em Marcha Lenta do Motor.
- Durabilidade maximizada com o Desligamento com Retardo do Motor.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
Com a Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) totalmente nova, os controles de transmissão oferecem maior força na economia de combustível e de graus ao transportá-la pelos pontos de mudança.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC)
Possibilite que os operadores maximizem a eficiência variando a força de tração nas rodas da máquina e adicionando mais potência à hidráulica.
- Redução do desgaste dos pneus
- Possibilita mudanças completas do acelerador para tempos de ciclo mais rápidos
- Proporciona a aproximação estável ao alvo de despejo para redução do derramamento e tempos de ciclo mais rápidos.
Conversor de Torque da Cat com Embreagem de Travamento
- Elimina as perdas do TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e reduz o aquecimento do sistema
- Aumenta as velocidades de percurso
- Reduz os tempos de ciclo em operações de carga e transporte
Melhor Eficiência Hidráulica
- Novo implemento de divisão de fluxo e bombas do pistão de detecção de carga de deslocamento variável de direção.
- Fluxo hidráulico agora sob demanda, para melhor eficiência de combustível.
Estruturas Resistentes
O seu resultado é aprimorado com estruturas altamente duráveis que atingem vários ciclos de vida e suportam as condições mais difíceis.
- O chassi traseiro em caixa seccionada completa absorve o choque e as forças de torção.
- Os suportes de cilindros reforçados transmitem as cargas de direção para o chassi com eficiência.
- A montagem do eixo foi otimizada para um aumento da integridade estrutural.
- O pino de engate inferior, a chapa chassi e o tamanho do rolamento aumentaram para uma vida útil prolongada.
Design de Estruturas Robustas
- As vigas de impulsão são pela largura, não apenas presas à lateral do chassi.
- Em laminações laterais, as tensões são transferidas e absorvidas por meio de uma porção maior do chassi.
Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™)
Experimente máxima capacidade de resposta e controle com o STIC, que combina seleção de direção, seleção de marcha e direção em uma única alavanca.
- Um simples movimento lateral gira a máquina para a esquerda ou direita, minimizando os movimentos do operador.
- Seleção de marcha na ponta dos dedos de fácil operação.
- Ciclos mais leve e mais rápidos, com menos fadiga do operador, com o uso de controles integrados de baixo esforço.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
A construção do sucesso começa com uma transmissão de alto nível projetada especificamente para aplicações de mineração.
- Mudança e eficiência consistentes e suaves por meio de controles eletrônicos integrados que utilizam a APECS.
- Vida útil prolongada e confiabilidade por meio de engrenagem tratada termicamente e metalurgia.
- Quatro marchas de avanço e três velocidades de marcha à ré para combinar com sua aplicação.
Motor Cat C18
A durabilidade e a eficiência no centro do 834K vêm do Motor Cat C18. O desempenho ideal é desenvolvido com o uso de um design com quatro tempos e 6 cilindros.
- Desempenho otimizado e rápida resposta do motor com um Módulo de Controle Eletrônico.
- Eficiência confiável com controle completo da distribuição, duração e pressão da injeção com a Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection).
- Vida útil do motor prolongada e maior eficiência de combustível com menor velocidade nominal.
- Opção de: Padrões de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV, equivalente ao Tier 3 ou equivalente ao Tier 2.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (RCS, Rimpull Control System)
Reduza os custos de operação utilizando o ICTC e RCS avançados para força de tração nas rodas modulada.
- Reduza a patinagem e o desgaste dos pneus modulando a força de tração nas rodas de 100 a 25 por cento ao pressionar o pedal esquerdo. Depois de atingidos 25 por cento da força de tração nas rodas, o pedal esquerdo aplica o freio.
- Reduza o potencial de patinagem das rodas sem reduzir a eficiência hidráulica com o RCS.
- Melhore a eficiência de combustível em determinadas aplicações com nosso conversor de torque da embreagem de travamento fornecendo acionamento direto.
Compartimento do Operador
Os operadores podem trabalhar com mais eficiência e conforto com as características de nossa cabine inspiradas no cliente.
Entrada e Saída
Entre e saia com facilidade e segurança da cabine com estes recursos ergonômicos recém-desenvolvidos.
- Apoio de braço/direção STIC dobrável.
- Ângulos reduzidos em escadas de acesso.
- Iluminação da escada padrão.
Assento Cat Comfort Série III
Aumente o conforto e reduza a fadiga do operador com o assento Cat Comfort Série III.
- Design de encosto médio e ergonômico, com almofadas extragrossas.
- Sistema de suspensão a ar.
- Alavancas do assento de fácil alcance para ajustes de seis direções.
- Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
- Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.
Painel de Controle
A localização ergonômica dos interruptores e a exibição de Informações mantêm os operadores confortáveis o dia todo, todos os dias.
- Grandes interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores de ativação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz).
- Os interruptores apresentam símbolos ISO para rápida identificação da função.
- A chave seletora com duas posições ativa o freio de estacionamento eletro-hidráulico.
Meio Ambiente
A produtividade do operador é aprimorada com nosso ambiente de cabina limpo e confortável.
- Experimente menos vibrações com suportes de isolação da cabina e o assento com suspensão a ar.
- Mantenha a temperatura desejável na cabine com controles automáticos de temperatura.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Nível sonoro reduzido para 71 dB(A) quando equipado com pacote de supressão de som.
- Bandeja de armazenamento/porta-marmita de piso conveniente.
Soluções Tecnológicas
Os sistemas eletrônicos do 834K foram completamente integrados para funcionar como uma só máquina. Essa integração cria uma máquina inteligente e permite que o operador esteja mais informado, maximizando a produtividade de ambos.
Product Link™ Cat
O Product Link Cat permite o monitoramento remoto de equipamentos para melhorar a eficácia geral do gerenciamento da frota. Códigos de eventos e de diagnósticos, assim como horas, combustível, tempo ocioso e outras informações, são transmitidos para o VisionLink™, um aplicativo seguro baseado na Web. O VisionLink contém ferramentas avançadas para transmitir informações para usuários e revendedores, como mapeamento, tempo de funcionamento e inatividade, nível de combustível e muito mais.
VIMS™ 3G
Trabalhamos muito para ajudar nossos clientes e operadores a oferecer seu melhor com nosso Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS 3G, Vital Information Management System).
- A tela de informações gráficas de fácil visualização apresenta uma interface de tela sensível ao toque.
- Operação intuitiva e fácil navegação com interface do usuário aprimorada.
- Diminuição do tempo de serviço, mantendo os operadores informados sobre mau funcionamento ou operação do sistema da máquina.
O Cat MineStar System é o conjunto mais amplo do setor de operações de mineração e tecnologias de gerenciamento de equipamento móvel integradas, podendo ser configurado para se ajustar às suas necessidades de operação. Os conjuntos de recursos - Fleet, Terrain, Detect, Health e Command - contêm uma série de tecnologias que permitem gerenciar tudo, desde a atribuição de frota e monitoramento de condições até o controle remoto e autônomo. O 834K pode aproveitar muitas dessas tecnologias avançadas, sendo que algumas são padrão de fábrica.
Fleet
O recurso Fleet fornece abrangente rastreamento, atribuição e gerenciamento de produtividade de máquina em tempo real, fornecendo uma ampla visão geral de todas as operações de qualquer lugar do mundo.
Terrain para Carregamento
O recurso Terrain do 834K permite gerenciar operações de carregamento com alta precisão por meio do uso de tecnologia de orientação. Ele aumenta a produtividade do 834K e fornece feedback em tempo real para maior eficiência.
Detect
O recurso Detect ajuda a aumentar a percepção do operador, oferecendo mais segurança para a operação. Ele inclui uma ampla faixa de recursos projetados para ajudar o operador em áreas de visibilidade limitada ao redor de equipamentos fixos e móveis.
Health
O recurso Health fornece dados críticos com base em eventos sobre a operação e condição da máquina para toda a frota. Ele inclui recursos de monitoramento abrangentes dos ativos e da conservação do equipamento com uma ampla gama de ferramentas de diagnóstico, análises e relatórios.
Estamos constantemente introduzindo características em nossas máquinas em um esforço para aumentar a segurança para o operador.
Acesso à Máquina
- As escadas nos lados esquerdo e direito em um ângulo de 45 graus aumentam a segurança dos operadores durante a entrada e a saída do 834K.
- Passadiços com superfícies antiderrapantes foram projetados nas áreas de manutenção.
- Sempre mantenha três pontos de contato com o nível do solo ou as áreas de manutenção acessíveis da plataforma.
Visibilidade
- Espelhos aquecidos opcionais garantem mais visibilidade para uma operação segura.
- A Visão Cat padrão ou o Cat Detect opcional com radar aumenta a percepção do operador ao redor da máquina.
- Luzes LED que oferecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
- Faróis de advertência de LED opcionais montados na cabine.
Compartimento do Operador
- Vibração reduzida para o operador com suportes isolados da cabine e controles de implemento e direção montados no assento.
- Baixos níveis de ruído no interior.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Cintos de segurança padrão de 76 mm (3 pol) no assento do operador.
A sustentabilidade foi projetada e incorporada nas características do 834K.
- Desligamento do Motor em Marcha Lenta e Redução Automática da Marcha Lenta podem ajudar a economizar combustível, evitando o funcionamento em marcha lenta desnecessário.
- Reduza a geração de resíduos com as baterias livres de manutenção.
- O 834K foi construído para durar por muito tempo. Para ajudar a aumentar a vida útil da máquina, a Caterpillar oferece inúmeras opções sustentáveis, tais como os programas Reman e Certified Rebuild. Nesses programas, os componentes reutilizados ou remanufaturados podem gerar economias de 40% a 70%, reduzindo o custo de operação.
- A Caterpillar oferece pacotes de reforma que acrescentam novos recursos às máquinas mais antigas, maximizando seu investimento. E, ao participar do programa Cat Certified Rebuild, esses kits de reforma fazem parte do processo de recondicionamento.
Articulação Dianteira para Aplicações Específicas
As caçambas para cavacos de madeira e carvão Cat têm a capacidade exclusiva de maximizar a produção, já que elas fazem tanto a laminação quanto o transporte da carga em cada passagem. Um sistema hidráulico para aplicações específicas é otimizado para uso com essa ferramenta de trabalho, maximizando a produtividade e a eficiência da máquina. Os cilindros de levantamento duplos proporcionam uma capacidade de levantamento hidráulico compatível com as exigências da aplicação.
Eixo Traseiro Oscilante
O eixo frontal fixo e o eixo traseiro oscilante asseguram o contato das quatro rodas com o solo para estabilidade e tração ideais. O eixo frontal é instalado rigidamente no chassi frontal de suporte da caçamba, enquanto o eixo traseiro pode oscilar. Essa configuração garante uma visão constante da caçamba para o operador enquanto o eixo traseiro oscila, permitindo que o operador mantenha uma área de trabalho suave e adequadamente nivelada em qualquer condição de solo.
O 834K possui diversas características para alcançar maior eficiência de combustível:
- Hidráulica de Controle de Fluxo Positivo - Fornece apenas o fluxo hidráulico obrigatório para o implemento e os sistemas de direção, proporcionando mais eficiência de combustível e maior força de tração nas rodas.
- Motor – Os controles avançados do motor maximizam a potência e a eficiência.
- Desligamento em Marcha Lenta do Motor - O desligamento automático do motor e do sistema elétrico economiza combustível.
- Conversor de Torque com Travamento – Transfere mais potência para o solo e otimiza a eficiência de combustível em todas as aplicações.
- Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) - Os novíssimos controles de transmissão da APECS oferecem melhor retenção da força em declives e economia de combustível por meio dos pontos de mudança.
A configuração da máquina, a técnica do operador e o layout do local de trabalho podem afetar o consumo de combustível.
- Configuração da Máquina - Seleciona a ferramenta de trabalho e o tipo de pneu corretos com base na aplicação da máquina. Verifique as pressões de enchimento adequadas.
- Marcha lenta – Configura o freio de estacionamento para engatar o Sistema de Controle da Marcha Lenta do Motor.
Renomado Suporte do Revendedor Cat
Um parceiro importante, o revendedor Cat está disponível sempre que você precisa.
- Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantida.
- A melhor disponibilidade de peças do setor.
- Aumente a eficiência com treinamento do operador.
- Peças Genuínas Remanufaturadas Cat.