844

Tratores de Rodas 844

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
C27 Cat®
C27 Cat®
Velocidade Nominal
1800 r/min
1800 r/min
Potência Bruta – ISO 14396
752 HP
561 kW

Visão Geral

Móvel. Ágil. Versátil.

Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Fabricado para os trabalhos mais exigentes em grandes aplicações de laminação, o Trator de Rodas 844 é o maior da linha de Tratores de Rodas Cat e é perfeitamente compatível com grandes operações de mineração, obras públicas de geração de energia, o setor de empreiteiros em geral e onde forem necessárias mobilidade, versatilidade e compactação.

Vantagens

EFICIÊNCIA APRIMORADA

O conversor de torque com travamento, combinado com um ventilador de arrefecimento sob demanda e o gerenciamento avançado de marcha lenta do motor, proporciona mudanças de marcha mais suaves

MANUTENÇÃO APRIMORADA

O acesso ao serviço está convenientemente localizado, ajudando a reduzir o tempo de manutenção

SEGURANÇA ADICIONAL

Os controles de máquina e do motor, agrupados e no nível do solo, permitem uma manutenção diária fácil e segura

ATÉ 18% MENOS EMISSÕES DE CO2

O 844 emite até 18% menos CO2 do que o modelo anterior 844H.

Especificações de Produto para 844

Modelo do Motor C27 Cat® C27 Cat®
Velocidade Nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potência Bruta – ISO 14396 752 HP 561 kW
Potência Bruta - SAE J1995 766 HP 571 kW
Potência Líquida - SAE J1349 - Ambiente Padrão 699 HP 521 kW
Potência Líquida - SAE J1349 - Alta Temperatura Ambiente 648 HP 483 kW
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1649.5 pol³ 27.03 l
Torque de Pico - Velocidade 2624 lb/pé 3557 N·m
Aumento de Torque 18 % 18 %
Emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou Padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou Padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA
Potência Líquida - SAE J1349 699 HP 521 kW
Potência Bruta 752 HP 561 kW
Peso Operacional 165089 lb 74883 kg
Capacidades da Lâmina 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3) 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3)
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.5 milha/h 7.3 km/h
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 8.3 milha/h 13.3 km/h
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 14.2 milha/h 22.9 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.9 milha/h 7.9 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 9.1 milha/h 14.7 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 15.5 milha/h 24.9 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.5 milha/h 13.7 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 15.2 milha/h 24.5 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5.4 milha/h 8.7 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9.6 milha/h 15.4 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16.4 milha/h 26.4 km/h
Potência a 2.000 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 82 gal/min 311 l/min
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol) 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol)
Cilindro, Duplo Efeito – Inclinação e Ponta, Diâmetro Interno e Curso 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol) 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol)
Ajuste da Válvula de Alívio - Lâmina (Bomba Grande) 2700 lb/pol² 18650 kPa
Ajuste da Válvula de Alívio - Cilindros de Inclinação (Bomba Pequena) 2920 lb/pol² 20150 kPa
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Raio de Giro Mínimo - Sobre a Lâmina 34 pé 10369 mm
Ângulo Total de Direção 35 ° 35 °
Fluxo Máximo 94.3 gal/min 357 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio 4500 lb/pol² 31000 kPa
Tanque de Combustível - Padrão 286.6 gal (US) 1085 l
Sistema de Arrefecimento 54.9 gal (US) 208 l
Cárter 20 gal (US) 76 l
Transmissão 29.1 gal (US) 110 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 71.6 gal (US) 271 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 68.9 gal (US) 261 l
Sistema Hidráulico - Implemento e Ventilador Hidráulico 68.9 gal (US) 261 l
Sistema Hidráulico - Direção e Freio 34.9 gal (US) 132 l
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação 8.5 ° 8.5 °
Freios Em conformidade com ISO 3540:2011 Em conformidade com ISO 3540:2011
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS Padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II Padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico
FOPS A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II.
ROPS A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994.
Cab - ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Cab - ROPS/FOPS (1) A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão.
Altura – Topo da ROPS 17.2 pé 5240 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 16.6 pé 5049 mm
Altura – Parte Superior do Capô 12.7 pé 3862 mm
Vão Livre Sobre o Solo 2 pé 596 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 7.5 pé 2300 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 12.5 pé 3795 mm
Distância entre Eixos 15.1 pé 4600 mm
Comprimento - Com a Lâmina no Solo 36.5 pé 11120 mm
Faixa de Capacidade da Lâmina 15,9 a 30,7 m³ (20,7 a 40,2 yd³) 15,9 a 30,7 m³ (20,7 a 40,2 yd³)

844 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabine, com isolamento acústico, pressurizada, estrutura protetora (ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)), pronta para instalação de rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 a 15 A)
  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles eletro-hidráulicos para a lâmina (joystick)
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível do combustível - Velocidade de deslocamento - Marcha - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: - Sistema de alerta de ação, três categorias - Status da ativação do modelo da transmissão automática - Mau funcionamento do freio - Status de flutuação da caçamba - Status do desligamento retardado do motor - Status do desligamento em marcha lenta do motor - Mau funcionamento do Motor - Status da ativação do modo de economia de combustível - Bloqueio hidráulico - Status da ativação da embreagem de travamento - Baixo nível de combustível - Status do freio de estacionamento - Status da ativação do controle da força de tração nas rodas - Alerta de cinto de segurança - Direção secundária (se equipada) - Status da trava do acelerador - Marcha da transmissão
  • Teclado, controle com luzes indicadoras: - Faixa de velocidade do modo de transmissão automática - Modo de transmissão automática/manual - Embreagem de travamento - Força de tração nas rodas reduzida - Trava do acelerador
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento premium com couro aquecido e refrigerado ativamente, apoio lombar ajustável, acolchoados ajustáveis a ar no assento e apoio de braço, ajuste de inclinação de assento do banco e assento do banco de comprimento ajustável
  • Sistema de controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Vidros fumê
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e canto), limpador frontal intermitente
  • Conversor (12 V, 10/15 A) e tomada elétrica

TREM DE FORÇA

  • Freios, arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Freio de serviço de discos a óleo de semieixo
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Módulo de emissões limpas Cat (Tier 4 apenas)
  • Ventilador
  • Motor Cat C27
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Silenciadores (debaixo do capô) (Tier 2 apenas)
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Conversor de Torque, Embreagem do Rotor com recurso de embreagem de travamento e sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão, câmbio de potência planetário (eletrônico) de 534 mm (21 pol) (3A/3R)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção (4 - 1.400 CCA)
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Controle eletrônico da transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso, compartimento do motor
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Tomada de partida para emergências
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

KITS DE REPAROS

  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) 3G com tela de informações gráficas: porta de dados externa, perfis personalizáveis do operador
  • Filtros do dreno da caixa
  • Acoplamento, selos faciais do anel retentor Caterpillar
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Product Link™

SEGURANÇA

  • Câmera, retrovisora
  • Chave de bloqueio do implemento
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Assento do instrutor com cinto de segurança abdominal
  • Alarme, marcha à ré
  • Saída de emergência da plataforma
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, secundária
  • Protetores para os pés

DESLOCAMENTO

  • Para-lamas, aço (frontais)

OUTROS

  • Sensor de temperatura do eixo
  • Desligamento da bateria e tomada auxiliar de partida, para-choque
  • Modo de economia com acelerador sob demanda
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com CH4
  • Características de gerenciamento da marcha lenta do motor: - Redução automática da marcha lenta - Desligamento com retardo do motor - Desligamento do motor em marcha lenta
  • Pontos de lubrificação identificados/agrupados
  • Sistema hidráulico de controle de fluxo positivo
  • Visores de nível: reservatórios hidráulicos, direção/ventilador e implemento/freio e transmissão
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

844 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante a -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software

LÂMINAS

  • Semi-U - 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • Semi-U HD (Heavy-duty, Reforçada) - 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Carvão - 30,7 m3 (40,2 yd3)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio AM/FM/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Vidro para-sol

DESLOCAMENTO

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Batente de oscilação do eixo
  • Pintura, parte traseira da lâmina preta

OUTROS

  • Tubo Venturi

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 844 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844

Trator de Rodas 844
Trator de Rodas 844
Trator de Rodas 844
Trator de Rodas 844
Trator de Rodas 844
Trator de Rodas 844

360 View
360 View