Tratores de Rodas 854K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C32 ACERT™
Cat® C32 ACERT™
Potência Bruta
907 HP
676 kW
Peso Operacional
224254 lb
101720 kg

Visão Geral

A COMBINAÇÃO PERFEITA

Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Fabricado para os trabalhos mais exigentes em grandes aplicações de laminação, o Trator de Rodas 854K é o maior da linha de Tratores de Rodas da Cat e é perfeitamente compatível com grandes operações de mineração, obras públicas de geração de energia, o setor de empreiteiros em geral e onde forem necessárias mobilidade, versatilidade e compactação.

Vantagens

A ESCOLHA CERTA

Para as grandes operações de mineração, utilitários de geração de energia e outras grandes aplicações de laminação.

COMBINA VELOCIDADE, MOBILIDADE E VERSATILIDADE

A máquina perfeita para oferecer suporte a diversas atividades no local de trabalho.

VELOCIDADE ALTA NA MARCHA A RÉ

Para tempos de ciclos rápidos e produtividade altamente maior.

Especificações de Produto para 854K

more_vert
Salvar esta como unidade de medida preferida clear
Modelo do Motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™
Potência Bruta 907 HP 676 kW
Emissões (Final do Tier 4 do EPA dos EUA): Potência Bruta – SAE J1995 900 HP 671 kW
Emissões (Final do Tier 4 do EPA dos EUA) – Potência Líquida - ISO - 9249 814 HP 607 kW
Emissões (Equivalentes ao Tier 2): Potência Bruta - SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) J1995 907 HP 676 kW
Emissões (Equivalentes ao Tier 2): Potência líquida - ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) - 9249 814 HP 607 kW
Velocidade Nominal 1750 r/min 1750 r/min
Diâmetro Interno 5.7 in 145 mm
Curso 6.4 in 162 mm
Deslocamento 1958 in² 32.1 l
Torque do Pico - 1.200 rpm 3139 lb/ft 4242 N·m
Aumento de Torque 30 % 30 %
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (2) O sobretorque líquido atende à norma SAE J139. O sobretorque líquido atende à norma SAE J139.
Observação (3) Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.050 m (10.000 pés) de altitude. Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.050 m (10.000 pés) de altitude.
Peso Operacional 224254 lb 101720 kg
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.4 mile/h 7.1 km/h
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.7 mile/h 12.4 km/h
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 13.2 mile/h 21.2 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.8 mile/h 7.7 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.4 mile/h 13.5 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.6 mile/h 23.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.1 mile/h 13 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14.2 mile/h 22.8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5 mile/h 8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.9 mile/h 14.3 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 15.6 mile/h 25.1 km/h
Observação Velocidades de percurso baseadas em pneus de lona 45/65-45 L-5 46. Velocidades de percurso baseadas em pneus de lona 45/65-45 L-5 46.
Potência a 1.850 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 161 gal/min 610 l/min
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 177 mm × 1.760 mm (0,58 pé × 5,8 pés) 177 mm × 1.760 mm (0,58 pé × 5,8 pés)
Cilindro, Duplo Efeito – Inclinação e Ponta, Diâmetro Interno e Curso 267 mm × 286 mm (0,88 pé × 0,94 pé) 267 mm × 286 mm (0,88 pé × 0,94 pé)
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento (Bomba Grande) 3289 psi 22675 kPa
Regulagem da Válvula de Alívio - Inclinação (Bomba Pequena) 3560 psi 24560 kPa
Tanque de Combustível - Padrão 413 gal (US) 1562 l
Sistema de Arrefecimento 53 gal (US) 200 l
Cárter 32 gal (US) 120 l
Transmissão 45 gal (US) 169 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 98 gal (US) 369 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 90 gal (US) 342 l
Sistema Hidráulico - Implemento e Freios - Apenas Tanque 81 gal (US) 326 l
Sistema Hidráulico - Ventilador de Arrefecimento do Motor e da Direção - Apenas Tanque 77 gal (US) 290 l
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Oscilação a ±10 graus Oscilação a ±10 graus
Levantamento e Queda Máximos em Uma Roda 22.6 in 573 mm
Freios Em conformidade com ISO 3540:2011 Em conformidade com ISO 3540:2011
Capacidades da Lâmina 25 a 45 m³ (33 a 58 yd³) 25 a 45 m³ (33 a 58 yd³)
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico
Cab - ROPS/FOPS (1) A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão.
Cab - ROPS/FOPS (2) SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005
ROPS A ROPS está em conformidade com as normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. A ROPS está em conformidade com as normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994.
FOPS A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II.
Desempenho do Ruído (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é 71 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor para uma cabine fechada. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é 71 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor para uma cabine fechada.
Desempenho do Ruído (2) O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49,2 pés), é de 87 dB(A). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49,2 pés), é de 87 dB(A).
Desempenho do Ruído (3) Proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. Proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.
Desempenho do Ruído (4) O Leq de exposição a ruídos do operador, medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados em ANSI/SAE J1166 FEV 08, é de 71 dB(A). O Leq de exposição a ruídos do operador, medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados em ANSI/SAE J1166 FEV 08, é de 71 dB(A).
Raio de Giro Mínimo 31 ft 9550 mm
Ângulo Total de Direção 86 ° 86 °
Potência Hidráulica a 1.850 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 124 gal/min 470 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio 5004 psi 34500 kPa
Prefixo do Número de Série KK6 KK6
Prefixo do Número de Série RM6 RM6
Altura - Topo da ROPS 18.25 ft 5590 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 17.17 ft 5234 mm
Altura - Parte Superior do Capô 13 ft 3984 mm
Vão Livre Sobre o Solo 27 in 691 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 9.67 ft 2945 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 13.75 ft 4195 mm
Distância entre Eixos 19.25 ft 5890 mm
Comprimento - Com a Lâmina no Solo 44 ft 13405 mm

854K Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (150 A)
  • Baterias, baixa manutenção
  • Conectores de terminal Deutsch e Amp Seal
  • Conector de diagnóstico do ECM
  • Desengate elétrico no nível do solo
  • Tomada de partida no nível do solo para partidas emergenciais
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro)
  • Iluminação, escada de acesso
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Sistema de partida e de carga (24 V)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela do Advisor
  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabine, com isolamento acústico e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS/FOPS), pronta para uso de rádio, incluindo antena, alto-falantes e conversores 1 x 12 V (24 volts, 10 A) para uso com laptop/telefone celular
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Travas do sistema de controle eletro-hidráulico de inclinação e levantamento
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Travamentos do implemento e da direção
  • Sistema de monitoramento VIMS 3G:
    – Sistema de alerta de ação, três categorias
    – Instrumentação, medidores:
    – Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor
    – Nível de Combustível
    – Temperatura do Fluido Hidráulico
    – Tacômetro
    – Indicador da Velocidade da Transmissão
    – Temperatura do Óleo da Transmissão
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Cinto de segurança, retrátil, assento do operador e do treinador de 76 mm (3 pol)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Sistema de controle STIC
  • Vidros fumê
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e cantos), limpadores de para-brisa frontais intermitentes

TREM DE FORÇA

  • Pós-arrefecedor Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air After cooler)
  • Redução Automática da Marcha Lenta
  • Arrefecedores de óleo do eixo (frontal e traseiro)
  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, freios de serviço de discos múltiplos em banho de óleo e freio de estacionamento/secundário seco
  • Filtros do dreno da caixa
  • Desligamento com Retardo do Motor
  • Ventilador
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Motor, Cat C32 ACERT
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Travamento da transmissão no nível do solo
  • Bloqueio do motor de partida no nível do solo
  • Desligamento da Marcha Lenta do Motor
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter), automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão, 533 mm (21 pol) planetária, servotransmissão com 3A/3R, controle eletrônico
  • Tubos de Escape Venturi

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Lubrificação Automática
  • Desengates automáticos de inclinação/levantamento da caçamba, com ajuste eletrônico de dentro da cabine
  • Centro de serviços do para-choque
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Saída de emergência da plataforma
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Orifícios de pressão hidráulica agrupados
  • Protetores, trem de força e cárter
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™ e XT-ES
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Embreagem do rotor
  • Drenos ecológicos no implemento e na direção
  • Silenciadores, debaixo do capô
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Filtros do dreno da caixa da bomba de pistão
  • Controles eletro-hidráulicos para a lâmina
  • Product Link™
  • Centro de serviços com centro de serviços elétricos e de fluidos no nível do solo
  • Visores de nível:
    - Nível do líquido arrefecedor
    - Nível de óleo do implemento
    - Nível de óleo da direção
    - Nível de óleo da transmissão
  • Bloqueio do motor de partida, para-choque
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Travamento da transmissão, para-choque
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Plataformas de limpeza do para-brisa
  • Tubo Venturi

PNEUS, AROS E RODAS

  • O tipo de pneu deve ser escolhido na seção de acessórios obrigatórios. O preço de base da máquina inclui uma variação para o pneu.

ANTICONGELANTE

  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a –34 °C (–29 °F)

854K Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LÂMINAS

  • Semi U - 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • Semi U HD - 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • Carvão - 44,7 m³ (58,2 yd³)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Conversor de 10 A
  • Luzes HID
  • Detecção de Objetos
  • Câmera retrovisora
  • Faróis de advertência de estroboscópico de LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio Sirius/USB/Bluetooth
  • Para-sol

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor de 120 V do líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor de 240 V do líquido arrefecedor do motor

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Opção para instalação do acessório CAES

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Anticongelante ártico para proteção a –50 °C (–58 °F)
  • Linhas de diagnóstico
  • Para-lamas rodoviário

Veja como 854K se compara com produtos comparados frequentemente.

more_vert
Salvar esta como unidade de medida preferida clear

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia