834K

Tratores de Rodas 834K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C18
Cat® C18
Peso Operacional
105271 lb
47750 kg
Capacidades da Lâmina
7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³)
7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³)

Visão Geral

MÓVEL. ÁGIL. VERSÁTIL.

Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado e simplicidade de manutenção, nossas máquinas permitem que você dê suporte ao seu local de trabalho com eficiência e segurança, ao mesmo tempo em que diminui os custos de operação e propriedade. Lançado em meados dos anos 60, o 834 é o líder do setor há quase 50 anos. Concentrada em ajudar no sucesso de nossos clientes, continuamos aperfeiçoando em cada nova série. O 834K continua nosso legado de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e eficiência.

Vantagens

DESEMPENHO APRIMORADO

Os controles eletrônicos responsivos e totalmente integrados do motor possibilitam uma resposta rápida, maximizando os níveis de desempenho da máquina

EFICIÊNCIA APRIMORADA

Eficiência aprimorada fornece ao operador controle preciso por meio da embreagem do rotor

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Mais aceleração e tempos de percurso reduzidos aumentam a produtividade

Especificações de Produto para 834K

Modelo do Motor Cat® C18 Cat® C18
Potência Líquida 496 HP 370 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Aumento de Torque 52 % 52 %
Velocidade Nominal 1900 r/min 1900 r/min
Líquido - SAE J1349 496 HP 370 kW
Velocidade da Potência de Pico 1500 r/min 1500 r/min
Torque do Pico - 1.300 rpm 2092 lb/pé 2836 N·m
Bruto - SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) J1349 562 HP 419 kW
Emissões Tecnologia do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalente ao Tier 3, Equivalente ao Tier 2 Tecnologia do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalente ao Tier 3, Equivalente ao Tier 2
Transmissão Direta - 2ª à Frente 7.7 milha/h 12.4 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 13.7 milha/h 22.1 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 4.5 milha/h 7.2 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.1 milha/h 13 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 14.3 milha/h 23 km/h
Avanço - 3 12.6 milha/h 20.3 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço - 2 7.2 milha/h 11.6 km/h
Avanço - 4 22 milha/h 35.4 km/h
Ré - 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Avanço - 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Ré - 2 7.6 milha/h 12.2 km/h
Ré - 3 13.3 milha/h 21.4 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 23.9 milha/h 38.5 km/h
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação ±13° ±13°
Peso Operacional 105271 lb 47750 kg
Sistema de Arrefecimento 31.7 gal (US) 120 l
Cárter 15.9 gal (US) 60 l
Transmissão 31.7 gal (US) 120 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 49.1 gal (US) 186 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 49.1 gal (US) 186 l
Sistema Hidráulico - Somente Tanque 37 gal (US) 140 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 8.7 gal (US) 33 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 63.4 gal (US) 240 l
Tanque de Combustível 209.5 gal (US) 793 l
Capacidades da Lâmina 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³) 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³)
Peso Operacional 105271 lb 47750 kg
Nível de Ruído Interno - Padrão 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído Externo - Padrão 111 dB(A) 111 dB(A)
Nível de Ruído Externo - Supressão 109 dB(A) 109 dB(A)
Nível de Ruído Interno - Supressão 71 dB(A) 71 dB(A)
Comprimento - Frente do Pneu 28.4 pé 8715 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 7.5 pé 2275 mm
Comprimento - Lâmina Reta no Solo 32.6 pé 9927 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 15.9 pé 4835 mm
Altura - Parte Superior do Capô 10.9 pé 3334 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Para-choque 3.1 pé 933 mm
Comprimento - Lâmina Universal no Solo 34.4 pé 10470 mm
Altura - Topo da Cabine 13.7 pé 4184 mm
Altura - Parte Superior do Filtro de Ar 12.8 pé 3895 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 531 mm
Capacidades da Lâmina 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³) 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³)
Fluxo Máximo do Piloto 13.7 gal/min 52 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4641 lb/pol² 32000 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação para a Esquerda e Direita, Diâmetro Interno e Curso 140 mm × 230 mm (5,5 pol × 9,1 pol) 140 mm × 230 mm (5,5 pol × 9,1 pol)
Regulagem da Válvula de Alívio Piloto 580 lb/pol² 4000 kPa
Fluxo Máximo a 1.900 rpm 153 gal/min 582 l/min
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Válvula LS operada por piloto com EH Válvula LS operada por piloto com EH
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 139,75 mm × 1021 mm (5,5 pol × 40,2 pol) 139,75 mm × 1021 mm (5,5 pol × 40,2 pol)
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máximo 65.8 gal/min 250 l/min
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 3495 lb/pol² 24100 kPa
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.1 s 3.1 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 5.7 s 5.7 s
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Ângulo Total de Direção 86 ° 86 °

834K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (100 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico (24 V)
  • Sistema de iluminação, halogênio (dianteiro e traseiro), escada de acesso
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Cabine pressurizada e com supressão de ruídos
  • Estrutura protetora contra acidentes de capotagem interna com quatro colunas (ROPS/FOPS), instalação de rádio (para entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 15 A), entrada de força de 12 V, vidro fumê
  • Acendedor de cigarros (12 V, 15 A) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Inclinação eletro-hidráulica, controles na ponta
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Luz, cabine (teto)
  • Interruptor de desativação da embreagem de travamento
  • Porta-marmita e porta-copos
  • Sistema de monitoramento (VIMS 3G)
  • Sistema de alerta de ação, três categorias
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de combustível - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do óleo da transmissão - Instrumentação, indicadores de advertência - Temperatura do óleo do eixo/freio (frontal/traseiro) - Pressão de óleo do freio - Sistema elétrico, baixa tensão - Temperatura do ar de entrada/combustão do motor - Pressão de óleo do motor - Sobrevelocidade do motor - Pressão de combustível - Status do filtro de fluido hidráulico - Status do freio de estacionamento - Status do filtro da transmissão - Visão Cat (câmera de visão traseira)
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Interruptor de seleção da força de tração
  • Assento, Série Comfort (tecido), suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Trava do sistema de controle de inclinação e levantamento
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
  • Limpador frontal intermitente

TREM DE FORÇA

  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Freios de serviço de discos múltiplos
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Motor, Cat C18 MEUI, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador Modular de Nova Geração
  • Radiador (NGMR)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque, embreagem do impulsor com sistema de controle de travamento e de controle da força de tração (interruptor e dial na cabina)
  • Transmissão, planetária, câmbio automático (4F/3R)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Motor, cárter do motor, intervalo de 500 horas com óleo CH-4
  • Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Agrupado
  • Controle, tomadas de pressão remotas
  • Engate, tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Silenciador (sob o capô)
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Escada, lado esquerdo (acesso pela traseira)
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

PNEUS, AROS E RODAS

  • O pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios. O preço básico da máquina inclui uma tolerância para o pneu

ANTICONGELANTE

  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)

834K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante a -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Freio de compressão do motor
  • Controle automático de retardo (com freio de compressão do motor)
  • Arrefecedor de óleo do eixo
  • Segundo motor de partida
  • Protetores do cárter

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Isolamento acústico
  • Grupo do visor - para-sol retrátil da cabine
  • Cat Detect (detecção de objetos traseiros)

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Luzes halógenas e HID

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 834K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  834K

Exibir Mais Ofertas