Engine
Modelo do Motor | Cat® C27 Cat® C27 |
Potência Bruta | 752 HP 561 kW |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Fabricado para os trabalhos mais exigentes em grandes aplicações de laminação, o Trator de Rodas 844K é o maior da linha de Tratores de Rodas da Cat e é perfeitamente compatível com grandes operações de mineração, obras públicas de geração de energia, o setor de empreiteiros em geral e onde forem necessárias mobilidade, versatilidade e compactação.
O conversor de torque com travamento, combinado com um ventilador de arrefecimento sob demanda e o gerenciamento avançado de marcha lenta do motor, proporciona mudanças de marcha mais suaves
O acesso ao serviço está convenientemente localizado, ajudando a reduzir o tempo de manutenção
Os controles de máquina e do motor, agrupados e no nível do solo, permitem uma manutenção diária fácil e segura
Modelo do Motor | Cat® C27 Cat® C27 |
Potência Bruta | 752 HP 561 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137.2 mm |
Curso | 6 pol 152.4 mm |
Deslocamento | 1649.5 in³ 27.03 l |
Aumento de Torque | 18 % 18 % |
Potência Líquida - SAE J1349 - Ambiente Padrão | 699 HP 521 kW |
Potência Líquida - SAE J1349 | 699 HP 521 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 752 HP 561 kW |
Potência Líquida - SAE J1349 - Alta Temperatura Ambiente | 648 HP 483 kW |
Torque de Pico - Velocidade | 2624 lb/ft 3557 N·m |
Emissões | Equivalente ao Final do Tier 4 ou ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4 ou ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA |
Velocidade Nominal | 1800 r/min 1800 r/min |
Potência Bruta – SAE J1995 | 766 HP 571 kW |
Peso Operacional | 165089 lb 74883 kg |
Transmissão do Conversor - 1ª à Frente | 4.5 mile/h 7.3 km/h |
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente | 8.3 mile/h 13.3 km/h |
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente | 14.2 mile/h 22.9 km/h |
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª | 4.9 mile/h 7.9 km/h |
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª | 9.1 mile/h 14.7 km/h |
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª | 15.5 mile/h 24.9 km/h |
Transmissão Direta - 2ª à Frente | 8.5 mile/h 13.7 km/h |
Transmissão Direta - 3ª à Frente | 15.2 mile/h 24.5 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 1ª | 5.4 mile/h 8.7 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 2ª | 9.6 mile/h 15.4 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 3ª | 16.4 mile/h 26.4 km/h |
Tipo de Transmissão | Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat |
Transmissão Direta - 1ª à Frente | Travamento desativado Travamento desativado |
Tanque de Combustível - Padrão | 286.6 gal (US) 1085 l |
Sistema de Arrefecimento | 54.9 gal (US) 208 l |
Cárter | 20 gal (US) 76 l |
Transmissão | 29.1 gal (US) 110 l |
Diferencial - Comandos Finais - Frontal | 71.6 gal (US) 271 l |
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros | 68.9 gal (US) 261 l |
Sistema Hidráulico - Implemento e Ventilador Hidráulico | 68.9 gal (US) 261 l |
Sistema Hidráulico - Direção e Freio | 34.9 gal (US) 132 l |
Cab - ROPS/FOPS (1) | A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. |
Ar-condicionado | O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico |
ROPS | A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. |
Cab - ROPS/FOPS (2) | SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 |
FOPS | A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. |
Freios | Em conformidade com ISO 3540:2011 Em conformidade com ISO 3540:2011 |
Frontal | Fixo Fixo |
Traseiro | Munhão Munhão |
Ângulo de Oscilação | 8.5 ° 8.5 ° |
Faixa de Capacidade da Lâmina | 15,9 a 30,7 m³ (20,7 a 40,2 yd³) 15,9 a 30,7 m³ (20,7 a 40,2 yd³) |
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) | 115 dB(A) 115 dB(A) |
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) | 69 dB(A) 69 dB(A) |
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) | 69 dB(A) 69 dB(A) |
Ajuste da Válvula de Alívio - Cilindros de Inclinação (Bomba Pequena) | 2920 psi 20150 kPa |
Potência a 2.000 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) | 82 gal/min 311 l/min |
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso | 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol) 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol) |
Ajuste da Válvula de Alívio - Lâmina (Bomba Grande) | 2700 psi 18650 kPa |
Cilindro, Duplo Efeito – Inclinação e Ponta, Diâmetro Interno e Curso | 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol) 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol) |
Ângulo Total de Direção | 35 ° 35 ° |
Sistema de Direção - Circuito | Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga |
Raio de Giro Mínimo - Sobre a Lâmina | 34 ft 10369 mm |
Regulagem da Válvula de Alívio | 4500 psi 31000 kPa |
Sistema de Direção - Bomba | Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável |
Fluxo Máximo | 94.3 gal/min 357 l/min |
Altura - Topo do Tubo de Escape | 16.6 ft 5049 mm |
Distância entre Eixos | 15.1 ft 4600 mm |
Comprimento - Com a Lâmina no Solo | 36.5 ft 11120 mm |
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque | 12.5 ft 3795 mm |
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate | 7.5 ft 2300 mm |
Altura - Topo da ROPS | 17.2 ft 5240 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 2 ft 596 mm |
Altura - Parte Superior do Capô | 12.7 ft 3862 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.