Lâminas Cat
As lâminas da Cat são resistentes, duráveis e foram projetadas com excelentes características de laminação.
- As capacidades e as larguras são definidas para proporcionar uma maior produtividade.
- O projeto propagado permite a distribuição de material de cobertura, bem como laminação de cargas mais pesadas.
Lâmina Reta
A lâmina reta (5 m3/6,6 yd3) é projetada para laminação de produção em material empilhado e terraplenagem em geral.
Lâmina Universal
A lâmina universal (7,7 m3/10 yd3) é projetada para mover grandes cargas por longas distâncias em aplicações de mineração.
Lâmina Semiuniversal
As características da lâmina reta e da lâmina universal estão combinadas em uma lâmina semiuniversal (7,7 m3/10 yd3). Ela proporciona maior capacidade com a inclusão de asas curtas, que incluem apenas os cantos das lâminas, sem sacrificar as características de distribuição das lâminas retas.
Lâmina de Carvão
A lâmina de carvão (16,2 m3/21,1 yd3) foi projetada para proporcionar uma laminação precisa e produtiva, ajudando a reter o controle da carga, com maior capacidade para materiais mais leves. Os ângulos da asa ajudam a reter a carga durante a laminação.
Montagens
As lâminas são combinadas com conjuntos de lâminas que consistem em braços de empuxo, levantamento hidráulico, cilindros de tombamento e inclinação, montagem de munhões, estabilizador e protetores da tubulação hidráulica.
Arranjo da Lâmina de Desgaste Prolongado
O arranjo da lâmina de Desgaste Prolongado foi projetado para mover grandes cargas por longas distâncias em condições agressivas. Ele consiste em uma lâmina em U de 8,1 m3/10,7 yd3 com Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) na frente e laterais, bordas cortantes, braços de empuxo e protetores de cilindro integrados, além de um estabilizador reforçado.
Outras Opções Disponíveis
Consulte o revendedor Cat para obter outras opções de lâminas.