MD6420C

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Carga da Broca Até 41.346 kg (91.152 lb) Até 41.346 kg (91.152 lb) Less
Diâmetro do Furo Até 311 mm (Até 12,25 pol) Até 311 mm (Até 12,25 pol) Less
Motor C32 ACERT C32 ACERT Less

Ambiente de Operação

Altitude Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Less
Classificação de ambiente máxima (padrão) 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação de ambiente mínima (padrão) 30.0 °F -1.0 °C Less
Observação Pacotes opcionais para clima frio disponíveis Pacotes opcionais para clima frio disponíveis Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Taxa de retração 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) Less
Capacidade de arrancamento Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Less
Capacidade de içamento Até 311 kN (Até 70.000 lb-pé) Até 311 kN (Até 70.000 lb-pé) Less
Taxa de alimentação da perfuração 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) Less
Percurso da cabeça (mastro de 16 m/50 pés) 720.0 pol 18.29 m Less
Percurso da cabeça (mastro de 13 m/40 pés) 600.0 pol 15.24 m Less
Percurso da cabeça (mastro de 10 m/35 pés) 480.0 pol 12.19 m Less
Tipo de cabo - 29 mm (1,125 pol) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Força de carga de broca Até 41.346 kg (91.152 lb) Até 41.346 kg (91.152 lb) Less

Sistema de Acionamento Giratório

Torque, motores duplos 0-17.313 Nm (0-12.769 lbf-pé) 0-17.313 Nm (0-12.769 lbf-pé) Less
Velocidade de rotação 0 a 137 rpm 0 a 137 rpm Less

Cabine do Operador

Controle de temperatura Fixado no teto, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Fixado no teto, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Less
Área do piso 52.22 pés² 4.85 m² Less
Altura interna 84.5 pol 2146.0 mm Less
Localização À direita do mastro se voltada para o deck traseiro a partir da extremidade traseira À direita do mastro se voltada para o deck traseiro a partir da extremidade traseira Less
Número de portas Duas (2) com janelas (incluídas acima) Duas (2) com janelas (incluídas acima) Less
Número de janelas 12 12 Less
Outros Limpadores e lavadores de janelas Limpadores e lavadores de janelas Less
Tipo Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Less
Janelas (vidro de segurança fumê laminado com borracha) 0.56 pol 14.0 mm Less

Material Rodante

Liberação do freio Automática Automática Less
Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Potência máxima de comando por esteira 290.0 HP 216.0 kW Less
Número de roletes em cada lado Total de 16: (13) roletes inferiores, (3) roletes superiores Total de 16: (13) roletes inferiores, (3) roletes superiores Less
Meios de regulagem da esteira Hidráulico com uma pistola de lubrificação Hidráulico com uma pistola de lubrificação Less
Desconexão do comando da esteira Padrão (manual) Padrão (manual) Less
Velocidade máxima de deslocamento 1.41 mph 2.27 km/h Less
Protetores contra pedras/protetores das correntes Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Mastro de nivelamento para baixo - CDH (Cab Down Hill, Inclinação de Abaixamento da Cabine) 25% 25% Less
Mastro de nivelamento para baixo - CUH (Inclinação de Elevação da Cabine) 13% 13% Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Altura da tabela acima do solo 57.0 pol 1448.0 mm Less
Componentes Rolete-guia de carregamento do tubo Rolete-guia de carregamento do tubo Less
Componentes Deck traseiro estacionário Deck traseiro estacionário Less
Componentes Corrimão fechado com oscilação traseira esquerda (design com duas portas) Corrimão fechado com oscilação traseira esquerda (design com duas portas) Less
Componentes Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro com tampa de alumínio Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro com tampa de alumínio Less
Componentes Abertura de visualização operada hidraulicamente com holofote de visualização da abertura LED Abertura de visualização operada hidraulicamente com holofote de visualização da abertura LED Less

Macacos de Nivelamento

Capacidade de levantamento - cada 114877.0 lbf 511.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim - Extremidade oposta à perfuratriz 30.0 pol 762.0 mm Less
Diâmetro do coxim - Extremidade da perfuratriz 36.0 pol 914.0 mm Less
Curso na extremidade oposta à perfuratriz 60.0 pol 152.0 cm Less
Curso na extremidade da perfuratriz 48.0 pol 122.0 cm Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Sub. de Impacto (Aplicação DTH) Rosca - Reg. no API (American Petroleum Institute) 140 mm (5,5 pol) Rosca - Reg. no API (American Petroleum Institute) 140 mm (5,5 pol) Less
Sub. do Adaptador Superior Diâmetro depende do diâmetro do tubo Diâmetro depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior Rosca superior - Registrada no API (American Petroleum Institute) 140 mm (5,5 pol) Rosca superior - Registrada no API (American Petroleum Institute) 140 mm (5,5 pol) Less
Sub. do Adaptador Superior Rosca inferior – depende do diâmetro do tubo Rosca inferior – depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca (Aplicação Giratória) Rosca superior – depende do diâmetro do tubo Rosca superior – depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca (Aplicação Giratória) Rosca superior - Reg. no API 168 mm (6,625 pol) Rosca superior - Reg. no API 168 mm (6,625 pol) Less
Sub. da Broca (Aplicação Giratória) Tipo de rolete de bucha da mesa ou duas peças com revestimento substituível Tipo de rolete de bucha da mesa ou duas peças com revestimento substituível Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro) Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Less
Configuração de 16 m 7,62 m (25 pés) × 2 conforme motor de partida e quatro peças de 7,62 m (25 pés) em carrossel 7,62 m (25 pés) × 2 conforme motor de partida e quatro peças de 7,62 m (25 pés) em carrossel Less
Configuração de 16 m Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Less
Configuração de 13 m Motor de partida de 12,19 m (40 pés) e cinco peças de 12,19 m (40 pés) em carrossel Motor de partida de 12,19 m (40 pés) e cinco peças de 12,19 m (40 pés) em carrossel Less
Configuração de 13 m Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Less
Configuração de 10 m Motor de partida de 10,66 m (35 pés) e cinco peças de 10,66 m (35 pés) em carrossel Motor de partida de 10,66 m (35 pés) e cinco peças de 10,66 m (35 pés) em carrossel Less
Configuração de 10 m Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Diâmetro externo - 194 mm (75⁄8 pol) ou 219 mm (85⁄8 pol) Less
Configuração de 10 m Comprimento da perfuratriz - 10,67 m (35 pés) Comprimento da perfuratriz - 10,67 m (35 pés) Less
Sistema do Guincho Classificação – 3.629 kg (8.000 lb) com 1.588 kg (3.500 lb) de capacidade de levantamento Classificação – 3.629 kg (8.000 lb) com 1.588 kg (3.500 lb) de capacidade de levantamento Less
Sistema do Guincho Tamanho do cabo - 13 mm (0,5 pol) Tamanho do cabo - 13 mm (0,5 pol) Less
Manipulação de Tubo Chave do deck deslizante Chave do deck deslizante Less
Manipulação de Tubo Coletor de tubo de cabo fixo ou coletor opcional de braço de segurança/tubo hidráulico com travamento da função da perfuratriz, quando o coletor de tubos não está fechado Coletor de tubo de cabo fixo ou coletor opcional de braço de segurança/tubo hidráulico com travamento da função da perfuratriz, quando o coletor de tubos não está fechado Less
Manipulação de Tubo Cesta de broca removível ou opcional operada hidráulica ou manualmente Cesta de broca removível ou opcional operada hidráulica ou manualmente Less
Manipulação de Tubo Tubo da perfuratriz com alça de levantamento/sub. da broca Tubo da perfuratriz com alça de levantamento/sub. da broca Less

Compressor (Padrão): entrada da pipeta, cilindrada fixa

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2000.0 pés³/min 56.6 m³/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Compressor (Opcional): Tipo 1 - Entrada borboleta, ajustável desde a meia cilindrada até a completa

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2600.0 pés³/min 73.56 m³/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Configuração do Mastro de 10, 13 ou 16 Metros

Diâmetro do furo Até 311 mm (Até 12,25 pol) Até 311 mm (Até 12,25 pol) Less
Mastro de 16 m (50 pés) - Passada de profundidade única 54.0 pés 16.46 m Less
Mastro de 16 m (50 pés) - Passada múltipla Até 46,9 m (Até 154 pés) Até 46,9 m (Até 154 pés) Less
Mastro de 13 m (40 pés) - Passada de profundidade única 44.0 pés 13.4 m Less
Mastro de 13 m (40 pés) - Passada múltipla Até 74,4 m (Até 244 pés) Até 74,4 m (Até 244 pés) Less
Mastro de 10 m (35 pés) - Passada de profundidade única 33.75 pés 10.29 m Less
Mastro de 10 m (35 pés) - Passada múltipla Até 63,4 m (Até 208 pés) Até 63,4 m (Até 208 pés) Less
Perfuração angular 30° (em incrementos de 5°) 30° (em incrementos de 5°) Less

Compressor (Opcional): Tipo 2 - Entrada da pipeta, cilindrada fixa

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1500.0 pés³/min 42.5 m³/min Less
Pressão de operação máxima 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) Less
Interruptor de pressão alta/baixa, sistema de injeção de óleo da broca 30.0 gal 114.0 l Less

Chassi Principal, Decks e Passadiços

Macacos, articulação do mastro e deck Soldados integralmente no chassi principal Soldados integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a ambos os lados Acesso a ambos os lados Less

Motor – C32 ACERT* (Padrão)

Modelo C32 ACERT C32 ACERT Less
Potência nominal 912.0 HP 680.0 kW Less
Tanque de combustível 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) Less
Emissões * O motor C32 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE * O motor C32 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Less

Motor – C32 ACERT* (Opcional)

Modelo C32 ACERT C32 ACERT Less
Potência nominal 1039.0 HP 775.0 kW Less
Tanque de combustível 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) Less
Emissões * O motor C32 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II * O motor C32 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II Less

Controles

Manuais Os manuais de manutenção/operações e todos os diagramas são armazenados no monitor da perfuratriz Os manuais de manutenção/operações e todos os diagramas são armazenados no monitor da perfuratriz Less
Monitor Texto de exibição do sistema de controle em inglês de fábrica. Pode ser alterado para outros idiomas pelo revendedor. Texto de exibição do sistema de controle em inglês de fábrica. Pode ser alterado para outros idiomas pelo revendedor. Less
Componentes Cronômetro de desligamento básico do motor Cronômetro de desligamento básico do motor Less
Componentes Desempenho da perfuratriz e sistema de monitoramento/diagnóstico Desempenho da perfuratriz e sistema de monitoramento/diagnóstico Less
Componentes Controle eletrônico do compressor Controle eletrônico do compressor Less
Controle eletrônico: - Monitoramento - Sistema de diagnóstico - Monitoramento - Sistema de diagnóstico Less
Componentes Indicadores de filtro Indicadores de filtro Less
Componentes Travamento de seleção de velocidade de deslocamento alta/baixa (alta somente quando o mastro está para baixo) Travamento de seleção de velocidade de deslocamento alta/baixa (alta somente quando o mastro está para baixo) Less
Componentes Controle da tela de toque da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina) Controle da tela de toque da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina) Less
Componentes Indicador de trava do mastro Indicador de trava do mastro Less
Componentes O ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) oferece controle rápido e confiável de todas as funções de perfuração O ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) oferece controle rápido e confiável de todas as funções de perfuração Less
Componentes Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba Less
Componentes Medidor da rpm da cabeça giratória - digital Medidor da rpm da cabeça giratória - digital Less
Componentes Travamento de deslocamento, máquina fora dos limites de estabilidade Travamento de deslocamento, máquina fora dos limites de estabilidade Less
Componentes Travamento de deslocamento, tubo no furo Travamento de deslocamento, tubo no furo Less
Componentes Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado Less
Componentes Travamento de macaco/deslocamento Travamento de macaco/deslocamento Less
Componentes Controle de ambiente da cabine (AC, indicador do filtro, aquecimento, velocidades do ventilador) Controle de ambiente da cabine (AC, indicador do filtro, aquecimento, velocidades do ventilador) Less
Componentes Sensor de posicionador de tubo Sensor de posicionador de tubo Less
Componentes Medidor da profundidade da perfuração Medidor da profundidade da perfuração Less
Componentes Travamento da função de perfuração, mastro para cima e travado Travamento da função de perfuração, mastro para cima e travado Less
Componentes Controle de torque giratório Controle de torque giratório Less
Componentes Travamento de limpeza da cabeça, limpeza do comando giratório do carrossel Travamento de limpeza da cabeça, limpeza do comando giratório do carrossel Less
Componentes Bloqueio do guincho Bloqueio do guincho Less
Componentes Sensor de pressão do macaco Sensor de pressão do macaco Less
Componentes Parada virtual do percurso da cabeça giratória Parada virtual do percurso da cabeça giratória Less
Componentes Fiação da interface do terreno fornecida Fiação da interface do terreno fornecida Less

Máquina Básica

Componentes Válvulas de isolação dos tanques de combustível Válvulas de isolação dos tanques de combustível Less
Componentes Reservatório hidráulico com válvulas de isolação e travamentos Reservatório hidráulico com válvulas de isolação e travamentos Less
Componentes Decks e passadiços antideslizantes Decks e passadiços antideslizantes Less
Componentes 3.217 l (850 gal) de combustível, (dois tanques montados sob o motor/compressor) com enchimento manual e remoto 3.217 l (850 gal) de combustível, (dois tanques montados sob o motor/compressor) com enchimento manual e remoto Less
Componentes Corrimãos aparafusados nas placas inferiores Corrimãos aparafusados nas placas inferiores Less
Componentes Baterias livres de manutenção da Cat® Baterias livres de manutenção da Cat® Less
Componentes Caixa da bateria de aço inoxidável, tipo de gaveta deslizante Caixa da bateria de aço inoxidável, tipo de gaveta deslizante Less
Componentes Terminais auxiliares de partida remotos Terminais auxiliares de partida remotos Less
Componentes Ganchos de reboque (extremidade frontal) Ganchos de reboque (extremidade frontal) Less
Componentes Alças para levantamento (para máquina de base sem mastro) Alças para levantamento (para máquina de base sem mastro) Less
Componentes Passadiços ao redor da perfuratriz, 360 graus Passadiços ao redor da perfuratriz, 360 graus Less
Componentes Degraus com oscilação para cima, acesso/saída Degraus com oscilação para cima, acesso/saída Less
Componentes Portões de fechamento automático Portões de fechamento automático Less
Componentes Cilindros de levantamento do mastro de dois estágios Cilindros de levantamento do mastro de dois estágios Less
Componentes Cortinas contra poeira fixas - quatro lados Cortinas contra poeira fixas - quatro lados Less

Acessórios Obrigatórios - TREM DE FORÇA


Acessórios Obrigatórios - MASTRO


Acessórios Obrigatórios - MATERIAL RODANTE


Acessórios Obrigatórios - COMPARTIMENTO DO OPERADOR


Acessórios Obrigatórios – COMPARTIMENTO DE SERVIÇO


Acessórios Obrigatórios - ARREFECIMENTO


Acessórios Obrigatórios - SUPRESSÃO DE POEIRA


Acessórios Obrigatórios - ESCADAS


Acessórios Opcionais

Os acessórios opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.


MD6420CEquipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Motor, Cat C32 ACERT, equivalente ao Tier 2/Estágio II, 1.800 rpm
  • Tampas de coletor, turbo e escape
  • Chassi contra incêndio do motor
  • Parede contra fogo, motor e comando hidráulico
  • Mantas do tubo de escape

MASTRO
  • Diâmetro do furo, até 311 mm (121⁄4 pol)
  • Capacidade nominal, até 383 kN (86.000 lbf)
  • Sistema de empuxo para baixo/guincho, cilindro único
  • Acionamento giratório, motores duplos
  • Torque máximo de 0-137 rpm, 0-17.313 Nm (0-12.769 lbf-pé)
  • Perfuração angular, até 30 graus
  • Travas do mastro e indicador na cabine
  • Sistema de tensionamento automático do cabo
  • Chave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente)
  • Tampa da chave do deck do parafuso de segurança
  • Capô de poeira com selo de poeira de troca rápida articulada
  • Sistema remoto de lubrificação de rosca
  • Placas de fixação com corda de segurança do mastro

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine, montada com amortecedor, isolada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) extragrande para dois operadores
  • Assento do operador Cat com suspensão a ar
  • Assento do instrutor
  • Console do operador: dividido com painéis em aço inoxidável
  • Controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento e funções auxiliares
  • Luzes do teto, suspensas no interior
  • Luz do painel
  • Duas (2) portas articuladas, travamento reforçado
  • Doze (12) janelas
  • Janela frontal inteiriça da perfuratriz
  • Janela de teto com alojamento protetor
  • Kit de limpadores do para-brisa, tanque do lavador
  • Ar condicionado/aquecimento/pressurização instalados no teto, com acionamento hidráulico
  • Escada da cabine, plataforma de teto e trilho
  • Buzina elétrica
  • Indicadores de inclinação
  • Kit de CD (Compact Disc, Disco Compacto) estéreo com alto-falantes
  • Conversor de 24 V em 12 V
  • O texto de exibição do sistema de controle em inglês pode ser alterado para outros idiomas
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
  • Controle da tela de toque da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina)
  • Sistema de monitoramento e de diagnóstico de desempenho da perfuratriz
  • Medidor da profundidade da perfuração
  • Parada do deslocamento, cabeça giratória virtual
  • Travamento de macaco/deslocamento
  • Travamento de deslocamento, tubo no furo
  • Travamento de deslocamento: mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado
  • Indicador de trava do mastro
  • Bloqueio de seleção da velocidade de deslocamento: alto somente quando o mastro está abaixado
  • Travamento de deslocamento: máquina fora dos limites de estabilidade
  • Travamento da função da perfuratriz com mastro levantado e travado
  • Bloqueio da cabeça limpa: acionamento giratório livre do carrossel
  • Bloqueio do guincho
  • Sensor de posicionador de tubo
  • Sensor de pressão do macaco
  • Medidor da rpm da cabeça giratória, digital
  • Controle de torque giratório
  • Controle eletrônico do compressor
  • Indicadores de filtro
  • Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba
  • Cronômetro de desligamento básico do motor
  • Controle de ambiente da cabine: CA, indicador do filtro, aquecimento, velocidades do ventilador
  • Fiação da interface do terreno

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Luvas de segurança da mangueira de ar (encapadas)
  • Alojamento protetor articulado: para janela de visão da perfuratriz
  • Desconexões da bateria e do motor de partida com travamentos
  • Oito (8) botões de desligamento do motor
  • Alarme de deslocamento
  • Farol estroboscópico em: - Cabine e lado esquerdo frontal da perfuratriz - Luz de folga, coroa do mastro
  • Vinte (20) luzes para perfuração noturna
  • Duas (2) câmeras com circuito fechado (lados frontal e esquerdo) com monitor na cabine

ARREFECIMENTO
  • Interruptor de desligamento, baixo nível do líquido arrefecedor
  • Ventiladores do arrefecedor, velocidade variável, ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)

CHASSI
  • 4 (quatro) macacos de nivelamento: - Dois (2) × 121,9 cm (48 pol) traseiros - Dois (2) × 152,4 cm (60 pol) frontais
  • Ganchos de reboque, extremidade frontal
  • Alças para levantamento, para máquina de base sem mastro
  • Cilindros de levantamento do mastro, dois estágios
  • Passadiços, ao redor da perfuratriz, 360 graus
  • Decks e passadiços antideslizantes
  • Corrimãos, aparafusados com chapas inferiores
  • Degraus com oscilação para cima, acesso/saída
  • Portões de fechamento automático
  • Estacionário, deck traseiro
  • Abertura de visualização hidráulica com holofote de visualização da abertura LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Cortinas contra poeira fixas, quatro lados
  • Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro com tampa de alumínio
  • Rolete-guia de carregamento do tubo
  • Corrimão fechado de oscilação traseiro esquerdo, porta dupla
  • Tanques de combustível: - Dois (2) tanques montados abaixo do deck - 3.217 l (850 gal) de combustível - Enchimento manual e remoto - Válvulas de isolação
  • Reservatório hidráulico com válvulas de isolação e travamentos
  • Baterias Cat sem necessidade de manutenção
  • Caixa da bateria, inox, gaveta deslizante
  • Terminais auxiliares de partida remotos da Cat

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Cores padrão da Caterpillar
  • Conexão da injeção de espuma
  • Filtros de ciclo adicionais entre as bombas hidráulicas e os motores
  • Filtros de retorno, hidráulicos
  • Sistema de lubrificação automática, centralizado
  • Provisão de lubrificação da polia de deslocamento de alimentação
  • Pontos de teste da pressão hidráulica