Perfuratriz Rotativa MD6540C

MD6540C

Especificações de Produto para MD6540C

Especificações

Temperatura de Operação

Sistema de Acionamento Giratório

Cabina do Operador

Material Rodante

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Macacos de Nivelamento

Compressor (Padrão)

Carrossel do Mastro

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Controles

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Recursos de Serviço

Especificações Básicas

Opções de Controle de Poeira

Sistema do Guincho

Opções de Clima

Motor

Grupo de Tecnologia

Chassi Principal, Decks e Passadiços

Pesos

Acessórios Disponíveis ao Revendedor

Máquina Básica

MD6540C Equipamento Padrão

MÁQUINA BÁSICA

  • O motor Cat 3512C HD, 957 kW (1.283 HP), 1.800 rpm está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II
  • Proteção térmica do sistema de escape e das tubulações do turbo
  • Chassi do motor com capô
  • Proteção entre o motor e o comando hidráulico

COMPRESSOR

  • 101,9 m³/min @ 6,9 bares (3.600 pés³/min @ 100 lb/pol²), 1.800 rpm, entrada borboleta, controle da válvula espiral

ARREFECIMENTO

  • Interruptor de nível baixo do líquido arrefecedor
  • Dois arrefecedores (arrefecedores divididos)
  • Capacidade máxima de arrefecimento do ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Ventiladores do arrefecedor de velocidade variável, controlado pelo ECM

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba auxiliar de circuito
  • Bomba do ventilador
  • Duas bombas principais

CABINE

  • Cabine espaçosa de 4,85 m2 (52,22 pés2)
  • Conversor de 24 V em 12 V
  • Todos os controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares
  • Controle da tela de toque da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina)
  • Assento do instrutor
  • Buzina elétrica
  • Janela frontal inteiriça da perfuratriz
  • Travas de porta reforçadas
  • Unidade de ar condicionado/aquecimento/pressurização montada no teto, com acionamento hidráulico
  • Escada da cabine, plataforma de teto e trilho
  • Janela de teto com alojamento protetor
  • Amortecedor de borracha instalado e cabine FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) extragrande para dois operadores
  • Indicadores de inclinação
  • Console do operador dividido com painéis em aço inoxidável e medidores de iluminação traseira
  • Doze (12) janelas (consulte Grupos de Climatização para seleção de vidro)
  • Duas (2) portas articuladas com abertura para fora com sistema de travamento de porta reforçado
  • Kit de limpadores e tanque do lavador do para-brisa
  • Luzes de teto internas superiores
  • Luz de painel
  • O pacote de iluminação inclui 4.200 luzes de perímetro noturno e 1.950 holofotes na área de iluminação

CONTROLE

  • Todos os manuais armazenados no sistema de controle, serviço, operadores e diagramas
  • Sequência de desligamento do motor em controle
  • Desempenho da perfuratriz e sistema de monitoramento/diagnóstico
  • Sistema de controle de compressor eletropneumático
  • Indicadores de filtro (ar, hidráulico e compressor)
  • Travamento de seleção de velocidade de deslocamento alta/baixa (alta somente quando o mastro está para baixo)
  • Indicador de trava do mastro
  • Os controles eletrônicos oferecem controle rápido e confiável de todas as funções de perfuração
  • Sistema de controle de velocidade proporcional do ventilador do ECM
  • Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba
  • Medidor da rpm da cabeça giratória - digital
  • Travamento de deslocamento, máquina fora dos limites de estabilidade
  • Travamento de deslocamento, tubo no furo
  • Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado
  • Travamento de macaco/deslocamento
  • Controle do ambiente da cabine (AC, filtro, calor, velocidades do ventilador)
  • Sensor de posicionador de tubo
  • Medidor da profundidade da perfuração
  • Travamento da função de perfuração, carrossel em posição de carga
  • Travamento da função de perfuração, carrossel não estacionado
  • Travamento da função de perfuração, mastro para cima e travado
  • Travamento da função de perfuração, coletor da haste não fechado
  • Controle de torque giratório
  • Travamento de limpeza da cabeça, limpeza do comando giratório do carrossel
  • Guincho não estacionado - travamento de deslocamento
  • Sensores de pressão do macaco
  • Paradas virtuais do percurso da cabeça giratória

CHASSI

  • Tanques de combustível separados com válvulas de retenção
  • Reservatório hidráulico com válvulas de isolação e travamentos
  • Plataformas e passadiços antideslizantes
  • 3.289 l (869 gal) de combustível, (2 tanques montados embaixo do trem de força)
  • Corrimãos aparafusados nas placas inferiores
  • Quatro (4) baterias livres de manutenção da Cat
  • Caixa da bateria de aço inoxidável, tipo de gaveta deslizante
  • Quatro macacos de nivelamento para fornecer estabilidade à perfuração com ângulo de bancada de 7°
  • Ganchos de reboque reforçados (extremidade frontal)
  • Olhais de levantamento
  • Rolete-guia de carregamento do tubo
  • Deck traseiro estacionário
  • Corrimão fechado com oscilação traseira esquerda
  • Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro
  • Abertura de visualização hidráulica com holofote de visualização da abertura
  • Passadiços ao redor da perfuratriz, 360 graus
  • Passos do cabo de oscilação para cima, saída em cada canto da perfuratriz
  • Comportas de autofechamento carregada por mola
  • Apoio do mastro vertical na frente da perfuratriz
  • Chassi de montagem para lavador de pressão com abertura nos tanques de combustível e reservatórios de água

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante Cat com protetores contra pedras de tamanho normal e medidor de distância do deslocamento, tensionamento automático e garras triplas de 900 mm (35 pol)

MASTRO

  • Capacidade nominal do sistema de empuxo para baixo/guincho de cilindro único de até 49.895 kg (110.000 lb)
  • Caixa de engrenagens de cabeça giratória, escolha de motores nos pacotes de acessórios
  • Capô de poeira com selo de poeira de troca rápida articulada
  • Perfuração com ângulo de 30° em incrementos e 5° e indicador na cabine [limite de 25° para furos de 406 mm (16 pol)]
  • Sistema de tensionamento automático do cabo (conectado no lado de arrancamento)
  • Chave do deck deslizante, forquilha hidráulica
  • Chave HOBO (Hydraulic Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente)
  • Placas de fixação com corda de segurança do mastro
  • Protetores de roldana/cabo de alimentação
  • Coletor de tubo de cabo
  • Capacidade de levantamento do guincho de 5443 kg (12.000 lb)
  • Posicionador do tubo

DIVERSOS

  • Cores padrão da Caterpillar

SEGURANÇA

  • Tampas de liga do deck da perfuratriz, para manutenção quando o mastro está em seu apoio
  • Luvas de segurança da mangueira de ar (encapadas)
  • Desconexão da bateria e isolação do motor de partida somente com bloqueios
  • Sete (7) botões de desligamento do motor, por cada saída/ponto de acesso da perfuratriz, na cabine, e na área do motor no deck da perfuratriz
  • Alarme de deslocamento com engate do deslocamento
  • Farol de estrobo na cabine e no lado esquerdo da perfuratriz
  • Alojamento de proteção articulado para janela de perfuratriz de comprimento total
  • Faróis de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de perímetro noturno nos quatro lados, área do grupo de energia da iluminação de LED; deck da perfuratriz; carrossel do mastro; escada e passadiços de acesso para perfuração noturna
  • Uma cópia impressa do Manual de Operação e Manutenção deve ser fornecida com cada máquina, instalada na fábrica e disponibilizada nos idiomas legais do país onde a máquina será colocada em funcionamento: - Deve ser fornecido o idioma especificado no pedido da fábrica
  • Um porta-livros separado e resistente a intempéries deve ser fornecido no compartimento do operador para colocar o Manual de Operação e Manutenção, bem como outros itens relacionados à operação e à manutenção seguras da máquina: - O compartimento deve ser travável ou ficar dentro de uma cabine travável - Use um cordão para prender o manual à máquina
  • Proteção contra queima dos tubos de escape e das tubulações do turbo

SERVIÇO

  • Filtros de ciclo entre bombas hidráulicas e motores (2) Filtros de retorno hidráulico, (1) tela filtrantes do dreno da caixa hidráulico, (2) filtros de carga hidráulicos, filtros de óleo do compressor, sistema automático de lubrificação de 45 pontos, centralizado
  • Pontos de teste da pressão hidráulica
  • Sistema rápido de reabastecimento

ACESSÓRIOS ROTATIVOS

  • Pacote rotativo para tubos de 339 mm (13 3⁄8 pol) de diâmetro externo (tubo da perfuratriz não incluso) para chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior de 914 mm (36 pol), campânula do guincho da chave do deck, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, insertos da cremalheira de tubulação das barras de calço, sub. da broca e bucha do deck do rolete

MD6540C Equipamento Opcional

DIVERSOS

  • Conjunto da barra de reboque
  • Interface para sistemas de mineração de terceiros
  • Lubrificação da rosca do tubo da perfuratriz
  • Lubrificador de broca
  • Terminais auxiliares de partida remotos
  • Dias do engenheiro de serviço de fábrica no local (18 dias úteis) para partida de direta e comissionamento
  • Material rodante Cat 374F com garras triplas de 750 mm (29,53 pol) para rocha dura
  • Auxílio ao operador: - Luz de folga da coroa do mastro - 2 (duas) câmeras de circuito fechado (dianteira e lateral esquerda) com monitor na cabine - Coletor de tubo hidráulico

Veja como MD6540C se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  MD6540C

Exibir Mais Ofertas