340 UHD

Escavadeiras de Demolição 340 UHD

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
121700 lb
55200 kg
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço
82 pé
25 m
Peso Máximo no Nariz do Braço
7300 lb
3300 kg

Visão Geral

Escavadeira de Demolição com os Maiores Acessórios para Trabalho em Construções de 6 e 7 Andares

Com a Escavadeira Cat® 340 UHD, nunca foi tão fácil realizar trabalho de demolição. Alcance mais alto com acessórios maiores para maximizar o desempenho. Desfrute da versatilidade, precisão e eficiência oferecidas pelas tecnologias Cat padrão. Combinada com um sistema de monitoramento de estabilidade e uma cabine FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), a 340 UHD possibilita trabalhar mais e com mais segurança.

Vantagens

Maximize o Desempenho

O desengate rápido hidráulico não requer nenhuma ferramenta e oferece trocas de lanças em 15–20 minutos. As tecnologias padrão Cat Payload, Cat 2D E-fence e Cat Grade com 2D aumentam ainda mais a versatilidade, a precisão e a eficiência.

Alto alcance confiável

Conheça o mais alto nível de desempenho do setor com pino do braço mais alto e acessórios maiores. Alcance até 22 m (72 pés 2 pol) ou 25 m (82 pés) com uma lança UHD (Ultra High Demolition, Demolição Ultra-alta) ou escolha entre três opções de braço para a lança adaptada.

Conforto e Segurança Aprimorados

Mantenha o conforto o dia todo em uma cabine deluxe com proteção FOGS para aumentar a segurança do ambiente de trabalho. Incline a cabine até 30 graus para melhorar a visibilidade da ferramenta enquanto o monitor com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol) apresenta o sistema de monitoramento de estabilidade de fácil leitura.

Especificações de Produto para 340 UHD

Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência do Motor - ISO 14396 314 HP 234 kW
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Velocidade de Giro 5.2 r/min 5.2 r/min
Velocidade de Giro 8.84 r/min 8.84 r/min
Torque de Giro Máximo 104730 pé·lbf 142 kN·m
Peso Operacional 121700 lb 55200 kg
Observação (1) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira) de 25 m (82 pés), Braço UHD de 7,1 m (23 pés 4 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira) de 25 m (82 pés), Braço UHD de 7,1 m (23 pés 4 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb)
Peso da Máquina - Configuração Adaptada 117900 lb 53500 kg
Observação (2) Lança Adaptada (Lança de Base, Lança Adaptada), material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Braço DB de 3,2 m (10 pés 6 pol), caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb) Lança Adaptada (Lança de Base, Lança Adaptada), material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Braço DB de 3,2 m (10 pés 6 pol), caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb)
UHD no Berço 20360 lb 9230 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço DB R 3,2 m 13340 lb 6050 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço DB R 3,9 m 13710 lb 6220 kg
Lança adaptada de 2 peças no berço - Braço DB R3.2 17440 lb 7910 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 159 gal (US) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10 gal (US) 40 l
Óleo do Motor 8 gal (US) 32 l
Comando de Giro 4 gal (US) 15 l
Comando Final - Cada 2 gal (US) 8 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 145 gal (US) 550 l
Reservatório Hidráulico 43 gal (US) 161 l
Observação (1) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira), Braço UHD de 7,1 m (23 pés 4 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira), Braço UHD de 7,1 m (23 pés 4 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 11.1 pé 3383 mm
Comprimento de Transporte 59.6 pé 18160 mm
Raio de Giro Traseiro 11.6 pé 3521 mm
Folga do Contrapeso 4.6 pé 1397 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 18.9 pé 5770 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 15.7 pé 4770 mm
Bitola de Transporte - Posição Retraída 7.1 pé 2400 mm
Bitola de Trabalho - Posição Estendida 11.2 pé 3400 mm
Largura de Transporte 8.2 pé 2500 mm
Comprimento da Máquina - sem Frontal, com Contrapeso 23.3 pé 7077 mm
Comprimento da Máquina - sem Frontal e Contrapeso 22.1 pé 6954 mm
Altura da Cabine - Com FOGS 11.8 pé 3585 mm
Largura da Esteira - Estendida 13.1 pé 4000 mm
Bitola da Esteira - Retraída 9.1 pé 3000 mm
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 82 pé 25 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 7300 lb 3300 kg
Altura Máxima de Trabalho do Pino no Nariz do Braço - 1/2 69.8 pé 21270 mm
Alcance Máximo de Trabalho no Nariz do Braço - 1/2 42.8 pé 13020 mm
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 52.2 pé 15900 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 43.8 pé 13330 mm
Observação (1) UHD Frontal de 25 m (82 pés) (Pela Frente) UHD Frontal de 25 m (82 pés) (Pela Frente)
Observação 1 Lança Adaptada - Reta - braço DB de 3,9 m (12 pés 10 pol) (Pela Frente) Lança Adaptada - Reta - braço DB de 3,9 m (12 pés 10 pol) (Pela Frente)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 41.1 pé 12.76 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 9300 lb 4200 kg
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 7.6 pé 2310 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 37.2 pé 11320 mm
Caçamba Caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³) Caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 18.5 pé 5640 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 42.3 pé 12910 mm
Altura Máxima de Corte 47.7 pé 14540 mm
Altura Máxima de Carregamento 35.9 pé 10960 mm
Altura Mínima de Carregamento 13.5 pé 4110 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 47160 lbf 210 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 32440 lbf 144 kN
Observação 1 Lança Adaptada - Dobrada - braço DB de 3,9 m (12 pés 10 pol) Lança Adaptada - Dobrada - braço DB de 3,9 m (12 pés 10 pol)
Caçamba Caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³) Caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 23.8 pé 7250 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 39.1 pé 11920 mm
Altura Máxima de Corte 36.7 pé 11180 mm
Altura Máxima de Carregamento 26.1 pé 7940 mm
Altura Mínima de Carregamento 8 pé 2440 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 47160 lbf 210 kN
Força de escavação do Braço - ISO 32440 lbf 144 kN

340 UHD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Controle avançado de ferramentas, UHD

CABINE

  • Cabine de demolição de inclinação com vidro laminado P5A frontal e no teto
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpador paralelo com lavador
  • Recurso para instalação de limpador da claraboia
  • Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Para-sol frontal retrátil
  • Luz de boas-vindas no assoalho

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Flash Remoto
  • Sistema de monitoramento de estabilidade
  • 2D E-Fence, E-swing
  • Cat Grade com 2D (somente para lança adaptada)
  • Cat Payload (somente para lança Adaptada)
  • Assistência para Levantamento (somente para lança adaptada)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x 4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Alternador de 115 A
  • Filtro principal de 4 mícrons com estágio duplo
  • Desativação remota
  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) de altitude
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de Alto Desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Sistema de proteção contra a queda de objetos (FOGS)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros de combustível e óleo do motor agrupados
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Manutenção pronta QuickEvac™

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante Hidráulico de Bitola Variável
  • Contrapeso de 9 m (19.842 lb)

340 UHD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • UHD frontal de 22 m (72 pés 2 pol)
  • UHD frontal de 25 m (82 pés)
  • Lança de ajuste variável Adaptada de Duas Peças
  • Lança Adaptada de 7,4 m (24 pés 3 pol)
  • Braço Adaptado DB de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço Adaptado DB de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Braço UHD de 7,1 m (23 pés 4 pol)
  • Articulação da caçamba da família DB
  • Articulação da caçamba da família C dedicada
  • Berço de transporte na parte frontal

CABINE

  • Para-sol traseiro retrátil

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho premium para os arredores

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Receptor Bluetooth
  • Visibilidade 360°

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 700 mm (28 pol)

Veja como 340 UHD se compara com produtos comparados frequentemente.

Confira as Ofertas Atuais para  340 UHD

Exibir Mais Ofertas